Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
서버와 전력 품질 개선 장비를 갖춘 데이터 센터입니다.
실세계 애플리케이션

가동 시간 증대를 위한 중복 자동화 설계

고가용성, 확장성 및 원활한 통합에 최적화된 중복 자동화로 데이터 센터 설계를 최적화하십시오. Siemens의 표준화된 청사진은 업타임을 높이고 설계 리스크를 줄이며 인프라의 모든 계층에서 높은 Tier 표준을 지원합니다. ​

이중화된 자동화 시스템 및 서버를 갖춘 데이터 센터입니다.

과제

데이터 센터는 핵심 인프라로서 다운타임 없이
연중무휴로 운영되어야 합니다. 주요 구성 요소에 장애가 발생하거나
유지보수가 필요한 경우에도 서비스 유지를 위해 운영이
지속되어야 합니다.​

솔루션

Siemens 레퍼런스 아키텍처는
제어 및 자동화 시스템, 통신 프로토콜,
EPMS 및 BMS 전반의 통합 지점에 리던던시를 내장하여
모든 규모 및 Tier 등급 데이터 센터의
다양한 가용성 및 컴플라이언스 목표를 충족합니다. ​

데이터센터용 Siemens 레퍼런스 아키텍처 살펴보기

99.999% 업타임 달성을 위한 과제

복잡한 데이터 센터에서 Five-9s(99.999% 업타임)를 달성하려면 중복 하드웨어와 소프트웨어를 기반으로 한 스마트 설계가 선행되어야 합니다. 고가용성(HA) 및 내결함성(FT) 시스템은 단일 장애 지점(SPOF)의 리스크를 줄입니다. 그러나 모든 것을 조율하는 계층인 자동화 및 제어 시스템에는 리던던시가 부족한 경우가 많습니다. 시스템이 단일 스레드인 경우, 아무리 뛰어난 기계적 백업이 있더라도 업타임을 보장할 수 없습니다. 이것이 Siemens가 표준화된 아키텍처의 핵심에 자동화 및 제어를 두는 이유입니다.​

Ciaran Flanagan의 LinkedIn 아티클에서 자동화 우선 설계에 대해 자세히 알아보십시오.

적색등이 켜진 공간에 이중화된 자동화 시스템과 서버가 설치된 데이터 센터입니다.

설계 및 커미셔닝 시간 가속화

사전 테스트를 거친 레퍼런스 디자인과 명확한 토폴로지는 계획, 엔지니어링 및 커미셔닝 시간을 단축합니다. 이를 통해 프로젝트 리스크를 낮추면서 개념 단계에서 구축 및 운영 단계로 더 빠르게 전환할 수 있습니다.​

엔지니어링 및 구성 비용 절감

표준화된 컴포넌트, 템플릿 및 프로토콜은 커스텀 엔지니어링을 줄이고 구성 오류를 최소화하며 통합 노력을 경감하여 CAPEX와 엔지니어링 시간을 모두 절감합니다.​

시설 전반의 일관된 품질 보장

반복 가능한 아키텍처와 정의된 베스트 프랙티스는 여러 사이트에 걸쳐 일관된 성능과 복원력을 제공합니다. 이는 멀티 사이트 운영자 및 표준화된 글로벌 롤아웃에 이상적입니다.​

규제 표준 준수 단순화

공통 데이터 센터 표준에 맞춘 아키텍처는 컴플라이언스 문서화 및 감사를 용이하게 하며, 내장된 모니터링 기능은 지속적인 인증 및 보고를 지원합니다.

관련 데이터센터 리소스를 살펴보세요.