Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
빌딩, 데이터 센터 랙, 클라우드 기반 데이터 전송 라인, 데이터 센터 사용 사례에 사용되는 키비주얼이 있는 AI 팩토리 일러스트레이션
실세계 애플리케이션

AI 워크로드용 데이터 센터 인프라 관리하세요

가속화된 컴퓨팅이 데이터 센터 규모, 밀도, 복잡성에 대한 전례 없는 수요를 주도하고 있어요.Siemens는 AI 지원 데이터 센터의 와트당 토큰을 최대화하고 컴퓨팅 시간을 최소화하도록 설계된 산업 등급의 통합 솔루션을 제공해요.

챌린지

AI 지원 데이터 센터는 기존 데이터 센터에 비해 규모, 전력 밀도 또는 열 부하가 10배 증가하는 “10배 문제”에 직면해 있어요.이로 인해 인프라 설계의 근본적인 변화와 함께 이러한 시설을 설계, 제어 및 연결하는 방식이 바뀌어요.

해결책

AI 워크로드에는 와트당 최대 토큰을 제공할 강력하고 조화로운 인프라가 필요해요.Siemens는 수십 년간의 산업 및 데이터 센터 경험을 활용하여 AI 워크로드와 특정 가용성, 효율성 및 확장성 목표를 위해 특별히 구축된 검증된 참조 아키텍처를 개발해요.표준화된 청사진으로서 전 세계에 분산된 사이트에서 예측 가능한 성능을 제공해요.

극한의 전력 밀도

고급 전력 솔루션으로 100kW 이상의 HPC 랙을 관리하여 와트당 최대 토큰을 얻을 수 있어요.

강렬한 열 부하

열 안정성과 효율성을 보장하려면 공냉식을 액체 냉각으로 대체하세요.

긴급하고 확장 가능한 배포

다양한 글로벌 사이트에서 모듈화되고 표준화된 설계로 컴퓨팅 시간을 단축해요.

운영상의 복잡성

대규모 AI 워크로드를 위한 복잡한 시스템을 통합하고 관리하면서 인재 부족 문제를 해결하세요.

그리드 제약조건

유연한 에너지 전략을 채택하여 그리드 상호 연결을 가속화하고 필요한 전력 용량을 확보하세요.

지속 가능성과 탈탄소화

에너지와 물 사용을 최적화하고, 재생 에너지를 통합하고, 탄소를 인식하여 대규모로 AI 워크로드를 활성화하세요.

시작하는 방법

신뢰할 수 있는 기술 파트너인 Siemens는 혁신과 상호 운용성을 주도하며 운영자가 AI 지원 데이터 센터를 구축할 수 있도록 지원해요.우리는 배포 위험을 줄이고 진화하는 AI 컴퓨팅 요구에 적응할 수 있는 통합되고 확장 가능한 모듈식 솔루션과 검증된 설계에 집중해요.

데이터 센터에는 지속적인 전원 공급이 필요해요.운영자가 작업 중단 없이 개조하고 업그레이드를 수행할 수 있어야 해요.SIVACON 8PS 제품군의 LData 시스템은 쉬운 계획과 빠른 설치는 물론 유연하고 안정적인 운영을 지원해요. http://www.siemens.com/LData-system

안정적인 전력 분배

Siemens 스위치기어, 버스웨이, 조립식 모듈식 솔루션을 결합하여 AI 워크로드에 고밀도 전력을 공급하세요.동적 로드 밸런싱, 전력 품질 인사이트, 중요 이중화, 그리드 상호 운용성, 곧 출시될 DC 및 솔리드 스테이트 기술을 통해 전력 아키텍처를 보호해요.

데이터 센터의 액체 냉각 솔루션 그림이에요. 뒷문 열 교환기 (RDHx) 와 냉각수 분배 장치 (CDU) 가 있는 화이트 스페이스와 냉각기와 냉각탑이 있는 그레이 스페이스 포함해서요.

냉각 제어 & 시뮬레이션

액체 냉각을 Siemens 지능형 밸브 및 액추에이터와 통합하여 고밀도 부하를 관리하세요.우리의 열 시뮬레이션 소프트웨어는 실내, 랙, 칩의 유체/공기 흐름을 기반으로 효율성을 최적화하는 데 도움이 돼요.우리 파트너들은 다이렉트 투 칩 및 리어 도어 열교환기 솔루션을 지원해요.

빨간 불이 켜진 방에 있는 중복 자동화 시스템과 서버가 있는 데이터 센터 그림이에요.

산업 등급 자동화

고가용성과 내결함성을 위해 컴퓨팅, 전력, 냉각을 Siemens PLC, DDC, 시뮬레이션과 연결해요.고급 미터링은 전력 품질과 전력망 위험을 안정화해요.통합 데이터센터 관리 제품군은 BMS, EPMS, SCADA, DCIM을 OT 운영을 위한 하나의 보기로 통합해요.

디지털 트윈 시뮬레이션, POD 룸의 소프트웨어 스크린샷이에요.

디지털 트윈 시뮬레이션

Siemens 디지털 트윈은 구축 전에 복잡한 시나리오 (열, 전력, 레이아웃, 물류) 를 설계하고 테스트하여 배포 위험과 컴퓨팅 시간을 줄여요.실행 가능한 트윈을 사용하면 실행 가능한 용량을 위한 지속적인 최적화, 예측 분석, 시나리오 계획이 가능해요.

전력선, 송전탑, 물 위 근처 태양장이 있는 에너지 생산 시설이고 작은 도로와 교차하고 디지털 시각화 레이어가 겹쳐져 있어요.GWS 캠페인에서요.

그리드 커넥티비티

Siemens 고급 제어 체계가 현장 발전, UPS, 스토리지 및 기타 전력 인프라를 조정하여 에너지 유연성을 높여줘요.이를 통해 로드 프로필을 관리하여 그리드 수요에 더 잘 맞추고 그리드 연결을 가속화하고 AI 워크로드에 대한 운영 준비를 개선할 수 있어요.

케이스 스터디

게이밍 GPU 파워 스윙

Soluna and Siemens Solve GPU Power Swings for AI

솔루나 홀딩스는 비트코인 마이닝과 AI 등 집약적인 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 그린 데이터 센터를 개발했어요.Soluna와 Siemens가 Project Grace에 관한 양해각서 (MOU) 에 서명했어요. 우리는 2MW 파일럿 사이트에서 재생 에너지로 AI와 고성능 컴퓨팅 워크로드를 직접 실행할 때 GPU에 의해 주도되는 전력 수요의 급격한 변동을 포착, 모니터링 및 관리하기 위한 비하인드 더 미터 전력 및 제어 접근 방식을 배포하고 검증할 거예요.

목표: 미래 신재생 발전 현장에서의 비하인드 더 미터 AI 배포를 위한 반복 가능한 청사진 만들기.

Siemens 포트폴리오 관련:

  • 전기 및 기계 장비, 변압기, 개폐기, 보조 시스템 포함
  • 모니터링 및 제어를 위한 SICAM SCADA 플랫폼

관련 데이터센터 리소스를 살펴보세요.