Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

송포트 터널을 기록적인 시간에 디지털화했어요.

운영 중단 없이 중요 인프라를 현대화하는 것이 주요 과제예요.솜포트 터널에서 Siemens는 아라곤 주 도로 경계 지정을 위해 디지털 제어 시스템을 업그레이드해서 교통 흐름을 유지하면서 기록적인 시간 내에 프로젝트를 완료했어요.

스페인에서 가장 긴 도로 터널이에요

솜포트 터널은 유럽 E-7 도로 축에 속하고 스페인과 프랑스 사이의 주요 국경 횡단선 중 하나예요.운영 20년 만에 터널이 오늘날의 요구 사항을 충족하고 미래의 이동성 요구에 대비하기 위해 포괄적으로 현대화됐어요.

제어실에서 노트북으로 터널 모니터링 데이터를 검토하는 엔지니어 세 명이에요.

자동화 기술이 안전과 효율성을 높여줘요.

이번 리노베이션은 TIA Portal하고 SIMATIC WinCC Open Architecture 플랫폼을 구현하여 신호 및 비상 관리를 최적화하여 터널의 안전과 운영 효율성을 개선했어요.길이 8608미터인 솜포트는 스페인에서 가장 긴 도로 터널이자 E-7의 전략적 국경 횡단이기 때문에 앞으로의 기동성 문제를 해결하려면 업그레이드가 필수예요.

이 프로젝트는 새로운 SCADA 시스템을 통합하고, SIMATIC ET 200S 주변 장치를 SIMATIC ET 200SP로 마이그레이션하고, 사고 발생 시 가용성을 보장하기 위해 4개의 중복 SIMATIC S7-1500H PLC를 구현해요.

더 효과적인 실시간 모니터링을 위해 비디오 감시 시스템도 업그레이드됐어요.

다음 단계로 비상 시나리오를 시뮬레이션하고 운전자를 훈련시키는 Digital Twin을 개발하고 에너지 효율을 30% 이상 높이는 DALI 스마트 LED 조명 시스템을 구현할 거예요.

노트북으로 터널을 시뮬레이션한 디지털 트윈 (Digital Twin) 을 리뷰하는 두 남자

고가용성이에요.

에서 나온 리던던트 PLC 네 개 SIMATIC S7-1500 R/H S7-1500 가족은 긴급 상황에서 인프라의 고가용성을 보장해요.

Siemens Simatic S7-1500 PLC는 제어 캐비닛에 광섬유 케이블과 함께 설치되었어요.
제어 캐비닛에 고밀도 멀티컬러 배선이 있는 Siemens SIMATIC ET 200SP 주변 장치 모듈이에요

분산형 I/O 인프라

SIMATIC ET 200 시스템을 다음으로 마이그레이션하여 실시간 데이터 수집 및 전송 개선을 위해 분산형 주변 장치를 완전히 개조했어요 SIMATIC ET 200SP.

제어 센터

이렇게 하면 전환 기간 동안 기존 시스템과 새 시스템이 공존하여 터널이 중단 없이 작동할 수 있어요.

폐쇄회로 텔레비전 (CCTV): CCTV 기술과 통합 이미지, 음성, 오디오 기능을 SCADA에 통합했어요.

비상 계획 매니저: 에 통합됐어요 SIMATIC WinCC 오아, 이 기술은 안전 프로토콜의 각 단계를 운영자에게 안내하여 실시간 의사 결정을 용이하게 해요.

SCADA와 비디오 감시 데이터를 보여주는 모니터링 스크린이 여러 개 있는 터널 제어실이에요.

다른 사람들이 디지털화를 어떻게 마스터했는지 보세요

스위스_터널 어시스턴트_카라완켄 터널

카라완크스 터널의 통합 제어 기술이에요.

길이가 거의 8킬로미터인 카라완크스 터널은 오스트리아에서 네 번째로 긴 터널이에요.원래는 단일 튜브 노선으로 건설되었는데, 성수기에는 3만 대 이상의 차량이 이용해서 큰 병목 현상이 됐대요.오스트리아의 고속도로 운영사이자 건설 파트너인 STRABAG의 과제는 터널 운영을 현대화하고 안전 시스템을 최신 기술 표준에 맞추는 동시에 두 번째 튜브를 건설하는 것이었어요.터널 인프라의 안전하고 믿을 수 있는 운영에 필요한 제어 기술을 제공하고 있어요.

여정 시작하기