Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

물 없는 날은 없어요

안정적인 물 공급은 최대 가용성에 달려 있어요.SIMATIC WinCC Open Architecture로 중복 시스템과 네 개의 제어 센터를 현대화하면 페르나세르 엘바우-오스타르츠 (FEO) 의 모토를 지키면서 가용성이 극대화돼요.

250만 인구에 쓸 현대식 장거리 물 공급이에요.

장거리 수도 유틸리티 FEO는 독일 3개 주, 작센, 안할트, 튀링겐에 물을 공급해요.이들 주에는 약 800km 길이의 파이프라인 네트워크를 갖춘 엘바우에, 토르가우, 빈로드 등 세 개의 상수도가 세 개의 제어 센터를 통해 관리되고 있어 한 디스패처 통제 센터에서 약 250만 주민에게 80~82 입방 미터의 물을 공급할 수 있어요.현대화가 필요한 주요 성과예요.세 개의 유틸리티 제어 센터에 새로운 제어 시스템으로 WinCC 오픈 아키텍처 (WinCC OA) 가 장착될 거예요.

마르코 매테스, Elbau-Ostharz GmbH 무선물 서비스 사업부 책임자

내구성은 필수예요

FEO 상수도는 50년에서 80년 지속되도록 설계됐어요. “그래서 회사에 제품 수명 주기가 20년 이상인 제어 시스템이 필요한 거예요.”FEO의 작업 부서 책임자인 마르코 매츠가 말해요.이 기간 내내 지속적인 개조, 해체 활동, 확장, 용량 조정 및 기타 구조적 수정이 예상돼요.배포된 제어 시스템은 이러한 모든 변화를 모델링할 수 있어야 하고, 운영 진행 중에는 기존 PLC를 IEC 6087-5-104 인터페이스와 SCADA 시스템의 새 데이터 포인트를 갖춘 새 모델로 교체할 수 있어야 해요.또한 기능 모듈하고 통신을 광범위하게 테스트할 수 있어야 해요.

우리는 최대 80년 동안 운영해야 하는 상수도에 투자해요.이러한 일관성이 우리의 프로세스 제어 시스템에 반영되어야 해요.<br/>
마르코 매테스, 작품 사업부 책임자요, 전기물 공급 엘바우-오스트라즈 GmbH

최대 가용성 및 IT 보안

온라인 엔지니어링이 적용된 자동 이중화 SIMATIC WinCC OA 상수도 SCADA 시스템이 설치되고 엘바우에, 토르가우, 빈로데에 있는 각 제어 센터의 네트워크 제어 시스템 애플리케이션에 통합되고 있어요.WinCC 개방형 아키텍처의 개방형 개념을 통해 FEO는 플랜트 관리 제어 센터하고 디스패처 제어 센터를 통해 세 상수도의 모든 데이터에 동시에 액세스할 수 있어요.이 네트워크 아키텍처와 IEC 62443-4-2에 따른 인증 덕분에 가용성과 IT 보안이 극대화됐어요. 이는 중요 인프라 (CI) 운영자인 FEO의 최우선 과제예요.

공중에서 본 엘베 근처 라프보데탈스페레 댐과 저수지를 봤어요. 숲이 우거진 언덕으로 둘러싸여 있고 계곡에 강이 있어요
빈로드 상수도/1차 현장 제어 시스템

효율적인 통합 기회

구 SINAUT LSX 시스템 대신, 세 상수도에 각각 중복 WinCC 오픈 아키텍처 제어 시스템이 제공되고 있어요.SINAUT ST7 원격 제어 시스템이 IEC 60870-5-104 원격 제어 통신을 사용하는 최신 SIMATIC S7-1500 컨트롤러로 대체되고 있어요. S7-1500엔지니어링 측면에서 WinCC OA의 개방성 덕분에 SPIE OSMO는 자동 가져오기를 통해 시스템의 75,000 I/O 인터페이스를 효율적으로 통합할 수 있어요.WinCC OA는 효율적인 고객 맞춤형 엔지니어링을 위한 다른 개방형 인터페이스와 함께 MS Excel 기반 대량 엔지니어링을 이러한 목적으로 사용할 수 있게 해줘요.

재조정 없는 전환이에요

WinCC OA의 유연성 덕분에 운영자의 전환이 가능한 한 순조롭게 진행돼요.기존 시스템의 사용자 인터페이스가 거의 정확하게 재현되었고, 제어 시스템 라이브러리에서 고객별 엔지니어링 경험이 구현되고 대량 엔지니어링이 조정되었습니다.이 모든 것이 여러 팀이 스스로 시스템을 유지하고 최적의 솔루션을 통해 새로운 과제를 극복할 수 있게 해줘요. 분명히 성공이에요.전환 후 FEO는 0% 에 가까운 실패율을 달성했어요. 업계 최고의 가치예요.

FEO 레퍼런스
WinCC OA에는 데이터 수집 계층, 데이터 처리 계층, 시각화 계층이 있어요.다른 시스템은 그걸 제공하지 않아요.<br/>
스테판 베어, 시스템 관리자 PLS, 전기물 공급 엘바우-오스트라즈 GmbH

솔루션 한 눈에

다양한 산업의 제어 센터에서는 효율적인 모니터링 및 제어와 장기적 가용성이 필요해요.지멘스 포트폴리오의 SIMATIC WinCC Open Architecture 같은 SCADA 시스템을 사용하면 직원들은 공장 수준에서 필요한 전환 및 개조 조치에도 불구하고 매우 긴 플랜트 라이프사이클 동안 비용 효율성과 유연성에 대한 끊임없이 증가하는 요구를 충족할 수 있어요.

H₂O | 연중무휴

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) 에서 매년 220명의 직원이 250만 사람들에게 약 8천만 입방 미터의 식수를 공급해요.이 유틸리티는 광범위한 파이프라인 네트워크를 통해 독일 작센-안할트, 작센, 튀링겐 주 전역의 현지 물 공급자와 산업 고객에게 서비스를 제공해요.24시간 내내 믿을 수 있는 고품질의 물 공급을 보장하기 위해 FEO는 레거시 SIMATIC LSX 제어 시스템을 SIMATIC WinCC Open Architecture로 교체했어요.

FEO 슬로건 있는 펀바서 빌딩
안전 컨설팅, 안전 컨설팅 솔루션 파트너

맞춤 식물

SPIE OSMO는 프로젝트 개발 및 구현부터 산업, 기업, 공공 부문을 위한 전체 플랜트와 시스템의 운영 및 유지에 이르기까지 전체 범위의 서비스를 제공해요.회사는 전기 공장 제조, 자동화, 제어 시스템 같은 분야를 다루고 있어요.경제적으로나 기술적으로 고객을 위한 최상의 솔루션을 개발하는 데 초점을 맞추고 있어요.20년 동안 SPIE OSMO는 가장 경험이 많은 Siemens 솔루션 파트너 중 하나예요.SIMATIC WinCC OA 인증을 받은 SCADA 전문가인 이 회사는 FEO에서 사용하는 것과 같은 네트워크 분산 제어 센터에서 광범위한 경험을 가지고 있어요.

SIMATIC WINCC 오픈 아키텍처

수도 유틸리티 FEO용으로 구현된 맞춤형 솔루션은 SIMATIC WinCC OA의 극도의 다재다능함을 보여줘요.이 시스템은 제조업체 및 플랫폼 중립적 제어 시스템, 특히 광범위하고 복잡한 조정이 필요한 애플리케이션을 구현하는 데 이상적이에요.유연성이 높으면 장기간에 거의 무제한으로 적응할 수 있어요.완벽하게 호환되는 웹 클라이언트나 안드로이드나 iOS 사용자 인터페이스가 있는 모바일 기기를 통해 액세스할 수 있다는 건 모바일 직원과 당직 서비스 부대도 원격으로 제어 센터에 액세스할 수 있다는 뜻이에요.

녹색 들판의 풍력 터빈과 태양 전지판, 도시 스카이라인과 일출 때의 산.
진한 파란색 배경에 디스플레이 화면하고 상태 표시등이 있는 Siemens SIMATIC S7 1500 컨트롤러.

SIMATIC S7-1500 S7-1500

시마틱 WinCC 오픈 아키텍처는 DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, 모드버스, BACnet, S7 TCP, MQTT 같은 다양한 인터페이스로 훌륭해요.이러한 인터페이스 덕분에 타사 제공업체의 시스템도 제어 센터에 연결할 수 있어요.FEO에서 구현하는 핵심 요소는 IEC-60870-5-104 인터페이스를 가진 새로운 SIMATIC S7-1500 컨트롤러예요. S7-1500모듈식 설계와 최고의 신뢰성 덕분에 가능한 최고의 데이터 보안을 유지하면서 제어 센터에서 가장 정교한 모니터링 및 제어 작업을 수행할 수 있어요.

여정 시작하기