Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
웨스턴 파워, 오스트레일리아

스마트 그리드 기술이 재생 에너지를 지원해요.

웨스턴 파워에서 Siemens SINAMICS S120 STATCOM 기술을 사용하여 서호주 칼굴리-볼더의 그리드 안정성을 개선하고 재생 가능 에너지원 통합을 지원하는 방법을 알아보세요.

현재를 위한 안정성, 미래를 위한 미래 대비형

Siemens가 그리드 안정성을 제공하고 재생 에너지 프로젝트를 전력망에 연결하기 위해 웨스트 칼굴리 - 볼더 변전소에 있는 Western Power에 8MVar StatCOM 2대를 납품했어요.

비디오를 보고 서호주 동부 골드필드 지역의 전력망 사업자인 웨스턴 파워가 어떻게 전력망 안정성을 보장하고 칼굴리-볼더 시에서 재생 에너지 프로젝트를 지원하는 솔루션을 찾았는지 알아보세요.
전력망의 안정성이 이보다 더 중요했던 적은 없어요. 특히 매년 더 많은 재생 에너지 프로젝트가 가동되고 있기 때문이죠.환경마다 고유한 문제가 존재하기 때문에 이러한 새로운 에너지원을 기존 운영과 통합하려면 맞춤형 솔루션이 필요해요.

칼굴리—볼더는 무자 발전원에서 북동쪽으로 약 650킬로미터 (404마일) 떨어진 곳에 위치해요. 네트워크는 대규모 광산 작업에 전력을 공급해 장기간 많은 부하를 소비해요.환경적 요인도 주요 고려 사항이에요. 이 지역의 반건조 기후는 월 평균 기온이 34°C (93°F) 까지 올라요.

웨스트 칼굴리-볼더 변전소에 설치된 Siemens SINAMICS S120 StatCOM은 미래에 대비할 수 있고 기존 그리드 시스템과 풍력, 배터리, 수소를 포함한 재생 가능 에너지 간의 격차를 안정적으로 메울 수 있어요.장치는 독립형이고 수냉식이어서 고온에서 시원하게 유지되고 유지보수가 쉬워요.

웨스턴 파워 - 웨스트 칼굴리-볼더 서브스테이션

지멘스 솔루션에는 웨스턴 파워 그리드 네트워크의 디지털 트윈도 포함되어 있어서 기술자들이 네트워크의 가상 복제본을 만들어 실시간으로 시각적 결함을 감지할 수 있어요.게다가 최대 7개의 서로 다른 애플리케이션이 내장되어 있어서 SINAMICS S120 장치는 기존 워크플로우와 함께 작동하도록 사용자 정의할 수 있어요.