Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
티슈 분야의 혁신 주도

디지털화를 통한 조직 전환의 혁신

통합된 OMET와 Siemens 솔루션으로 생산 역량을 강화하세요.디지털화와 첨단 자동화가 어떻게 티슈 라인을 인더스트리 4.0 과제에 대비한 지능형 자산으로 바꾸는지 알아보세요.

OMET, Siemens와 함께 인더스트리 4.0으로 향해요

OMET, Siemens와 함께 인더스트리 4.0으로 향해요

티슈 부문에서는 속도와 정밀도가 기본이에요. 오메트 전기 모터와 드라이브 같은 첨단 부품을 라인에 통합할 전략적 파트너로 Siemens를 선택했어요.이러한 시너지는 추적성과 원격 제어 문제를 극복하여 제품 균일성과 고급 운영 무결성을 제공할 수 있는 디지털 지원 기계를 보장합니다.

기술적 우수성 및 경쟁 우위

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - 선형 열 감지-아이콘-빠른 감지 오리지널이에요

출시 시간 가속화

유연성과 품질을 향상시키면서 생산 시간을 단축하세요.Siemens 시스템의 기본 통합은 새 기계 개발을 가속화해요.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - 선형 열 감지-아이콘-시스템-솔루션 오리지날

원격 제어 최적화하세요.

효과적인 원격 관리를 위해 고급 기술을 통합하세요.지속적인 모니터링은 완전히 추적 가능한 생산 공정을 보장해요.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - 선형 열 감지-아이콘-익스피리언스 오리지널

안전 기준을 높여주세요

작업자 보호를 극대화하세요.최첨단 부품을 사용하면 조립이 단순해지고 전반적인 신뢰성이 높아져요.

OMET: 조직 전환의 혁신

Omet - image 1

정밀도와 전체 신뢰성 보장

새로운 XV 라인의 기술 핵심은 고성능과 일정한 정밀도를 보장해요.이 아키텍처 덕분에 릴부터 완제품까지 전체 생산 사이클이 연속적이고 자동적이며 통합된 흐름으로 관리돼요.이 수준의 자동화는 자체 관리형 및 균일한 제품에 대한 수요를 충족해요.약 50제곱미터의 컨베이어 벨트를 없애 공간 사용을 최적화하고 전체 물류를 개선할 수 있었어요.

데이터를 전략적 가치로 전환하세요.

디지털화는 단순한 연결성이 아니라 분석 능력이에요.Siemens 기술이 탑재된 OMET 기계는 소비량과 성능을 세밀하게 제어할 수 있어요.원격 분석 및 관리를 통해 에너지 사용량을 면밀히 확인하고 지속적인 생산 관리를 보장해요.첨단 기술의 통합으로 분당 최대 240팩을 관리할 수 있는 처리 흐름으로 생산성이 크게 향상됐어요.

Omet - image 2
Omet - image 3

지속적인 혁신을 위한 파트너십

OMET와 Siemens의 협력 덕분에 운송 시스템의 에너지 흡수가 25% 감소하여 지속 가능성에 기반한 새로운 생산 표준이 정의되었어요.멀티 캐리어 시스템 운송 시스템은 에너지 소비와 유지 보수 시간과 비용을 낮추면서 라인 유연성과 생산성을 높여줘요.이 파트너십은 기술적 전문성과 지속 가능한 혁신이 산업의 미래를 주도하는 미래 지향적인 비전을 만들어 줘요.

XV 라인 프로젝트는 단순한 기계가 아니라 우리 부문의 새로운 비전이에요.혁신과 협업이 업계의 미래를 어떻게 바꿀 수 있는지를 보여주는 증거예요.
안토니오 바르테사기, CEO, 오멧 S.r.l.

여정 시작하기