TIA 포털 일본어 팩 (V16 이하)
아래 나열된 일본어 팩 버전에 대한 지원이 종료됐어요.설치 관련 문의에 대해서는 지원을 제공할 수 없어요.
V버전 | 다운로드 | 파일 크기 |
V16 | 38 메가바이트 | |
V16 | 331 메가바이트 | |
V16 | 280 메가바이트 | |
V15.1예요 | 40 메가바이트 | |
V15.1예요. | 222 메가바이트 | |
V15 | 33 메가바이트 | |
V15 | 223 메가바이트 | |
V14 SP1 | 52 메가바이트 | |
V14 SP1 | 227 메가바이트 | |
V14 SP1 | 199 메가바이트 | |
V14 | 33 메가바이트 | |
V14 | 124 메가바이트 | |
V14 | 67 메가바이트 | |
V13 SP1 | 59 메가바이트 | |
V13 SP1 | 338 메가바이트 | |
V13 SP1 | 347 메가바이트 | |
V13 | 40 메가바이트 | |
V13 | 274 메가바이트 | |
V13 | 286 메가바이트 | |
V13 | 274 메가바이트 | |
V13 | 314 메가바이트 | |
V13 | 285 메가바이트 | |
V12 SP1 | 129 메가바이트 | |
V12 SP1 | 23 메가바이트 | |
V12 SP1 | 23 메가바이트 | |
V12 SP1 | 23 메가바이트 | |
V12 SP1 | 27 메가바이트 | |
V12 SP1 | 43 메가바이트 | |
V12 | 204 메가바이트 | |
V12 | 204 메가바이트 | |
V12 | 204 메가바이트 | |
V12 | 207 메가바이트 | |
V12 | 208 메가바이트 |
소프트웨어 라이센스 복구 서비스예요
구입한 라이센스 키가 손상되거나 분실되면 소프트웨어 라이센스 복구 서비스를 이용할 수 있어요.
복구 요구 사항 및 절차는 라이센스 키 복구 가이드를 참조해 주세요.
라이센스 키 복구 가이드 사용 가능해요 여기 (영어).
라이센스 키 복구에 관한 질문이나 문의 사항이 있으면 아래 정보로 연락해 주세요.
라이센스 키 복구 연락처 정보
지멘스 K.K.
디지털 인더스트리
고객 서비스 부서
서비스 딜리버리 그룹
전화: +81-3-3493-7325