Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

무인이지만 절대 무인일 수 없어요

공해에서의 화재 방지를 잘 계획했어요. 실트 앞바다의 해상 컨버터 플랫폼 SylWin alpha예요.

수송을 하려면 전기가 바뀌어야 돼요

공해에 해상 컨버터 플랫폼을 설치하면 풍력 터빈에서 나오는 전기를 거의 손실 없이 육지로 가져올 수 있어요.풍력 터빈은 3상 교류를 생성하는데, 이 전류는 해저 케이블을 통해 전달하기 위한 직류로 변환되고 육지에서 교류로 되돌아와요.실트에서 서쪽으로 70km 떨어진 실윈 풍력 발전 단지에서 우리의 컨버터 플랫폼은 독일 가정 90만 가구에 친환경 전기를 공급해요.

ref-bt-de-Sylwin-오프쇼어 빌딩
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

챌린지

해양 환경은 해양 컨버터 플랫폼 기술의 모든 것을 요구해요.우리는 습하고 염분이 많은 극한 환경에서 최고의 작동 신뢰성을 보장하는 데 도전했어요.예를 들어, 민감한 기술로부터 바다 공기를 차단하기 위해 복잡한 에어컨과 환기 시스템을 사용하려고 했어요.컨버터 플랜트는 24시간 무인으로 작동하기 때문에 모든 시스템이 이중화되고 유지 보수가 거의 필요 없으며 원격으로 작동할 수 있어야 했어요.동시에 위험과 업무 중단, 특히 화재 위험을 확실하게 배제하는 것이 중요했어요.

해결책

실윈 알파의 보안과 빌딩 기술은 경험을 활용했어요.가능한 한 최대한의 가용성을 달성하기 위해 다양한 기술과 시스템이 결합되었어요.지역 전체에 다양한 연기 및 불꽃 감지기가 설치됐어요.화재 경보 제어 패널은 모든 소화 구역을 커버하고 서로 이중으로 연결되어 있어요.특히 민감한 지역을 위해 특수 다단계 화재 예방 및 소화 개념이 개발됐어요.지역에 따라 다르지만 가스, 거품, 스프링클러, 대홍수 소화 시스템이 꺼져요.비디오 감시 및 액세스 제어가 보안 시스템을 보완해요.우리는 또한 난방, 환기, 공조 (HVAC) 시스템을 제어해요.

혜택

우리의 포괄적인 보안 및 건물 기술 컨셉은 매우 까다로운 조건에서의 특별 안전 요구 사항을 충족해요.화재 감지 및 소화 시스템은 광범위한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계됐어요.그들의 데이터뿐만 아니라 보안 및 HVAC 솔루션의 데이터도 시각화되고 육상의 제어 센터에 연결되어 원격 제어 및 유지 보수가 가능해요.거기에서 예를 들어 카메라를 확대하거나 소방 펌프를 제어할 수 있어요.그래서 북해 한가운데에 있는 무인 컨버터 플랫폼은 청정 발전을 위한 완벽한 장소예요.

해양 플랫폼 화재 예방 컨셉트

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

작은 불길도 감지할 수 있어요

연기, 다중 기준, 가스, 흡기 연기뿐만 아니라 적외선, 자외선 불꽃 감지기도 화재를 감지해요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

소화 컨셉은 지역에 맞게 조정돼요

가스, 거품, 스프링클러, 대홍수 소화 시스템이 - 지역 유형에 따라 - 화재를 진압해요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

식물을 보호하는 하이테크 모니터링

19개의 중복 네트워크로 연결된 화재 경보 패널과 비디오 감시 및 출입 통제.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

빌딩 기술의 중앙 제어

난방, 환기, 공조 시스템은 데이터 전송과 결합해서 본토에서 통제돼요.