Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

지속 가능한 Siemens 수리 센터 슈투트가르트예요

산업 전기 시스템의 유지 보수는 슈투트가르트에 있는 Siemens 수리 센터의 핵심 역량이에요.30명 정도의 직원이 홀에서 일해요. 지금은 약 2,000평방미터의 면적에서 CO2 중립 방식으로 운영되고 있어요.

화석 에너지 대신 재생 가능해요

슈투트가르트 수리 센터에서는 직원 30명 정도가 몇 년 만에 가동되는 홀에서 산업용 전기 모터를 유지 보수하고 수리해요.이제 Siemens AG의 탈탄소화 전략에 기여할 약 2,000제곱미터의 홀을 위한 미래 지향적인 솔루션을 찾아야 했어요.오일 난방 시스템을 폐기하고 미래에 가능한 한 지속 가능한 방식으로 에너지를 생산해야 해요.목표는 더 효율적인 에너지 사용과 더 나은 사용자 편의를 갖춘 이산화탄소 중립 사이트예요.필요한 것은 하나의 소스인 Siemens에서 제공하는 총체적인 솔루션인 동시에 세심한 솔루션이었어요.탈탄소화 솔루션은 진행 중인 작업 중에 그리고 평평한 지붕의 리노베이션과 동시에 구현되어야 해요.

종합적인 조치 패키지

에너지 생성과 사용을 완전히 재정의하는 홀 운영 컨셉이 만들어졌어요.출력 87.4kWp의 태양광 시스템이 하중을 견디는 용량과 조건에 맞춰 지붕에 설치됐어요. 연간 40%

전력 수요는 태양광 시스템에서만 충당돼요. 생산된 전기의 73% 가 자체 사용에 사용돼요.복도 난방을 위해 공기 히트 펌프 두 개가 오래된 오일 보일러를 대체했어요.두 펌프를 합쳐서 100kW를 생산해요.기본 시스템은 출력이 85kW이고, 다른 시스템은 25kW가 열이나 냉각 부하 피크를 흡수해요.

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

효율적인 에너지 관리의 기본은 데이터 투명성과 에너지 시스템의 요구 기반 제어예요.Desigo PX 자동화 모듈이 있는 Desigo CC의 빌딩 관리 시스템이 이런 용도로 사용돼요.실내 기후를 최적화하고 효율성을 더 높이기 위해 복도에 열을 분산시키는 복사 천장 패널을 설치했어요.복사열을 더 잘 제공하고 여름에 냉각 효과가 있어요.새로운 조명 컨셉은 사용자 편의를 더욱 높여줘요.정교한 LED 조명을 사용하면 필요한 곳에 쾌적한 빛이 들어오고 동시에 에너지 소비도 줄어들어요.수리 센터와의 긴밀한 협력 덕분에 작업에 불필요하게 영향을 주지 않으면서 지붕 개조와 병행해서 개조가 진행됐어요.

이산화탄소 중립 건물로의 전환

슈투트가르트에 있는 Siemens의 수리 센터는 전체론적 개념이 성과를 거두고 있어요. 매년 에너지 비용을 76,000유로 정도 절약하고 있어요.사이트는 이산화탄소 중립 방식으로 운영될 거예요.전력 요구량의 대부분은 회사 자체 태양광 시스템에서 공급되고 나머지는 지속 가능한 에너지원에서 친환경 전력으로 구입해요.Desigo CC의 건물 관리 시스템을 사용하면 홀이 최적으로 제어되고 소비 데이터가 투명해요.지속적인 데이터 모니터링은 효율적인 시스템 운영을 가능하게 하고 태양광 시스템의 전기를 최대한 활용할 수 있게 해줘요.동시에 전체적인 솔루션은 직원들의 편안함을 높여줘요. 빛나는 천장 패널 덕분에 실내 기후가 개선되고 LED 조명으로 조명 품질이 향상되고 비용이 절감돼요.따라서 수리 센터는 미래를 위한 위치에 있고 지멘스의 탈탄소화 전략에 완벽하게 들어맞아요.

Kostensenkung-2-Availability.png

76,000 유로

연간 에너지 비용 절감돼요

Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88,000 킬로와트예요

자체 태양광 시스템에서 생성했어요.

Dekarbonisierung-Availability.png

넷제로

총체적 조치 패키지 덕분이에요