Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

펄렌의 지속 가능한 동네예요

Siemens의 프로세스 제어 시스템, 제어 장치 및 구동 솔루션을 갖춘 Perlen Papier AG의 대형 종이 기계 PM7은 루체른에서 카이로까지 매일 신문을 생산해요.

오늘 아침에 제일 좋아하시는 신문 읽으셨어요?그 논문은 루체른 주의 펄렌에서 가져온 것일 수도 있어요.거기서 종이가 150년 넘게 제조돼왔어요.회사 부지는 광대해요. 13km 길이의 철도망과 두 개의 수력 발전소, 폐수 처리 시설 (WTP), 대형 폐지 보관 시설, 작업장, 품질 관리 테스트 실험실 등이 있어요.

지속 가능성에 많은 투자를 했어요.

종이 생산은 자원 집약적이에요.공장 전체에서 3,356개의 모터가 가동되고 있는데, 피크 타임에는 전력 소비가 74MW로 루체른 시와 맞먹어요.PM7만 해도 최대 부하 시 18MW의 전기를 소비해요.110kV 라인 세 개가 플랜트로 직접 연결돼요.또한, 분당 16,000 리터의 폐수가 생산돼요.이 물은 회사 자체 WTP에서 직접 다시 처리되어 로이스 강에서 분기된 작업 운하로 배출돼요.

예전에는 난방유와 가스로 열을 생성해야 했어요. 공정 증기 덕분에 연간 3천만 입방미터의 천연가스를 절약했어요.우리의 CO2 발자국은 업계 평균보다 76% 낮아요.
산드로 말자흐, 펄렌 페이퍼의 테크놀로지 책임자

복잡한 상호작용

기계와 전기 공학의 정교한 상호 작용을 위해 펄렌 파피어는 Siemens를 신뢰해요: Digital Industries는 제지와 펄프 산업을 위한 솔루션 플랫폼 “Sipaper”를 기반으로 공장 제조업체인 Voith Paper를 대신하여 2010년에 PM7에 전기 장비를 장착했어요.프로젝트에는 드라이브와 전기 기술, 롤 커터 두 대, 그리고 보조 시스템 (예: 에너지 공급용) 이 포함됐어요.에너지 효율적인 구동 기술에 특별한 주의를 기울였어요. 기어가 거의 없는 설계와 수냉식 하이 토크 모터가 효율성을 높여줘요.

펄렌3819

기술 요약하면

PM7하고 권선 기계 두 대에는 약 120개의 시나믹스 주파수 변환기가 사용돼요.시나믹스 S7-400 그리고 유연한 프로세스 제어 시스템 PCS7이 시스템을 제어해요.펄렌에는 14개의 화재 감지 시스템과 1,800개 이상의 화재 감지기와 다양한 소화 시스템이 설치되어 있어요.PM7의 대형 홀에서 회사는 빌딩 자동화 시스템인 Desigo PX와 Desigo Insight를 사용하고 있어요.

펄렌3904

디지털 트윈 덕분에 순조롭게 업데이트해요.

이웃에 있는 폐기물 소각 플랜트인 Renergia Zentralschweiz AG는 루체른 주에서 가장 큰 발전소이고 2015년 건설 이래로 Siemens에 의존해 왔어요.라인 두 개로 연간 28만 톤의 폐기물을 에너지로 전환해요.폐기물을 태우는 용광로부터 운송 시스템, 공정 증기 생산, 발전용 증기 터빈, 연소가스와 비산회 처리, 열 회수 등에 이르기까지 공정 제어 시스템 PCS7과 Simatic Controls로 전체 작업을 처리해요.