CAPEX 예산을 보존하면서 에너지 비용을 줄여요
불가능하게 들릴지 모르지만 현실은 스토바 프리시전 테크놀로지 Siemens의 기술 솔루션과 혁신적인 서비스형 에너지 모델 덕분이에요.Stoba는 자동차 산업을 포함해 전 세계에서 사용되는 부품과 어셈블리를 개발하고 제조하는 것을 전문으로 해요.회사는 지속 가능한 에너지 공급을 포함한 혁신적인 프로세스를 주도하는 스토바 그룹 소속이에요.
스토바와 서비스로서의 지멘스 에너지 작동 중
독일 백낭에 있는 stoba Precision Technology는 Siemens Smart Infrastructure (Siemens Smart Infrastructure) 와 파트너십을 맺고 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 금속 부품과 어셈블리를 제조했어요. 스토바의 목표는 2030년까지 탄소 중립이 되어 에너지 생산과 소비를 지속 가능하고 유연하며 효율적으로 만드는 거예요.이기종 제어 시스템은 Siemens Desigo CC로 대체되고 있어요.Desigo CC가 확보한 인프라 자산에는 기존 열병합 발전소뿐만 아니라 프로젝트의 일환으로 설치된 500kW 용량 배터리 저장 시스템이 포함돼요.피크 쉐이빙과 유연한 시스템 운영으로 천연가스 소비량을 절반으로 줄였어요.스토바는 전기, 냉방, 난방 소비를 더 유연하게 만들어 비용을 최대 26% 줄여서 연간 약 백만 유로를 절약할 수 있어요.
stoba Precision Technology 프로젝트는 생산과 에너지 소비를 유연하게 조직하면 제조 회사가 비용 이익을 달성하는 데 도움이 된다는 것을 보여줘요.에너지 시장에 맞춰 시스템을 운영하면 운영자가 생산성을 떨어뜨리거나 수동 개입 없이 유연한 에너지 요금의 혜택을 누릴 수 있어요.기존 유연성을 마케팅하여 얻을 수 있는 잠재적 추가 수익 같은 기타 이점은 비용 구조를 더욱 최적화할 수 있어요.
Siemens Financial Services의 구조화된 파이낸싱 전문 지식을 활용하는 서비스형 에너지 모델은 구현된 기술 솔루션이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 하는 맞춤형 유연한 에너지 개념을 가능하게 해요.설치된 시스템은 CAPEX를 OPEX로 전환하고 프로젝트 대차대조표를 중립적으로 만드는 Siemens의 자산이 되거나 계속 소유돼요.8년 서비스 개념의 일환으로 Siemens는 지속적인 최적화를 통해 연중무휴 서비스를 보장해요.이러한 복리후생에 대해 스토바는 Siemens에 서비스 요율을 지급하는데, 이는 달성한 절감액을 기준으로 합니다.
가장 큰 시설에서 탄소 중립적으로 생산하는 것이 스토바의 주요 목표예요.Siemens의 미래 지향형 에너지 관리 컨셉은 우리를 지속 가능한 방식으로 이 목표에 더 가까이 다가갈 수 있게 해줄 거예요.