Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

태양광 패널, EV 충전 및 히트 펌프 설치

신축이나 현대화 프로젝트에 또는 전기 이동성으로 전환하는 과정에서 월박스, 태양 전지판, 히트 펌프를 설치할 때의 전기 안전 및 보호에 대해 자세히 알아보세요.재생 가능 에너지에 전념하고 계시면, 여기서 알아야 할 내용을 찾으실 수 있을 거예요.

월박스 설치 및 보호해요

소형 AC 월박스를 사용하면 차고에서 최대 11kW의 무허가 충전 속도를 안전하게 달성할 수 있어요.SENTRON 포트폴리오는 표준 준수 월박스 설치를 구현하고 잔류 전류, 낙뢰 및 과전압으로부터 보호하는 데 필요한 모든 보호 구성 요소를 제공해요.

주택가에 번개처럼 번개였어요

전원 공급선 크기 조정 및 보호

케이블 크기는 충전 전원에 따라 달라져요.

  • 11 kW (3상, 16A): 최소 단면적 5x2.5 mm²: 더 커야 할 수도 있어요
  • 22 킬로와트 (3상, 32A): 최소 단면적 5x6 mm²

월박스 전원 공급선 보호하려면:

별도의 배포 상자에 설치된 경우:

  • 알파 심박스 WP 표준 준수 설치를 위한 벽걸이형 배포 상자 (8GB1)
  • 공급선을 보호하세요 센트론 5SU1 RCBO (4폴, 타입 A, 16 A 또는 32 A).

지멘스 팁: VDE 표준을 준수하려면 차단 장치도 제공해야 해요. 예를 들어 주 회로 차단기가 달린 센트론 5SP3 (슈).

서지 보호

월박스를 설치하고 연결하려면 서지 보호를 강력히 추천해요.

Siemens는 월박스 과전압 및 파워 서지 보호에 다음을 사용할 것을 권장해요.

지멘스 팁: 많은 네트워크 사업자들은 월박스를 등록하자마자 월박스 보안을 위한 서지 보호를 설치해야 해요.

설치 중 PV 안전

푸른 잔디밭에 태양 전지판들이 늘어서 있어요.

설치 중 태양광 보호를 위한 RCD

PV 시스템의 AC 쪽 전기 보호를 위해서는 잔류 전류 장치 (RCD) 타입 B가 필요해요. 인버터는 기존 타입 A 잔류 전류 장치 (RCD) 로는 감지하지 못하는 부드러운 DC 고장 전류를 생성할 수 있기 때문이에요.

Siemens는 추천해요 센트론 5SV3 타입 B 잔류 전류 회로 차단기 (RCCB) 설치 중 PV 보호를 위해, 다음과 같습니다.

  • 정현파 교류 및 맥동 직류 고장 전류와 부드러운 DC 고장 전류를 감지해요.
  • 개인 안전을 위한 믿을 수 있는 보호 장치를 제공해요

PV 시스템을 손상으로부터 보호하는 서지 프로텍터예요

DIN EN 62305-3 부록 5에 따르면, 다음과 같은 경우 태양광 설치 시 서지 보호 조치가 필요해요.

  • 외부 낙뢰 보호 기능이 없어요.
  • PV 시스템에는 민감한 인버터나 다른 전자 부품이 들어있어요.

Siemens는 제공해요 센트론 5SD7 태양광 보호용 서지 어레스터:

  • 태양광 모듈하고 DC 배선 (DC 측) 보호용이에요
  • AC 설치용 (AC 측)

이 장치들은 낙뢰와 전력망 교란으로 인한 피해를 줄이고 태양광 시스템의 수명을 늘려줘요.

RCD와 서킷 브레이커

잔류 전류 보호 (RCD) 및 회로 차단기 옵션을 포함하여 월박스 보호를 위한 믿을 수 있는 다양한 장치 중에서 선택하세요.

지멘스 팁: 월박스에 소켓이나 차량 커넥터가 있으면 DC 잔류 전류에 대한 추가 보호 조치가 필요해요.6mA DC 감지 기능이 있는 센트론 타입 A/F 잔류 전류 장치가 최적의 선택이에요.

PV 시스템 회선 보호 요구 사항

태양광 시스템은 DIN VDE 0100-712에 따라 과전류 및 합선으로부터 보호되어야 해요.PV 보호에는 올바른 회로 차단기 (MCB) 가 중요해요.

DC 측 (태양광 발전기 — 인버터):

  • 센트론 3VA15 높은 DC 정격 전류를 위한 소형 회로 차단기 (최대 1,000V DC)
  • 센트론 3NW7 DC 개별 스트링의 대안으로 퓨즈를 사용해요

AC 측 (인버터 — 그리드 연결):

이러한 보호 조치는 안전하고 규정을 준수하는 PV 보호를 보장하고 과부하나 합선으로 인한 손상을 방지해요.

히트 펌프 설치 및 보안

히트 펌프는 에너지 전환에 중요한 역할을 해요.태양 전지판과 결합하면 지속 가능하고 비용 효율적인 에너지를 위한 효율적인 솔루션을 제공해요.올바른 선택을 하고 설치 전에 히트 펌프를 보호하기 위해 알아야 할 사항을 알아보세요.

주거용 건물에 설치된 태양광 패널 시스템이에요.

필요한 잔류 전류 회로 차단기

인버터 기술이 있는 히트 펌프는 기존 타입 A 잔류 전류 장치 (RCD) 로는 확실하게 감지할 수 없는 부드러운 DC 잔류 전류를 생성할 수 있어요.따라서 DIN EN 62423 (VDE 0664-40) 에서는 정현파 AC, 맥동 DC 및 부드러운 DC 잔류 전류를 감지하기 위해 타입 B RCD를 사용하도록 규정하고 있어요.

타입 B RCD 대신 타입 A 잔류 전류 장치 (RCD) 를 사용하여 히트 펌프를 보호하면, DC 고장 전류는 고장 발생 시 RCD의 보호 기능을 차단하거나 지연시킬 수 있어요.

이로 인해 위험한 상황이 발생할 수 있어요. 특히 고장 전류가 안정적으로 차단되지 않는 경우에 말이죠.잘못된 보호는 해당 기준을 위반하고 보험 적용 범위를 위태롭게 할 수도 있어요.

히트 펌프 보호

히트 펌프 보호는 다음 사양에 따라 수행돼요.

•난방 소자: 3극 회로 차단기 (MCB) B16
•실내기: 1폴 LS B16
•실외기: 1극 LS B16

추가로, a 선택적 주회로 차단기 (SHU) 히트 펌프 설치 시 안전한 주전원 분리를 위해 추천해요.

에너지 전환: 도전과 기회

히트 펌프와 월박스는 전기 보호 기술에 대한 새로운 요구를 제기해요.에너지 전환이 전기 생산뿐만 아니라 전기 설비와 전기 무역에 어떤 도전과 기회를 가져다 주는지 자세히 알아보세요.

보호 장비를 착용한 사람은 전기 상자에서 일해요.

여정 시작하기