Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
맑고 푸른 하늘 아래 태양 전지판이 여러 줄로 늘어선 태양광 패널 농장이에요.

폴란드 에너지 전환을 위한 SION 서킷 브레이커

폴란드는 에너지 생산을 다양화하고 석탄 의존도를 줄이기 위해 집중적으로 노력하고 있어요. 태양 에너지는 이러한 노력에서 중요한 역할을 하고 있어요.폴란드의 대규모 태양광 발전소 운영에는 Siemens의 믿을 수 있는 중전압 기술이 필수예요.

태양 에너지의 급속한 확장

태양 에너지의 급속한 확장

폴란드 정부는 2030년까지 국가의 총 재생 가능 에너지 용량을 23~25기가와트 (GW) 로 확대하는 것을 목표로 하고 있어요. (1) 노력은 빠르게 진행되고 있어요. 광전 발전소의 설치 전력 출력이 2018년 0.3GW 미만에서 2023년 약 15GW로 급증했어요. (2) 정부 보조금이 이러한 노력을 뒷받침해요.

  1. 폴란드 정부
  2. 유럽 에너지 전환
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

선도 기업의 빠른 커미셔닝

20

주문하고 시운전 사이에 20주 밖에 안 돼요.

700

라멜은 현재 연간 700장 패널을 생산, 판매해요.

300

2018년부터 라멜은 300개 이상의 Siemens 측면 회로 차단기를 설치했어요.

SION 회로 차단기 작동 중

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

그리드 연결용 변전소

2023년에 한 투자자가 북부 그단스크에 태양광 발전소 두 개를 지었어요. 하나는 설치 전력 출력이 2메가와트이고 다른 하나는 4메가와트예요.

두 필드 모두 공공 전력망에 전기를 공급해서 지역 가정과 기업에 기후 중립적 전기를 공급해요.두 필드 각각 변전소가 있는데 생산된 전기를 변환해서 공공 전력망으로 공급하는 변압기가 있어요.변전소의 회로 차단기는 전력망과 변압기 사이의 연결을 보호해 고장 발생이나 유지 보수 시 차단해요.

동력 전달 분야에서 30년의 경험

투자자가 중압 시스템 엔지니어링과 건설을 전문으로 하는 가족 소유 회사인 라멜에 변전소 건설을 의뢰했어요.1992년에 설립된 라멜은 직원 170명 정도이고 페포보에 거점을 두고 있어요.라멜은 중전압 개폐기를 제조하는 것 외에도 저전압 스위치보드와 변전소도 건설해요.회사에서 매년 패널 700개 정도 팔아요.

주문하고 시운전 사이에 20주밖에 걸리지 않았어요.변전소는 태양광 발전이 상업적으로 가동되기 직전인 2023년 5월에 완공됐어요.

라멜의 부사장인 슬라보미르 플리히타는 이렇게 말합니다. “전기 엔지니어링 솔루션에 대한 우리의 전문성과 검증된 Siemens 제품의 결합은 고객을 사로잡았어요.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

베를린에서 온 검증된 기술이에요

변전소용 회로 차단기를 선택할 때 라멜은 국제적으로 인정받는 선도적인 Siemens의 SION 모델 시리즈를 선택했어요.3AE6 진공 회로 차단기는 전부 베를린에 있는 Siemens 중전압 공장에서 생산해요.회로 차단기는 각각 출력 2MVA 변압기 업스트림에 설치돼요.

2018년에 Siemens하고 파트너십을 시작한 이래로 라멜은 300개 이상의 지멘스 측면 회로 차단기를 설치했어요.SION 유닛의 컴팩트한 크기 덕분에 라멜은 패널을 더 콤팩트하게 설계할 수 있어서 귀중한 공간도 절약했어요.SION 회로 차단기는 컴팩트한 디자인 외에도 신뢰성이 높고 수십 년 동안 유지 보수가 필요 없는 작동과 혁신적인 진공 기술이 특징이에요.

결정적인 요인은 짧은 배송 시간과 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있었다는 사실이었어요.폴란드에서 만든 시스템과 독일 Siemens의 검증된 중전압 기술을 결합한 것도 주요 성공 요인이었어요.
스와보미르 플리치타, 부사장, 라멜

여행을 시작하세요