설치하기 쉽고 사용하기 쉬워요, SINAMICS 표준 성능 주파수 컨버터는 에너지 효율적이며 모든 애플리케이션에 필요한 다용성을 제공해요.저희 컨버터는 생산 효율성과 지속 가능성을 개선하는 스마트 데이터, 통합된 안전 및 보안 기능, 소프트웨어 도구와 라이프사이클 서비스를 특징으로 해요.

설치하기 쉽고 사용하기 쉬워요, SINAMICS 표준 성능 주파수 컨버터는 에너지 효율적이며 모든 애플리케이션에 필요한 다용성을 제공해요.저희 컨버터는 생산 효율성과 지속 가능성을 개선하는 스마트 데이터, 통합된 안전 및 보안 기능, 소프트웨어 도구와 라이프사이클 서비스를 특징으로 해요.


소형 SINAMICS V20은 단순한 모션 시퀀스용으로 설계된 주파수 변환기예요.짧은 시운전 시간, 간편한 취급, 에너지 절약 기능이 특징이에요.0.12kW에서 30kW의 출력 범위를 커버할 수 있어요.

SINAMICS G120C 은 매우 컴팩트한 디자인과 통합된 안전 기능을 결합했어요.7가지 프레임 크기로 구성된 이 다용도 컨버터는 0.55~132kW의 전력 범위를 커버해요.

이 모듈식 다기능 주파수 변환기는 0.55~250kW의 넓은 전력 범위를 제공하므로 응용 분야와 산업에 맞는 이상적인 변환기를 자신있게 조립할 수 있어요.

내장형 장치와 캐비닛 장치 모두에서 사용할 수 있는 SINAMICS G130/G150 제품군은 적용 유연성, 견고성 및 다양성으로 인해 수년 동안 선택되는 컨버터예요.

원활한 드라이브 전환의 힘을 활용하고 운영 효율성을 극대화할 준비가 되셨나요?끊임없이 변화하는 업계 요구 사항을 충족하도록 드라이브 기능을 손쉽게 조정하고 싶으세요?SINAMICS 드라이브 소프트웨어가 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.