Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
0372-독일-뮌헨-본사-2016-im2016060709CO-WE

지멘스 본사

뮌헨 비텔스바허 플라츠에 있는 Siemens 본사는 자체 기술에 의존해요.

친환경 건축의 벤치마크요.

뮌헨에 있는 본사에서 포괄적인 환경 및 지속 가능성 개념을 구현했어요.유서 깊은 팔레 루드비히 페르디난드가 개조되어 현대식 새 건물로 완벽하게 통합됐어요.2016년부터 우리 본사는 지상 약 45,000 평방미터의 공간에서 약 1,200명의 직원들에게 매력적이고 쾌적한 근무 환경을 제공하고 있어요.

챌린지

11,000 평방미터의 부지에 그룹 본사를 신축할 때는 개방적이고 미래 지향적인 작업 환경을 갖춘 현대 건축과 고효율 기술을 결합하면서 동시에 가장 높은 지속 가능성 기준을 충족해야 했어요.새 건물은 재생 에너지로만 운영해야 했어요. 그리고 연간 배출되는 CO2는 평방미터당 9킬로그램밖에 안 돼요.

해결책

우리 제어 센터는 에너지 요구량을 최소화하도록 설계되고 기술적으로 전원이 공급되고 조명과 차광 처리가 되어 있어요.주로 광전지와 지열 에너지로 충당돼요.우리의 혁신적인 스마트 빌딩 솔루션이 사용돼요.Desigo 빌딩 관리 시스템은 네트워크로 연결해 난방, 환기, 공조 기술을 조명 및 음영과 함께 조정해요.존재 감지기, CO2 센서, 일광 센서가 에너지 요구량을 기록해요.클라우드 기반 Navigator와 Siemens Remote Services를 사용하면 에너지 관리가 디지털화되고 훨씬 더 안정적이 돼요.우리의 출입 통제와 화재 경보, 경보 및 비디오 시스템은 보안을 보장해요.시스템의 중심에는 GMA 매니저 위험 관리 시스템이 있어요.

혜택

거의 제로 에너지에 가까운 건물이 자원 효율성의 좋은 예예요.기술 시스템이 지속적으로 네트워크로 연결되고 최적으로 조정되어 생산적인 작업 환경을 조성해요.건물 기술은 모듈식이고 용도에 맞게 유연하게 조정돼요. 모두 독일 지속 가능한 건물 위원회 (DGNB) 의 플래티넘 표준과 에너지 및 환경 설계 리더십 LEED를 충족했어요.이것은 본사를 미래지향적이고 혁신적인 건설을 위한 완벽한 쇼케이스 프로젝트로 만들어줘요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

입증 가능한 자원 절약

새 발전소는 이전 발전소보다 전기 소비량이 90% 적고, 물 소비량이 75% 적고, 이산화탄소 배출량이 90% 적어요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

적합한 보안 컨셉트

GMA 관리자가 FC2020 화재 경보 시스템 다섯 대, FC2080 제어 패널 세 대, 침입 경보, 비디오 감시, 출입 통제 기술을 조정해요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

포괄적인 빌딩 자동화

90개의 제어 캐비닛 패널과 약 8,600개의 데이터 포인트가 있는 HVAC 기본 시스템이 Desigo 빌딩 관리 시스템에 연결되어 있어요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

수요 기반 방 자동화

약 36,000개의 데이터 포인트를 갖춘 Desigo TRA 룸 오토메이션 시스템이 당신의 희망과 필요에 따라 온도, 조명, 음영을 제공해요.