아크 결함은 전류가 공기 중에 튀어 나와 근처에 있는 인화성 물질에 쉽게 불을 붙여서 화재 위험을 일으킬 때 발생해요.
여러 가지 원인이 있어요.
시리즈 아크 오류는 절연 손상, 전선 꼬임 또는 느슨한 접점 때문에 단일 전선이 끊어졌을 때 발생해요. 대부분 과전류나 고장 전류 없이 말이죠.
평행 아크 오류는 케이블이 눌려서 위상이나 중성선 같은 인접 도체가 접촉할 때 발생해요.
아크 결함은 전류가 공기 중에 튀어 나와 근처에 있는 인화성 물질에 쉽게 불을 붙여서 화재 위험을 일으킬 때 발생해요.
여러 가지 원인이 있어요.
시리즈 아크 오류는 절연 손상, 전선 꼬임 또는 느슨한 접점 때문에 단일 전선이 끊어졌을 때 발생해요. 대부분 과전류나 고장 전류 없이 말이죠.
평행 아크 오류는 케이블이 눌려서 위상이나 중성선 같은 인접 도체가 접촉할 때 발생해요.
전기 설비에서 합선, 잔류 전류, 아크 결함은 여러 가지 위험을 초래해요.지속적인 케이블 보호, 개인 안전 및 화재 예방 감지를 위해서는 함께 작동하는 여러 보호 구성 요소가 필요해요.
SENTRON 포트폴리오의 AFDD는 직렬 및 병렬 아크 결함을 확실하게 감지해요.전류 흐름을 즉시 방해해요. 심지어 기존 보호 장치가 고장나는 상황에서도 말이에요.


현대 전기 설비에서는 제어, 통신, 안전 기술에 대한 수요 증가로 인해 주 배전반, 보조 배전반, 개폐기 어셈블리의 가용 공간이 제한되는 경우가 많아요.하지만 지멘스 AFDD는 컴팩트한 디자인 덕분에 공간 부족으로 인한 화재 예방 기능을 포기할 필요가 없어요.
Siemens는 기존 설비의 아크 결함 감지 장치 개조에도 이상적인 특수 AFDD 변종을 개발했어요. SENTRON 5SV6 AVDD예요.MCB가 이미 통합되어 있기 때문에 기존의 소형 회로 차단기를 간단히 대체할 수 있어요.또한 기존 핀 버스바 시스템을 유지할 수 있어요.
SENTRON 5SV6은 AFDD와 회로 보호를 하나의 모듈 폭 (MW) 에 결합해서 신규 설치와 개량에 모두 적합해요.이는 추가 공간 없이 표준을 준수하는 확장이 가능하다는 뜻이에요.
SENTRON 포트폴리오를 사용하면 단 2MW 내에 완벽한 보호를 구현할 수 있어요.
화재 방지용 ADDD (센트론 5SM6)
개인 및 케이블 보호용 RCBO 센트론 5SV1이에요.
RCD 기능은 30mA 또는 300mA에서 사용할 수 있는 반면 MCB 기능은 B 또는 C 트리핑 특성으로 사용할 수 있어요.
SENTRON 5SV6은 부하 분배가 많은 오래된 주거용 건물, 유치원, 요양 시설, 사무실 등 전기 화재에 특히 취약한 유연한 사용 사례에 이상적이에요.


DIN VDE 0100-420:2019 -10은 배전 시스템을 포함하여 건물의 전기 설비에 대한 화재 방지 요구 사항을 정의합니다.다음 위치의 최종 회로에 AFDD를 사용하는 것이 좋아요.
이러한 위치에 AFDD가 설치되지 않은 경우 표준에 따라 문서화된 위험 및 안전 평가가 필요한데, 이는 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있어요.센트론 포트폴리오의 AFDD를 사용하는 것이 더 간단하고 안전한 솔루션이에요.
Siemens 제품이 전기 시스템을 보호하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인해 보세요.

SENTRON 포트폴리오의 AFDD로 모든 유형의 아크 결함을 감지해요.건물을 화재로부터 보호하는 데 SENTRON AFDD가 필수적인 이유에 대해 자세히 알아보세요.

설치가 쉽고 다양한 애플리케이션에 유연하게 사용할 수 있는 SENTRON 포트폴리오 MCB는 과부하와 합선으로부터 전기 시스템을 보호하는 데 도움이 될 수 있어요.

SENTRON 포트폴리오의 RCD는 잔류 전류 및 라인 보호를 위한 소형 솔루션으로, 아크 고장 발생 시 전류를 즉시 안전하게 차단해요.