Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
RWE의 대형 발전소

소리는 RWE의 대형 발전소에서 경보음이 들린대요.

니데라우셈 갈탄 화력 발전소에서 에너지 전문가들이 이제 훨씬 더 안전하게 일할 수 있어요. Siemens의 Novigo 음성 경보와 전관 방송 시스템 덕분이에요.

대형 발전소에서의 선명한 경고

RWE의 니데라우셈 갈탄 화력 발전소에 남은 네 개의 발전소는 2,495 메가와트의 전기를 공급해요. 43퍼센트의 엄청난 효율로 원자로는 세계 기록도 가지고 있어요.시스템하고 터빈이 유지되는 발전소 K 호기를 최근에 정밀 검사하기 직전에 경보 시스템이 고장났어요.빠르고 원활한 교체가 필요했어요.

레퍼런스: RWE 니더라우셈 노비고

클리어 얼러팅

정밀 검사 중에 최대 2,000명의 직원이 최대 167미터 높이의 보일러실에서 일해요. 보일러실에는 고성능 기술이 가득해요.어떤 애들은 일 년에 한 번만 발전소에 가는데 가는 길을 몰라요.따라서 그들은 항상 경보 시스템에 의존할 수 있어야 해요.하지만 시스템과 스피커 같은 주변 장치를 완전히 현대화하는 것은 당분간 불가능할 거예요.해결책은 여전히 작동하는 기존의 주변 장치를 계속 사용하는 강력한 경보 시스템이에요.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

기존 주변기기에 가장 잘 맞는대용

노비고 음성 경보와 전관 방송 시스템은 RWE를 설득해요. 기존 주변 장치에 직접 설치해서 빠르게 작동시킬 수 있어요.

케이블과 스피커는 보관될 거예요

Power Plant Block K에 있는 약 70개의 확성기와 수 킬로미터에 달하는 파이프도 여전히 완벽하게 작동하고 있고 새로운 음성 경보와 전관 방송 시스템에 쉽게 통합될 수 있어요.Siemens의 전문가들은 라우드스피커에 케이블의 무결성을 지속적으로 검사하고 오류를 자동으로 보고하는 적합한 엔드 오브 라인 모듈을 장착해요.이렇게 하면 노력, 시간, 따라서 돈이 절약돼요.또한 새 시스템은 DIN VDE 0833-4 및 DIN EN 54-16 표준의 신뢰성 요구 사항을 충족해요.Siemens 기술자 팀이 정비 중에 시스템을 설치해서 대규모 발전소의 광범위한 프로세스와 정상 작동을 보장해요.

아주 선명한 경고

정기 검사 시 발전소 K호기에서 근무하는 약 2,000명의 직원은 항상 경보 시스템을 사용할 수 있어야 해요.건물의 모든 지점에서 소리 정보를 완벽하게 듣고 경보로 인식해야 해요.알람음 외에도 시스템은 정의된 음성 안내를 재생하거나 실시간 안내를 전송하는 옵션도 제공해요.강력한 구성 소프트웨어 덕분에 Novigo는 재부팅 없이도 미래의 요구에 맞게 쉽게 구성할 수 있어요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

스피커 70대

Novigo에서 원활하게 재사용할 수 있어요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

정말 (미래) 증명이에요

Novigo는 필요에 따라 크기 조정 및 구성 가능해요

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

모호하지 않아요.

건물 모든 곳에서 경보음이 들릴 수 있어요.

포괄적인 보안 — 현재와 미래

Siemens의 Novigo 음성 경보와 전관 방송 시스템으로 니데라우셈에 있는 RWE의 대형 발전소에서 경보 시스템을 수리하면 운영자와 직원 모두에게 많은 이점이 있어요.비상 시 명확한 경보와 신속한 발전소 대피로 정기 점검뿐만 아니라 발전소 정상 작동도 보장해요.동시에 모듈식 시스템은 기존 주변 장치에 빠르게 통합될 수 있고 구성이 간단해서 많은 노력을 절약할 수 있어요.그리고 Novigo는 미래에 대비할 수 있어요. 앞으로 수년 동안 사용되는 모든 부품에 예비 부품을 사용할 수 있게 될 거예요. Siemens는 유지보수 및 서비스 계약의 일환으로 공급해요. 이는 건물 안전에 대한 실질적인 장점이자 지속 가능한 투자예요.