SIPROTEC VSIPROTEC V는 변전소 보호 및 제어를 가상화하여 서버 한 대에 IED를 최대 60개까지 확장해요.IEC 61850 규정을 준수하는 SIPROTEC 5 알고리즘을 기반으로 구축되어 사이버 보안과 지속 가능성을 강화하면서 운영을 단순화해요.
SIPROTEC 7VE85SIPROTEC 7VE85 은 발전기와 전력 시스템의 안전한 동기화를 보장해요. 7VE85중복 하드웨어와 서로 다른 두 측정 알고리즘을 사용한 다중 채널 리던던시는 높은 신뢰성을 제공하고 시스템적 오류를 방지해요.
SIPROTEC 7SX85SIPROTEC 7SX85 모듈식 범용 릴레이는 3극 트리핑에 대한 모든 보호, 제어 및 자동화 작업을 처리해요.광범위한 함수 라이브러리로 적용한 함수에 대해서만 비용을 지불하면 돼요.
SIPROTEC 7VU85SIPROTEC 7VU85 고속 버스바 전송 장치는 비용이 많이 드는 시스템 중단을 방지해요. 7VU85최대 10ms의 초고속 스위칭 시간으로 자동으로 전력을 전달해 프로세스 연속성과 장비 안전을 보장해요.
SIPROTEC 7SX85SIPROTEC 7SX85 모듈식 범용 릴레이는 3극 트리핑에 대한 모든 보호, 제어 및 자동화 작업을 처리해요.광범위한 함수 라이브러리로 적용한 함수에 대해서만 비용을 지불하면 돼요.