SIPROTEC 7UM85Protect generators and power plant units with the modular SIPROTEC 7UM85. It integrates all main protection functions, SIL2-certified reverse protection, and ATEX certification for explosive environments.
SIPROTEC 7SX85SIPROTEC 7SX85 모듈식 범용 릴레이는 3극 트리핑에 대한 모든 보호, 제어 및 자동화 작업을 처리해요.광범위한 함수 라이브러리로 적용한 함수에 대해서만 비용을 지불하면 돼요.
Reydisp ManagerGet full control of your Reyrolle 7SR devices with Reydisp Manager. This free Windows suite lets you configure parameters, edit logic, upload firmware, and manage communications for 7SR1, 7SR2, and 7SR5 relays.
ReyrolleReyrolle 7PG11정확한 보조 및 트리핑 요구 사항에 맞게 Reyrolle 7PG11 전자 기계식 릴레이를 구성하세요. 7PG11정확한 스킴 로직을 위해 코일, 플래그, 리셋 모드, 상시 열림 또는 폐쇄 접점을 최대 8개까지 지정하세요.
ReyrolleReyrolle 7PG15Reyrolle 7PG15 로 신속한 시스템 보호를 보장하세요. 7PG15이 견고한 릴레이는 10ms 미만 작동, 최대 20개 접점, 고부하 모델이며 안정적인 고속 성능을 위한 IEC 255-5 및 BS142 표준을 준수해요.
ReyrolleReyrolle 7PG21Reyrolle 7PG21 하나로 오버헤드 라인과 케이블을 간단하고 강력하게 보호하세요. 7PG21이 3상 차동 장치는 구역 내 위상 및 접지 결함을 감지하여 설치와 유지 보수가 간편해요.
ReyrolleReyrolle 7PG23Reyrolle 7PG23 전자 기계식 릴레이는 하이 임피던스 방식으로 접지 결함을 감지해요. 7PG23사용자 선택 가능한 전압 설정과 통합 과전압 제한으로 제한된 접지 장애 보호 기능을 제공해요.
ReyrolleReyrolle 7PG17Reyrolle 7PG17 은 제어, 공급 감시, 트립 회로 감시를 위한 다용도 전자 기계 릴레이예요. 7PG17파일럿 와이어에 유도된 AC 전압에 저항하여 안정적인 원격 스위치기어 작동을 보장해요.
ReyrolleReyrolle 7PJ13레이롤 7PJ13 전자 릴레이는 LV/MV 네트워크에서 트립 회로 무결성을 보장해요. 7PJ13트립 코일과 배선을 지속적으로 감독하여 전압 손실이나 개방 회로 같은 결함을 감지하여 중대한 고장 경보를 발생시킵니다.
ReyrolleReyrolle 7PJ15The Reyrolle 7PJ15 is a high-speed, multi-contact trip relay for power stations and industrial applications. Designed to IEC 60255, it provides high burden, positive action, and instantaneous cutoff.
ReyrolleReyrolle 7XG22Reyrolle 7XG22 테스트 블록은 수평 및 수직 장착 애플리케이션을 위한 8-14웨이 구성의 다목적 CT 쇼팅 솔루션을 제공해요. 7XG22
Reydisp EvolutionConfigure your Reyrolle protection relays with Reydisp Evolution. This free, user-friendly software suite lets you edit settings, analyze faults, and customize language, IDMT curves, and communication protocols to fit your needs.