Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

무역 박람회 비즈니스에 좋은 환경이에요.

메쎄 프랑크푸르트는 Siemens의 미래지향적이고 효율적인 빌딩 자동화에 의존해요.Siemens하고 써드파티 제공업체의 모든 빌딩 기술은 BACnet을 지원해서 Desigo CC로 마이그레이션될 거예요.

건물 자동화의 미래를 향한 큰 발걸음

메스-프랑크푸르트-인도어

1907년에 설립된 메쎄 프랑크푸르트는 자체 전시장을 갖춘 세계 최대의 무역 박람회, 회의 및 이벤트 주최자예요.최적의 교통 연결과 인프라 덕분에 메인 대도시는 전시업체들과 방문객들이 가장 많이 찾는 곳이에요.전시장에는 바닥 면적 약 592,000제곱미터의 홀 11개가 운영돼요.효율적이고 비용 효율적으로 자동화되어야 해요.

챌린지

현재 프랑크푸르트 전시 센터에는 약 60,000개의 SiClimaTX 데이터 포인트와 타사 제공업체의 약 20,000개의 데이터 포인트가 설치되어 있어요. 각 센터에는 자체 건물 관리 시스템과 자급자족 BACnet 컨트롤러가 여러 개 있어요.이렇게 방대한 건축 기술 재고를 기존 방 예약 시스템을 통합하는 중립 데이터 통신 프로토콜 BACnet을 기반으로 하는 공통의 미래 지향적인 시스템으로 이전될 거예요.

해결책

마이그레이션 컨셉은 모든 건물을 건물 관리 플랫폼과 연결해요. 저는 CC를 좋아해요.자동화 인벤토리는 이미 설치된 Simatic S7 스테이션뿐만 아니라 기존 Simatic S5 스테이션용 IoT 게이트웨이를 통해 플랫폼에 직접 통합돼요.전환이 완료되면 약 14만 개의 데이터 포인트와 약 6,000개의 이미지가 무역 박람회를 위해 통합될 거예요.앞으로는 홀 수퍼바이저와 서비스 기술자 개개인이 건물 관리 시스템에 직접 또는 원격으로 액세스할 수 있게 될 거예요.무역 박람회의 객실 예약 시스템도 Desigo CC에 통합돼요.

혜택

Desigo CC는 전체 건물 자동화 시스템에 높은 수준의 편안함, 유연성, 최고 수준의 에너지 효율성을 갖춘 개방적이고 미래 지향적인 기술 플랫폼을 제공해요.Desigo CC를 통해 무역 박람회에서는 BACnet이 가능한 개방형 시스템 플랫폼의 이점을 누릴 수 있어요. 이미 설치된 기술을 대폭 절감하면서 통합하죠.운영자 스테이션이 20개 있어서 모든 홀 마스터가 Desigo CC에 직접 접근할 수 있어요.Siemens와 유지 보수 계약을 맺으면 필요한 경우 무역 박람회에 대한 신속하고 유능한 지원이 보장돼요.

최소한의 노력으로 종합적으로 현대화했어요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

BACnet은 이전 기술을 통합한대요

60,000 SiClimaTX 데이터 포인트와 20,000개의 타사 데이터 포인트가 BACnet을 통해 새 플랫폼에 연결될 거예요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

Desigo CC를 하나의 플랫폼에 결합했어요.

Simatic 자동화 스테이션 S5/S7과 타사 공급업체의 스테이션이 훨씬 적은 노력으로 Desigo CC에 통합됐어요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

플랫폼은 기존 시스템을 통합해

무역 박람회 자체 보안 및 객실 점유 시스템이 이제 건물 관리 플랫폼을 통해 통제, 규제, 모니터링되고 있어요.

상자 안의 체크표시는 완료되거나 검증된 작업일 수 있어요.

유지 보수 계약은 최고의 지원을 보장해.

예를 들어 Siemens와의 유지 보수 계약은 보안 CRSP 연결을 통해 원격으로 빠르고 유능한 문제 해결을 제공해요.