Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
어떤 사람이 수영장에서 버터플라이 스트로크를 써서 수영하고 있어요.

중전압 블루 GIS

혁신적이고 친환경적인 디지털 솔루션으로 지속 가능한 미래로 뛰어드세요.중전압 전원용 블루 GIS 포트폴리오를 사용하면 에너지 전환과 디지털 전환에 대비할 수 있어요.

지속가능성에 대한 준비가 되셨나요?

Siemens blue GIS는 지구를 보호하는 데 기여하는 혁신적인 솔루션을 통해 지속 가능성으로의 전환을 돕습니다.클린 에어는 자연 유래 가스에서 파생된 절연 매체예요. 주변 공기에서 발견돼요.F가스 무첨가 단열재로서 환경에 미치는 부정적인 영향을 거의 없애서 그리드의 지속 가능성을 높여줘요.Blue GIS는 최신 규제 표준을 충족하고 CO2 배출량을 크게 줄이는 데 도움이 돼요.

파란색 GIS로 투명하게

Siemens EcoTech 라벨은 포괄적인 환경 성과 데이터를 제공하여 지멘스 블루 GIS 제품의 투명성을 향상시켜요.이러한 투명성을 통해 고객은 저탄소 소재 사용, 재활용성 및 전반적인 환경 영향을 포함하여 이러한 제품의 지속 가능성 자격 증명을 이해할 수 있어요.이러한 투명성을 통해 고객은 정보에 입각하여 지속 가능성 목표에 맞는 결정을 내릴 수 있어요.

A blue and white Siemens logo displayed on a white background.

F-가스 프리 기술에 동력을 공급해요

SF6가 없는 “블루” 스위치기어 시스템을 만드는 혁신적인 시뮬레이션과 협업 엔지니어링이 어떻게 만들어지는지 간단히 살펴보고 Siemens의 혁신에 대해 자세히 알아보세요.지속 가능한 에너지 미래를 만드는 혁신을 목격하세요.

순환 경제 달성하세요

에코디자인 중심적 접근법으로 블루 GIS는 재활용성이 높은 재료를 사용하여 순환 경제를 달성해요.

규제 준수

우리는 ISO 14021에 따라 REACH를 준수하는 물질 신고, 라이프 사이클 평가 (LCA) 및 환경 제품 선언 (유형 II) 을 제공해요.또한, 재료 영향 분석은 우리 디자인 사고의 일부예요.

지속가능성 리더를 선택해 주세요.

블루 GIS 제품은 전체 서비스 수명 내내 유지 보수 없이 작동해요.여기에 지속 가능한 디자인과 깨끗한 공기를 단열재로 사용한 것이 결합되어 지속 가능성의 선두주자가 됐어요.

탄소 발자국을 줄여

Clean Air 단열재를 기반으로 하는 Blue GIS 제품은 기존의 가스 절연 개폐기와 치수를 동일하게 유지하여 제품의 탄소 발자국을 더욱 줄여요.

F-가스와 작별하세요

절연 매체로 사용되는 클린 에어는 천연 기원 가스로 만들어졌으며 SF6나 다른 F-가스를 포함하지 않아요. 따라서 블루 GIS 제품이 규정을 준수해야 해요.

오래 가는 디자인을 좋아해요

정상적인 서비스 조건에서 블루 GIS의 예상 서비스 수명은 최소 40년이에요. 천연자원이 보존돼요.

배전 — 디지털 최적화

재생 에너지원과 효율적인 기술을 지능적으로 사용하여 에너지 소비를 줄이고 생태 발자국을 최소화할 수 있어요.이제 디지털화가 제공하는 기회를 활용하여 보안, 효율성, 지속 가능성을 향상시켜야 할 때예요. 블루 GIS 제품은 자동화에서 보호 및 모니터링에 이르기까지 혁신적인 기술의 이점을 제공합니다.

초록색 창문과 파란 하늘을 배경으로 곡선형 건축물이 있는 현대식 유리 오피스 빌딩이에요

오토메이션

송전 및 배전의 원격 및 자동화 애플리케이션에 적합한 SICAM 포트폴리오로 자동화와 원격 제어를 한 단계 끌어올리세요.

보호 및 측정

우리의 블루 GIS 포트폴리오는 SIPROTEC 및 SICAM 제품군의 뛰어난 보호 및 측정 장치를 제공해요.

모니터링

온도, 습도, 부분 방전, 가스 밀도, 부하 흐름 및 회로 차단기의 지속적인 상태 모니터링을 통해 신뢰성 향상의 이점을 누려요.

사물 인터넷

확장 가능한 엑셀러레이터 IoT SaaS 솔루션인 Electrification X를 사용하여 완전히 통합된 하나의 IoT 제품군에서 에너지 전환의 주요 과제를 해결해요.

여행을 시작하세요