Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

제로 웨이스트가 더 맛있어요

마블 디스틸링 컴퍼니에서는 아무것도 낭비하지 않아요. 심지어 열도 마찬가지예요.수상 경력에 빛나는 이 증류소는 지구상에서 가장 지속 가능한 제로 웨이스트 증류소가 되는 원대한 목표를 향해 노력하고 있어요.Siemens의 지원으로 그 목표를 쉽게 달성할 수 있어요.

지속 가능성의 정신으로 제작되었대요

코니 베이커랑 캐리 샹크스는 단순히 훌륭한 증류주를 만들고 싶었던 게 아니라 증류주 제조 방식을 바꾸고 싶었어요.증류소를 둘러본 후 그들은 일을 다르게 할 기회를 봤어요.오늘날 마블 디스틸링 컴퍼니는 프리미엄 보드카가 낭비 없이 만들어질 수 있다는 것을 증명하는 것을 사명으로 삼고 있어요.

저희는 최고의 보드카를 만들기 위해 최선을 다하고 있어요.하지만 우리는 그렇게 많은 낭비, 낭비되는 물, 에너지 낭비를 하지 않고 그렇게 하고 싶어요.
캐리 섕크스, Founder, 마블 디스틸링 컴퍼니

프로세스와 함께 흐르는 기술

Marble Distilling - Night-Exterior-IRoth-Photo-2015 80fe4336-26f3-43bb-8576-d6ec1783850d

모든 좋은 정신 뒤에는 언제 바꿀지 아는 똑똑한 시스템이 있어요

마블 디스틸링 컴퍼니는 생산에서 나오는 열을 회수해 재사용하고 물과 에너지를 최대한 절약하기 위해 노력했어요.홀브룩 서비스와 Siemens 기술과 함께 그들은 해냈어요.오늘날 그들은 직원들과 손님들의 일상 업무를 더 원활하게 하면서 연간 4백만 갤런 이상의 물을 절약하고 있어요.스마트 밸브, 액추에이터, 직관적인 컨트롤로 자원 사용을 줄이고 증류 공정에서 열을 되찾을 수 있어요.목적이 있는 자동화예요. 수동 작업을 줄이고 효율성을 높이며 사람과 지구에 좋은 설정이에요.

빌딩 기술에서 보틀 레디까지: 정밀도가 완벽을 만든대요

큰 변화가 항상 큰 단계를 필요로 하는 건 아니에요.시간이 지나면서 마블 디스틸링 컴퍼니가 홀브룩 서비스와 협력해서 한 번에 하나씩 스마트하게 운영을 미세 조정했어요.핵심 구성요소예요. Desigo Automation PXC4 컨트롤러예요.원래는 건물 자동화용으로 설계되었는데 이제는 증류소 장비, 펌프, 밸브를 정밀하게 제어할 수 있어요.결과는?75% 더 효율적인 증류 공정이에요.마블의 수상 경력에 빛나는 보드카는 이제 한 번에 190프루프에 달해요. 직원이나 장비를 더 쓰지 않아도 출력이 세 배로 늘었어요.

Marble distillery - Distilling Efficiency with Desigo - Connie-Julious-Work-Michele-Cardamone-Photo-2018

Desigo로 효율적으로 증류해요

Desigo Control Point의 도입으로 원격 모니터링 기능의 새로운 가능성이 열렸어요. 팀이 현장에서 개입할 필요 없이 방 환경과 에너지 사용을 상쾌하게 관리할 수 있게 됐어요.이 기술을 사용하면 현장에서 활동을 모니터링할 사람이 없어도 하룻밤 사이에 증류 공정을 가동할 수 있어 효율성과 운영 유연성이 더욱 향상돼요.

마지막 한 방울까지의 지속 가능성

객실 편의부터 자원 관리까지, Marble Distilling의 모든 디테일은 최고의 효율성을 위해 미세 조정돼요.스마트 기술과 Siemens, Holbrook Service와의 긴밀한 파트너십 덕분에 그들은 에너지를 절약하고 폐기물을 줄이며 지속 가능성의 의미를 재정의하고 있어요.

83% 마을의 그린 코드 요구 사항보다 더 효율적이에요

11.7번대용 톤수 CO₂ 절약했어요

4M 연간 물 1갤런을 절약해요

20% 연간 비용 절감

75% 이전 장비보다 더 효율적이에요

400 달러대용 가스비 월별 절감액

더 효율적인 열 회수 덕분이에요