Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
M10 태양광 장비 설계 시설
태양광 생산

시행착오 대신 시뮬레이션해요

M10 Solar Equipment는 혁신적인 셀 스트립 머신인 Surface를 사용하여 태양전지 모듈 생산을 늘리고 있어요.그들은 Siemens를 사용했어요. 공장 시뮬레이션 소프트웨어 서피스 제작을 돕기 위해서요.소프트웨어는 대규모 제조에 가장 적합한 프로세스를 결정하는 역할도 해요.

독일 프라이부르크에 본사를 둔 M10 Solar Equipment는 태양광 제조를 유럽 해안으로 되돌리는 것 외에는 아무것도 하지 않으려 해요.이 비전을 위해, 그리고 프로젝트를 빠르고 비용 효율적으로 시작하기 위해 회사는 Siemens의 시뮬레이션 소프트웨어와 함께 획기적인 자체 혁신을 기대하고 있어요.

회사의 획기적인 혁신은 M10 인더스트리즈와 프라운호퍼 태양광 에너지 시스템 연구소 ISE가 공동 개발한 싱글 셀 매트릭스 기술이에요.그 개발에 빠르게 뒤이어 2021년 말에 M10 인더스트리즈와 자동화 장비 공급업체 자호란스키의 합작 회사인 M10 Solar Equipment GmbH가 설립됐어요.목표: 회사들이 발명한 기계인 Surface를 생산하기 시작해요. 싱글셀 매트릭스 기술로 광전지를 생산할 수 있는 기계예요.

시뮬레이션은 시행착오를 대체해요

기계 개발 단계에서 M10 Solar Equipment의 팀은 기계가 설계대로 실제 작동 시 시간당 12,000개의 셀 스트립을 처리할 수 있는지 자문했어요.

새로 생긴 M10 Solar Equipment GmbH의 매니징 디렉터인 필립 잔하고 마르코 살라딘은 해답을 찾는 데 특히 관심이 많았어요. 결국 답을 얻었죠. Tecnomatix 플랜트 시뮬레이션 소프트웨어예요.소프트웨어는 복잡한 생산 시스템과 프로세스를 이해하기 쉬운 컴퓨터 모델로 시뮬레이션하며 생산 및 물류 프로세스를 시뮬레이션, 시각화, 분석 및 최적화하는 데 사용할 수 있어요.

무엇보다도, 공동 설립자인 자호란스키는 이미 Siemens의 시뮬레이션 소프트웨어를 수년간 사용해 왔어요.이전에 자호란스키에서 일했던 마르코 살라딘은 이렇게 회상합니다. “우리는 이미 10년 전에 시뮬레이션을 시작했어요.테이블 계산이나 시행착오를 반복하느라 몇 년을 허비하는 대신 초기에는 기계 개념을 위한 시뮬레이션 프로그램에 의존했어요.그와 필립 잔은 시뮬레이션 덕분에 전체 프로젝트 과정에서 약 30% 의 시간을 절약했다고 생각해요.

결정을 더 빨리 내리세요

“Surface 개발 단계 초기에 빠르고 신뢰할 수 있는 결정을 내리고 다양한 시나리오를 평가할 수 있었어요.시뮬레이션은 레이아웃, 제어 로직, 리소스 디멘셔닝을 설계하는 데 도움이 됐어요.” 마르코 살라딘이 말합니다.Philipp Zahn은 “Tecnomatix Plant Simulation을 통해 상호 연결 시스템에 가장 적합한 설계를 빠르게 찾고 처리량을 극대화할 수 있었어요.” 라고 덧붙입니다.이로 인해 초기 생산 단계가 단축되고 생산 공정 후반부에 시간과 비용이 많이 드는 수정 조치가 없어졌어요.

기가팩토리로 가는 길에

Surface를 통해 M10은 유럽에 대규모 태양전지 제조를 다시 도입하는 데 핵심적인 역할을 할 생각이에요.“유럽의 에너지 전환에 크게 기여하려면 여기 국내에서 태양광 생산을 되살려야 해요.우리의 연구 전문성, 제품 혁신, 역사적으로 탄탄한 기계 공학이 큰 도움이 될 수 있어요.” 마르코 살라딘이 말합니다.

기가팩토리를 의미해요.“이 규모에는 시뮬레이션이 필수예요.현실적인 비용으로 빠르게 시작할 수 있는 가장 중요한 도구가 돼요.” 마르코 살라딘이 덧붙입니다.

또 여기서는 Tecnomatix Plant Simulation이 최고의 소프트웨어예요.전체 라인 개념에서 처리량을 최적화하고, 병목 현상을 없애고, 재고를 최소화하기 위해 자주 사용돼요.다양한 생산 버전의 영향을 분석하기 위해 시뮬레이션 모델은 사내 및 외부 공급망, 생산 자원, 비즈니스 프로세스를 고려해요.동시에 M10은 다양한 라인 제어 전략을 평가하고 메인 라인과 보조 라인을 동기화할 수 있어요.게다가 Tecnomatix Plant Simulation은 M10이 복잡한 재료 흐름 규칙을 정의하고 라인 성능에 미치는 영향을 모니터링하는 데 도움이 돼요.

Two gentlemen dressed in suits looking at the camera sitting on the staircase

마르코 살라딘 (왼쪽) 하고 필립 잔이 전무 이사로서 M10 Solar Equipment GmbH의 재산을 책임지고 있어요.(저작권: M10 태양광 장비)

Inside the M10 solar facility, Surface MO

싱글매트릭스 태양광 모듈 생산 공장인 SURFACE가 개발 7개월 만에 시리즈 생산에 도달했어요.(저작권: M10 태양광 장비)

Diagram of surface solar panel production facility

싱글매트릭스 태양광 모듈 시리즈 생산이 시작되기 전에 M10 Solar Equipment는 플랜트 시뮬레이션 소프트웨어인 Tecnomatix를 사용해 레이아웃, 제어 로직, 자원 치수 측정을 설계했어요.(저작권: M10 태양광 장비)

Diagram of surface solar module production line

Tecnomatix Plant Simulation은 전체 모듈 생산 라인을 시뮬레이션하는 데도 사용할 수 있어요.(저작권: M10 태양광 장비)

“지속 가능성에는 더 큰 에너지 효율성, 재생 가능한 에너지원, 새로운 기술 솔루션이 필요해요.재생 에너지를 더 효율적으로 사용하고 프로세스를 최적화하는 법을 배워야 해요.”
필립 잔, M10 솔라 이키먼트 GmbH 매니징 디렉터
“Siemens에서 태양광 산업을 최고 기술 수준으로 끌어올리기 위해 협력할 수 있는 팀원을 찾았어요.”
필립 잔하고 마르코 살라딘, M10 솔라 이키먼트 GmbH의 매니징 디렉터

여행을 시작하세요