Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

저전압 배전 에너지 모니터링

투명한 소비량 데이터는 산업 운영, 건물, 인프라의 전기 에너지 소비를 줄이기 위한 최적화 조치의 기초예요.에너지 모니터링을 사용하면 전기 요금이 비싸고 에너지 효율 지침이 더 엄격할 때 조치를 취할 수 있어요.

왜 에너지 모니터링 소프트웨어예요?

최고 부하를 인식하고, 최적화 가능성을 식별하고, 에너지 보고서를 생성하여 에너지 상태를 기록하고 에너지 관리를 위한 에너지 효율 개선을 하세요. 이 모든 것 외에도 운영자나 서비스 제공자는 측정 데이터를 분석하여 저전압 배전 시스템의 전력 흐름과 소비를 투명하게 보여주는 지능형 에너지 모니터링 (전력 모니터링이라고도 함) 소프트웨어가 필요해요.

주요 이점

투명성을 상징하는 아이콘이에요.

전력 흐름과 소비의 투명성을 즐기세요

  • 측정 및 통신 기능이 있는 SENTRON 장치로 모든 소비 데이터를 기록하세요.
  • 전력 흐름과 소비량을 시각화하고 분석해요.
  • 포괄적인 보고를 현재 상태와 최적화의 가시적 증거로 사용하세요.
비용 절감을 상징하는 아이콘이에요.

전력 소비와 비용을 줄여

  • 수집한 데이터를 기반으로 최적화 가능성 식별해요.
  • 에너지 낭비와 비효율성을 없애기 위한 적절한 조치를 정의하세요.
  • 에너지 효율 개선을 위한 목표 조치를 취해 에너지 소비를 줄여
데이터가 있는 노트북 화면을 보여주는 아이콘이에요.

운영 에너지 관리를 지원하세요

  • 기록된 데이터를 분석해서 에너지 효율의 현재 상태를 평가해요.
  • 지속적인 모니터링과 문서화를 통해 지속적인 개선 시연
  • ISO 50001 인증 에너지 모니터링 시스템을 통해 규정을 준수해요

주요 기능

소프트웨어 기반 에너지 모니터링은 에너지 흐름을 투명하게 만들어줘요.

지능형 SENTRON 소프트웨어 솔루션은 에너지 소비와 흐름을 투명하게 보여줘요.이를 통해 배전 시스템의 에너지 효율과 신뢰성을 높이고 비용과 CO2 배출량을 줄일 수 있어요.어떻게?간단합니다. SENTRON Powercenter 3000 플러그 앤 오퍼레이션 솔루션은 전력 값, 전류, 전압, 전력 등과 같은 장치 데이터를 준비해요.그런 다음 예를 들어 웹 인터페이스나 회사 네트워크 내에서 로컬로 PC 기반 SENTRON Powermanager 소프트웨어를 사용하여 이것들을 평가할 수 있어요.또 다른 옵션은 Electrification X, Building X 같은 지멘스 클라우드 애플리케이션과 타사 제공업체의 클라우드 기반 솔루션을 통해 시각화하고 분석하는 거예요.이를 통해 개별 건물과 공장, 분산된 캠퍼스 구조 또는 여러 위치에 대한 최적화 잠재력을 빠르고 안정적으로 식별할 수 있어요.

센트론 파워센터 스크린
SENTRON 장치와 SENTRON 소프트웨어 솔루션을 사용한 디지털화된 저전압 개폐기 구성 예시

에너지 모니터링을 위한 측정점 개념: 무엇을, 어디서, 무엇으로 측정하나요?

에너지 모니터링 관련 데이터는 소비량을 매우 안정적으로 기록하는 SENTRON 측정 장치 같은 통신 가능 측정 장치에서 제공해요.많은 플랜트에 이미 설치되어 있는 SENTRON 포트폴리오의 것과 같은 측정 및 통신 가능 보호 및 스위칭 장치는 정규 작업 외에도 에너지 데이터를 기록할 수 있어요.즉, 시스템의 기존 하드웨어를 계속해서 비용 및 자원 효율적으로 사용하고 에너지 관리 시스템에 통합할 수 있다는 뜻이에요.특정한 방법을 사용하여 전력 계량을 배전 시스템에 통합해야 해요.잘 조율된 측정점 개념이 필수예요.

더 알아보기:

일반 사양: 어디서 무엇을 측정해야 할까요?

측정점 컨셉: SENTRON 측정 장치 퀵 선택 가이드

에너지 모니터링이 EU 에너지 효율 지침을 어떻게 지원할 수 있어요?

EU 그린 딜의 일부인 EU 에너지 효율 지침은 2050년까지 기후 중립을 유지하고 2030년까지 배출량을 55% 줄이는 것을 목표로 해요.회원국은 전국적으로 시행해야 해요. 독일은 에너지 효율법 (eNEFG) 으로 기업 요건을 새로 정해서 시행해요.

EU 에너지 효율 지침 준수의 기초가 되는 에너지 모니터링

독일 eNFG 또는 EU 에너지 효율 지침은 ISO 50001에 따른 에너지 관리 시스템 (eNMS) 구현을 요구해요.운영 에너지 정책 개발부터 최종 인증까지 회사의 여러 단계가 포함돼요.규정을 준수하려면 에너지 조달, 공급, 사용 전반에 걸친 조치를 신중하게 조정해야 해요.

에너지 모니터링 시스템은 ISO 50001에 명시된 목표를 달성하는 데 필수적인 도구예요.이 시스템을 통해 기업은 소프트웨어 기반 솔루션을 사용하여 모든 생산 및 보조 시스템의 전력 흐름을 캡처하고, 에너지 소비를 분석하고, 잠재적 절감 효과를 식별하고, 최적화 조치를 도출할 수 있어요.이는 지속적인 개선에 필요한 프로세스를 지원해요.

백서: 에너지 목표를 쉽게 달성하는 방법

웨비나: 표준을 준수하는 에너지 관리를 위한 간단한 방법

계획자, 시스템 통합자 또는 운영자로서 에너지 모니터링을 어떻게 구현하나요?

운영 에너지 관리를 위한 효율적이고 지속 가능한 에너지 모니터링 시스템을 구축하려면 계획자부터 시스템 통합자부터 운영자까지 모든 이해관계자의 참여가 필수예요.SIMARIS와 SENTRON 소프트웨어 도구는 계획부터 운영까지 전체 프로세스를 포괄해요.아래에서 명심해야 할 사항을 알아보세요. 그리고 이 페이지의 리소스 섹션에서 더 많은 조언을 확인하세요.

플러그 앤 오퍼레이트에서 전문가 수준까지의 솔루션

리소스 살펴보기

웨비나 및 비디오

웨비나 | 전력 모니터링

비디오요 | SENTRON 모니터링 소프트웨어 작동의 이점

백서

백서 | 에너지 목표 달성 쉬운 방법

백서 | ISO 50003: 필수 검증

백서 | 센트론을 이용한 배전의 디지털화

기사, 가이드 등

기사 | 전력 모니터링을 통한 에너지 효율성

퀵 셀렉션 가이드 | 에너지 모니터링용 센트론 구성품

퀵 셀렉션 가이드 | 에너지 모니터링용 SENTRON 소프트웨어

입찰 사양: 에너지 시스템 및 모니터링