케펠 독일 프랑크푸르트/마인에 있는 데이터 센터
케펠 데이터센터는 싱가포르 케펠 그룹 소속이에요.이 회사는 맞춤 제작 및 코로케이션 데이터 센터 제공업체이고 독일 프랑크푸르트에 본사를 두고 있으며 2018년 봄에 보안 수준이 높은 데이터 센터를 인수했어요.Siemens 솔루션을 사용한 덕분이에요. 이 데이터 센터는 플래티넘 레벨의 LEED 인증 (에너지 및 환경 디자인 리더십) 을 받았어요.
프랑크푸르트 암 마인에 있는 케펠 데이터 센터의 KDC FRAU 1 데이터 센터는 세 개의 단지로 이루어져 있어요. 약 1,500 평방 미터의 사무실, 약 9,500 제곱미터의 보관 및 배송 구역, 그리고 추가로 10,000 평방 미터의 에어컨 및 전기 공급을 위한 기술 공간이 있는 2층, 10,000제곱미터 데이터 홀이에요.
가용성과 신뢰성이 여기서 최우선이에요. 따라서 무정전 예비 전원 공급 장치, 지능형 보안 기술, 믿을 수 있는 건물 자동화예요.서버 과열이 발생하지 않도록 룸 오토메이션이 냉방과 에어컨을 지능적으로 그리고 수요에 따라 연결하고 제어해야 해요.
건물 자동화, 보안, 에너지 공급을 위한 Siemens 솔루션이 건물 자체에 설치돼요.이중으로 설계된 그리드 운영자의 에너지 공급 시스템으로, 이중 냉각 시스템뿐만 아니라 이중 냉각 시스템뿐만 아니라 이중 스위치와 버스바를 갖춘 중전압 및 저전압 개폐기가 보완되어 최대한의 이중화와 신뢰성을 보장해요.액세스 제어와 화재 방지 솔루션은 데이터 센터의 가용성과 데이터 보안에도 중요해요.
전원이 끊기면 독립적인 무정전 전원 공급 장치 (UPS) 두 개와 비상 발전기가 켜져 있어서 연료 보급 없이 72시간 동안 전력 공급을 대신할 수 있어요.이를 통해 데이터 센터는 최대 이중화와 99.999% 가용성을 달성할 수 있어요. 업타임 인스티튜트에서 발행한 표준 레벨 3이에요.
높은 에너지 효율과 LEED 인증은 Siemens의 Desigo 빌딩 자동화 시스템의 정교한 기술에 크게 좌우돼요. Desigo를 사용하면 난방, 환기, 냉방 시스템을 개별적으로 제어하고 지속적으로 모니터링할 수 있어요.
화재 예방 및 보안 솔루션도 항상 최신이에요. 데이터의 양이 계속 증가하는데 에너지 소비량은 그에 따라 증가하지 않아요.서버의 에너지 요구량 대비 소비되는 에너지의 비율이 크게 줄었어요.
중요 시스템의 최고 에너지 효율성과 신뢰성은 이 기간 동안 가장 중요한 성공 요인이에요. 즉, 비즈니스 연속성을 보장해요.우리는 미래를 위해 Siemens와 신뢰할 수 있는 파트너십을 맺고 있어요.

케펠 독일 프랑크푸르트/마인에 있는 데이터 센터

케펠 독일 프랑크푸르트/마인에 있는 데이터 센터

케펠 독일 프랑크푸르트/마인에 있는 데이터 센터

17,000개의 데이터 포인트와 두 개의 운영 스테이션을 갖춘 Desigo의 빌딩 자동화는 최적의 냉각을 보장해요.

시스템은 Sinteso 제품군의 화재 경보 패널이 달린 1,600개의 화재 감지기로 보호돼요. 그리고 연기 흡기 시스템을 통한 확실한 감지 기능도 있어요.

경계 보호와 168개의 도어 센서가 있는 침입 경보 시스템과 관리 시스템이 보안 패키지를 완성해요.

이중 스위치와 버스바가 있는 다운스트림 이중 중전압 및 저전압 전력장과 이중 냉각 기술이 전원 공급을 보호합니다.

빌딩 자동화 시스템의 포괄적인 포트폴리오를 통해 각 프로젝트의 특정 요구 사항에 맞게 솔루션을 조정할 수 있어요.개방성과 유연성은 모든 시스템의 기본 원칙이에요.