Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

혁신을 통한 세포 배양 발전

“흔들지 말고 흔들어라”는 영화 역사상 가장 유명한 명언 중 하나예요.제임스 본드의 표준은 비르스펠덴에 있는 아돌프 퀴너 AG에도 적용돼요.하지만 국제 시장을 위한 쉐이킹 머신의 선두 제조업체는 마티니가 아니라 동물, 인간, 곤충, 식물 세포뿐만 아니라 미생물 배양에 초점을 맞추고 있어요.쉐이킹 머신은 다양한 과학과 산업 분야에서 사용되고 종종 클린룸에서 사용돼요.식품 기술과 의학에서 산업 생명 공학에 이르기까지 응용 범위가 넓어요.응용 분야와 고객 요구에 따라 쉐이킹 머신의 크기가 다양해요. 벤치탑 셰이커하고 쌓을 수 있는 인큐베이션 셰이커부터 소위 궤도 흔들리는 생물 반응기까지.후자의 경우, 간단히 말해서, 온도, pH, 산소 공급 같은 파라미터를 조절하면서 세포 배양을 위한 최적의 조건을 만들고 모니터링해요.

일회용 가방 덕분에 취급이 쉬워요.

아돌프 퀴너의 궤도 흔들리는 생물 반응기 시스템은 모든 종류의 세포 배양에 이상적이고 1.5~2500리터 범위에서 작업 부피에 맞게 네 가지 크기로 제공돼요.따라서 마이크로타이터 플레이트하고 쉐이크 플라스크의 규모에 맞고 실험실에서 파일럿, 대규모 산업 규모에 이르는 이른바 스케일 업 프로세스의 핵심 구성품이에요.마이크로타이터 플레이트, 쉐이크 플라스크, 쉐이크 생물반응기를 결합하여 얻을 수 있는 가장 큰 장점은 쉐이크 시스템을 연결하는 일관된 유체 역학에 있어요.이렇게 하면 전체 스케일링 과정에서 재현 가능한 재배 조건이 보장되고 단순화돼요.

세포 배양은 힘든 과정이에요.명확하게 구조화된 컨트롤 패널로 언제든지 세포의 현재 상태를 모니터링할 수 있어요.

세포 배양은 힘든 과정이에요.명확하게 구조화된 컨트롤 패널로 언제든지 세포의 현재 상태를 모니터링할 수 있어요.

생물반응기 내용물의 가치는 수십만 스위스 프랑에 달할 수 있어요.이중 제어 시스템은 며칠에 걸친 재배 과정을 성공적으로 수행할 수 있게 해줘.

생물반응기 내용물의 가치는 수십만 스위스 프랑에 달할 수 있어요.이중 제어 시스템은 며칠에 걸친 재배 과정을 성공적으로 수행할 수 있게 해줘.

장기간 사용 가능한 품질

Siemens는 장기적으로 믿을 수 있는 품질을 상징해요. 아돌프 퀴너의 가치에 부합해요.이런 이유로, 그리고 고객들이 반복적으로 Siemens 부품이 장착된 기계를 요청하기 때문에 Adolf Kühner는 수년 동안 Siemens 제품을 사용해 왔어요.지금까지 Siemens 패널은 주로 통합됐어요. 기계의 전자 장치는 보통 사내에서 개발했기 때문이에요.

완전히 적재했을 때 무게가 5톤이 넘을 수 있는 SB2500-Z 생물반응기 같은 대형 시스템의 경우 회사는 전체 엔지니어링 프로세스를 표준 Siemens 부품으로 사용하기로 결정했어요.Siemens 부품은 까다로운 제약 및 식품 산업에서 잘 자리를 잡았고 인기가 있어요. TIA Portal 덕분에 전체 생태계에서도 원활하게 사용할 수 있어요.

기술 개요

유연한 리모트 IO ET200SP 주변 장치 모듈로 보완된 중복 SIMATIC S7 제어 시스템은 중단 없는 프로세스를 보장해요.SIMATIC WinCC OA를 사용하면 특히 고객별 조정 요구 사항이 높은 애플리케이션의 경우 제조업체 및 플랫폼에 구애받지 않는 맞춤형 기술 시스템 운영 및 모니터링이 가능해요.덕분에 산업 환경에서 WinCC OA가 아돌프 퀴너 AG의 기계에서도 그 강점을 충분히 발휘할 수 있어요.