Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

산업용 열 생산에 혁명을 일으키고 있대요.

광저우 넝인 히트펌프 테크놀로지 주식회사

광저우 넝인 히트펌프 테크놀로지 주식회사

광둥성에 위치한 광저우 넝인 히트펌프 테크놀로지 주식회사는 고온 히트 펌프 혁신의 선두주자예요.Nengyin은 포산시에 본사를 두고 효율적인 고성능 난방 기술 개발에 전념하고 있어요.Siemens는 10년 넘게 핵심 파트너로서 혁신적인 솔루션으로 고온 히트 펌프 부문을 혁신하겠다는 Nengyin의 사명을 완수해 왔어요.우리는 함께 산업용 난방의 경계를 넓히고 새로운 산업 표준을 세우고 지속 가능한 솔루션을 선도하고 있어요.

당면 과제들

광저우 Nengyin 히트 펌프 테크놀로지 주식회사는 고온 히트 펌프 부문을 선도하기 위해 몇 가지 도전에 직면했어요.가장 큰 문제점은 히트 펌프 애플리케이션의 효율성과 신뢰성을 극대화하는 기술 혁신이 필요하다는 점이었어요. 특히 안전과 효율성을 위해 시스템 설계를 최적화하면서 고온 작동을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 개발하는 데 있어서요.

넓은 공장 환경에서 초록색과 흰색의 대형 산업용 히트 펌프 장치가 눈에 띄네요.유닛은 파란색 냉각 핀 위에 복잡한 흰색 그릴이 있어요.배경에서는 노출된 빔이 있는 높은 천장 아래 다른 공장 장비들과 노란 작업대를 볼 수 있어요.
Siemens 제품 이미지: 냉동 밸브 MVL702 그리고 드라이버

해결책

이러한 문제들에 대응하여 Siemens는 광저우 응인 히트 펌프 테크놀로지 주식회사와 긴밀한 협력에 착수하여 그들의 특정한 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 만들었어요.Siemens는 획일적인 접근 방식 대신 다음 구성 요소가 포함된 맞춤형 토탈 솔루션을 개발했어요.

  • MVL702 자기 팽창 밸브: 높은 작동 온도 제한 (최대 130℃), 정확한 유량 제어, 속도 및 밸브 정확도로 과열도를 낮으면서도 안정적인 작동 포인트로 조정하여 에너지를 절약해요.
  • Climatix C400 컨트롤러: 시스템 관리의 정밀도를 높여줘요.
  • 사용자 지정 제어 애플리케이션: 기존 기술과 원활하게 통합되는 맞춤형 소프트웨어로, Guangzhou Nengyin의 독특한 제어 로직과 특정 운영 요구 사항에 맞게 연마됐어요.
  • 증기 압력과 온도 센서.

이러한 맞춤형 접근 방식은 필요한 엄격한 기준을 충족할 뿐만 아니라 능가하여 최적의 성능과 신뢰성을 보장해요.

솔루션이 고객의 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되었나요?

Nengyin의 최첨단 연구소에서 실시한 혁신적인 파일럿 테스트에서 Siemens 맞춤형 솔루션은 성능이 크게 향상됐어요.

'CompRatio' 트렌드 그래프를 표시하는 Climatix IC 웹 인터페이스 스크린샷이에요.그래프는 2024년 9월 29일 오후 5시부터 8시까지 시간대 동안 Y축으로 약 5.00에서 9.00 사이에서 변동하는 빨간색과 초록색 두 개의 선을 보여줘요.메인 그래프 아래에 녹색으로 채워진 영역 그래프가 같은 기간의 'Unit1.dispStatus.CompratiO2'를 보여줘요.인터페이스에는 '플랜트 대시보드', '데이터 포인트', '알람' 같은 탐색 옵션도 보여요.

180% 하이 COP (계수 성능)

가열 단계 동안 COP가 18% 인상되어 경쟁사 벤치마크를 능가해요.

130도씨 오퍼레이션들

고온 기능, 130°C 작동 가능, 고객을 선두 주자로 포지셔닝.

20분이면 되세요. 배출 과열도 제어

목표 과열도 달성을 획기적으로 가속화했어요. 3배 빨라졌어요. 60분이 아닌 20분이에요.

7.1번대용 압축 비율

경쟁사 7.5에 비해 압축률이 7.1로 현저히 낮아 효율이 우수해요.

고객 혜택

Nengyin은 에너지 효율을 유지하면서 산업용 난방을 130°C 이상으로 끌어올리는 Siemens의 첨단 시스템을 통해 경쟁 우위를 확보했어요.그 결과 에너지 비용을 크게 절감할 수 있고 환경적 지속 가능성에 대한 Nengyin의 헌신을 강화할 수 있어요.

전구에 '130' 표시가 있고 위쪽을 가리키는 청록색 화살표 옆에 전부 검정색 배경에 있는 청록 온도계 아이콘이에요.이는 온도 기능이 증가했다는 뜻이에요.

높은 온도 기능

130°C 이상에서도 작동할 수 있어 고객이 고온 애플리케이션의 선두 주자로 자리매김할 수 있습니다.

잎사귀 동그라미 달린 플러그 아이콘 에너지 효율 그림

COP 이용 시 에너지 효율 18% 증가요.

우리 기술은 최종 사용자의 운영 비용과 환경 영향을 크게 줄여줍니다.

녹색 배경에 다양한 아이콘과 텍스트가 있는 지속 가능성 목표 설정과 로드맵 인포그래픽이에요.

전략적 파트너십

에너지 효율적인 첨단 히트 펌프 솔루션으로 고객이 업계 석권이라는 목표를 달성할 수 있도록 지원해요.

테스트 결과 고온 히트 펌프의 전체 성능을 향상시키는 데 솔루션이 제공하는 실질적인 이점이 검증됐어요.고성능 히트 펌프 응용 분야의 엄격한 요구 사항을 완전히 충족해요.
린 춘웬 씨, 총괄 관리자, 광저우 넝이요

여정 시작하기