에스토니아 탈린에 위치한 14,500m² 규모의 그리에너지 데이터 센터가 2021년 1월부터 2022년 2월 사이에 완공됐어요.31.5MW의 캠퍼스 전력을 바탕으로 Desigo CC, EPMS, WSCO, AI 기반 최적화 같은 Siemens 기술이 지역 최첨단 디지털 인프라를 위한 효율적인 냉각, 지능형 에너지 관리, 원활한 확장성을 보장해요.
그리에너지 데이터 센터
AI, 센서, 고전압 혁신을 선도해요

AI 기반 냉각 최적화에 대해 알아보기
Siemens는 수요에 따라 자동으로 냉각을 조절하는 AI 기반 화이트 스페이스 냉각 최적화 (WSCO) Space Cooling Optimization 시스템으로 에너지 사용을 개선했어요.

인프라 신뢰성에 의존하세요
지멘스는 시바콘 8PS 부스바, 시모섹 중전압 스위치기어, 지멘스 에너지 고전압 시스템이라는 세 개의 라이프라인으로 안정적인 전원 공급을 보장해요.
안전 조치로 안심하세요
그리에너지 데이터 센터 컴플렉스에는 3,000개 이상의 인프라 및 환경 센서가 있어 안전을 극대화하기 위해 연중무휴로 모니터링돼요.
신뢰성, 보안, 연결성

화재 예방
서버실마다 산소 감소 화재 예방 시스템이 설치되어 있는데 아주 정밀한 연기 감지 시스템과 연동해서 화재를 즉시 감지해요.또한, 모든 기술실은 별도의 화재 보호 구역으로 설계되어 있어요.
에너지 수요에 맞춰 식히세요
온도 관리는 데이터센터의 주요 에너지 사용처예요.Siemens는 AI 지원 화이트 스페이스 쿨링 최적화 (WSCO) 시스템으로 그걸 최적화해요.수요가 증가하면 자동으로 반응해서 부하 요구 사항에 맞게 단위와 공기 흐름을 조정해요.데이터센터 관리자가 Desigo CC BMS를 통해 시스템과 시설을 제어해요.또한 Desigo CC의 최신 확장 모듈인 Power Manager는 대시보드로 데이터 센터의 전기 인프라를 시각화하여 보고, 추세, 분석, 경고 및 KPI 모니터링에 필요한 실시간 및 과거 데이터를 제공해요.


인프라 신뢰성 극대화를 위한 세 가지 생명줄
시바콘 8PS 부스바와 시모섹 중전압 스위치기어뿐만 아니라 Siemens Energy 고전압 시스템도 그리에너지의 안정적인 전원 공급을 보장해요.게다가 변전소와 발전소의 변압기가 두 개의 중복 링크로 연결돼요.어떤 상황에서든 두 연결에 모두 실패하면 무정전 전원 공급 장치 (UPS) 가 활성화돼요.이 조치에도 영향을 미치면 생명줄이 하나 더 남아요. 현장 발전기가 외부 에너지 없이 최대 3일 동안 시스템에 전력을 공급해요.
이 정교한 안전 컨셉 덕분에 시설은 인프라 이중화 규모에서 3~4단계에 달해요.
단일 공급업체 접근 방식과 '독일 엔지니어링' 품질 인증 덕분에 우리는 Siemens가 공급업체라는 확신을 갖게 됐어요. 이 결정은 프로젝트 진행 과정에서 확실히 결실을 맺었어요.