Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
화재 안전 시스템-모더나이제이션-프랑스-as373294070-hero-2560x1440

화재 안전 시스템 현대화

사람과 자산의 안전과 비즈니스 연속성을 보장하는 것도 변화하는 시장 요구 사항, 고객 요구 사항 및 새로운 위험에 신속하고 유연하게 대응하는 것만큼이나 중요해요.

화재 안전 시스템-모더나이제이션-프랑스-as373294070-hero-2560x1440

사이트 현대화: 제품 및 솔루션 예시

우리의 차세대 시스템을 사용하면 향상된 성능 수준을 유지하면서 새로운 요구 사항에 맞게 설치를 조정하여 사이트를 최적으로 보호할 수 있어요.가능한 한 빨리 감지하고 신뢰할 수 있는 화재 안전 관리를 제공하여 오래된 시스템을 새 장비로 교체할 수 있도록 기술이 계속 발전하고 있어요.화재 감지, 경보, 대피, 자동 소화, 건물 관리 솔루션 포트폴리오를 통해 현재와 미래의 표준을 준수하도록 맞춤형 현대화 및 확장 솔루션을 제공할 수 있어요.

STT11/MEA11-2 시스템의 현대화

우리 Siemens 팀이 STT11/STT12 화재 안전 중앙 장치 (CMSI) 를 STT20 로 업그레이드하여 화재 안전 시스템을 완전히 현대화할 수 있어요.CMSI는 방화문, 댐퍼, 셔터, 연기 추출 팬 등과 같은 화재 안전 장치 (DCT) 제어에 중요한 주소 지정 가능 전자 모듈 (MEA) 에 연결되어 있어요. 더 현대적인 시스템을 제공하려면 STT20 장치에 연결된 새 MEA20x 모듈을 도입하여 설치를 완료하는 것이 좋습니다.

MEA11-2 모듈 또는 STT11/MEA11-2 시스템용 현대화 전단지를 다운로드하세요.

669cd0a0-da6e-40ff-9135-4e76b944bb49 - Securite-Incendie-MEA20-STT20-DeepBlue original
b41eb076-8e70-4a44-9b72-73af58757c19 - Securite-Incendie-FC20-STT20-CI1145-STT11-DeepBlue original

CI1142, CC1142, CI1145 및 관련 CMSI의 현대화

건물에 설치된 우리의 화재 안전 시스템은 건물을 영구적으로 모니터링하고 화재 발생 시 경고하여 응급 서비스의 신속한 개입이 가능해요.오경보를 피하면서 가능한 한 빨리 탐지하기 위해 기술은 계속 발전하고 오래된 시스템은 점차 차세대 장비로 대체되고 있어요.

CI1142/CC1142 그리고 관련 CMSI용 현대화 전단지를 다운로드하세요.

CI1145 그리고 관련 CMSI용 현대화 전단지를 다운로드하세요.

Algorex 시스템의 점진적 현대화를 위한 ASA 기술과 화재 감지기를 결합했어요.

쓰리인원 기술에 기반한 FDOOT241-A3, FDOOT241-A5, FDOOT241-A9 복합 화재 감지기는 광산란 원리를 사용하여 신뢰할 수 있고 조기에 화재 감지를 해줘요.기존 감지기는 먼저 현재 탐지 프로토콜과 새로운 Sinteso 프로토콜 (FDNet) 을 모두 지원하는 모델로 대체돼요.현대화 프로젝트가 끝날 때 제어 및 표시 장비를 교체하면 지점 감지기가 자동으로 새 FDNet 프로토콜로 전환돼요.이렇게 하면 노후된 시설을 차세대 화재 감지 시스템으로 점진적으로 교체할 수 있어요.

Sinteso 세대를 위한 Adress+ 감지기의 현대화 브로셔를 다운로드하세요.

복합 감지기 현대화 브로셔를 다운로드하세요.

bda7f9ef-d28c-4e6c-91f1-363e362fd3b5 - Securite-Incendie-MPD2-DeepBlue original

고객들이 저희를 믿어요!

26324b2f-895f-4aed-a442-55e83530df45 - Batiment-principal-de-nuit original

호텔 아 라 쿠르 달자스****

손님의 안전 보장이 최우선이에요.매년 거의 18,000명의 손님을 수용하는 이 시설은 Siemens 팀들과 협력하여 전체 화재 안전 시스템을 업그레이드했어요.이 현대화를 통해 호텔 아 라 쿠르 달자스는 종합적인 화재 감지와 화재 안전 솔루션을 갖추게 됐어요. 운영을 방해하지 않고.