Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

엘비아의 미래 지향형 배전망 관리

노르웨이 DSO Elvia는 디지털 전환의 핵심 단계로 Gridscale X 포트폴리오를 사용하여 저전압 그리드의 Digital Twin을 만들었어요.엘비아는 다양한 데이터에서 통찰력을 창출하여 이제 기존 인프라를 극대화하고 에너지 전환을 가속화해요.

투명성, 용량, 효율성 향상

노르웨이 최대 전력망 사업자인 엘비아는 덴마크보다 약간 넓은 면적의 전력망을 운영, 유지 및 개발하는 일을 담당해요.유럽의 많은 DSO들과 마찬가지로 엘비아는 에너지 수요 증가와 분산형 에너지 자원의 기하급수적 증가로 인한 에너지 전환으로 수많은 도전에 직면해 있어요.이미 오늘날에는 노르웨이가 전 세계에서 히트 펌프하고 전자 자동차 판매 보급률이 가장 높아요.그리드 확장에 대한 수요를 뒷받침하는 사실들. 시간이 걸리고 다양한 요인에 의해 제한돼요.Gridscale X LV Insights를 통해 엘비아는 정확한 투자 결정을 내리고 기존 인프라에서 사용 가능한 그리드 용량을 더 많이 활용할 수 있어요.저전압 그리드의 Digital Twin은 여러 부서에 신뢰할 수 있는 통찰력과 실시간 투명성을 제공해요.

증가하는 그리드 복잡성 관리

DER 침투율이 높으면 데이터 양이 늘어나고 저전압 복잡성이 커져요.기존 데이터를 기반으로 구축된 디지털 트윈을 사용하면 운영자는 문제를 조기에 감지하고 더 자신 있게 전력망을 조정하는 데 필요한 가시성을 확보할 수 있어요.

호스팅 용량을 더 빠르게 확장하세요

PV, EV, 히트 펌프에 대한 수요가 증가함에 따라 호스팅 용량이 빠르게 증가해야 해요.통합된 디지털 그리드 모델을 통해 운영자는 가용 용량을 식별하고, 자산을 최적화하고, 새로운 구축 없이 확장을 가속화할 수 있어요.

안정적인 그리드 운영 확보

변동하는 인피드와 예측할 수 없는 소비는 그리드 안정성에 도전해요.클라우드로 확장 가능하고 안전한 소프트웨어가 기존 도구와 원활하게 통합되어 역동적인 조건에서도 안정적인 전력 품질을 보장해요.

elvia-norway-video-screenshot-5120x2804

고객 만족도를 높게 유지해요

엘비아 고객 중 상당수는 에너지를 소비할 뿐만 아니라 저전압 전력망으로 생산, 저장 및 다시 공급하는 '프로슈머'로 간주될 수 있어요.대형 태양광 및 풍력 발전 단지가 늘어남에 따라 이러한 개발로 배전망의 변동성이 커지고 예측이 훨씬 더 어려워졌어요.이제 이 '블랙박스'를 고객이 신고하러 전화하기 전에 DSO가 결함을 감지할 수 있게 해주는 투명한 데이터 파워하우스로 바꿔야 할 때였어요.

엘비아는 LV Insights를 사용해서 그 이점을 충분히 활용할 수 있어요. 지멘스 엑셀러레이터예요 그리고 그리드스케일 X 기존 시스템 환경에 매끄럽게 통합되는 포트폴리오예요. 스펙트럼 파워™ 7 ADMS.사용자 방해 없이 지속적인 혁신과 원활한 업데이트를 할 수 있어요.

진실의 근원으로서의 통합 그리드 모델

헤리티지 시스템이 제대로 갖춰져 있어서 어떤 부서에서는 데이터와 정보가 고갈됐어요.엘비아는 LV Insights의 그리드 모델 구축 기능을 사용하여 완전하고 통합된 그리드 모델을 만들었어요. Elvia 내 모든 부서의 스마트 데이터 번역기 역할을 해요.예전에는 통제실에 있던 정보를 이제 더 많은 이해관계자들과 공유할 수 있어요.하지만 Elvia의 제어 시스템 엔지니어인 Jørgen Sivertsen Åsrud는 이것이 유일한 장점이 아니에요. “그리드 모델 유지 관리가 크게 줄어들어 정전을 더 효율적이고 자동화된 방식으로 처리할 수 있게 되었어요.”

Two grid operators view system status on a computer.
Siemens와 협력하여 에너지 전환을 가속화하고 처리하는 데 도움이 되는 미래에도 사용할 수 있는 첨단 제품을 배포했어요.전력망에 대한 유연성과 감독이 강화되어 이제 계획부터 운영, 유지보수까지 저전압 시스템을 훨씬 더 효율적으로 관리할 수 있어요.
에릭 얀센, 그리드 운영 책임자, Elvia

Elvia의 성공 뒤에 숨은 그리드 솔루션 살펴보기