Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
혁신과 최첨단 기술 솔루션을 강조하는 파란색과 흰색 디자인의 디지털 엔터프라이즈 서비스 광고예요.

EMC 및 유형 테스트 센터 찾아봐요

내부 고객과 외부 고객 모두 이용할 수 있는 Siemens 테스트 센터에서 신뢰할 수 있는 전자기 호환성 (EMC) 테스트를 확인해 보세요.우리는 도이치 아크레디티어룽스텔 GmbH (DAkK) 의 인증을 받았고 DEKRA와 UL의 인증을 받았기 때문에 우리의 테스트 보고서는 전 세계적으로 인정받고 있어요.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

신뢰할 수 있는 테스트 및 인증

전자기 에너지를 생성하는 제품에는 EMC 테스트가 필수예요.지멘스의 EMC 테스트 센터는 다음을 수행할 수 있어요.

  • 전자기 및 복사 방출 테스트
  • 더위, 추위, 습도, 해양 등 기후 스트레스에 대한 환경 테스트예요.
  • 진동, 충격, 소음, 포장 낙하 등 기계적 응력에 대한 환경 테스트
  • 자기장 및 전기장 측정
  • CE 및 UL 표준 테스트 및 인증

EMC-세미나; 세미나 등록

전자기적 호환성 (EMC)

EMC 테스트는 다음에서 찾아보세요.

  • EMC-센터 에를랑겐
  • 타입 테스트 센터 칼스루에

장비 안전 및 기후 스트레스 테스트

전기 장비의 안전을 테스트하고 다음에서 기후 환경 테스트를 수행하세요.

  • 타입 테스트 센터 칼스루에

기계적 스트레스 테스트

다음에서 기계적 응력에 대한 환경 테스트를 수행하세요.

  • 타입 테스트 센터 칼스루에
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-센터 에를랑겐: 연구소

주소:

귄터 샤로프스키-스트리트 21

91058 에를랑겐이에요

회사소개: 우리는 DIN EN ISO/IEC 17025에 따른 DAkK 공인 테스트 연구소예요.

저희 서비스:

  • EMC 측정 및 테스트:

    • CE 마크에 대한 IEC 및 EN 표준
    • 미국 내 승인을 위한 FCC
    • 한국 승인을 위한 KS C 표준
    • 해양 승인

  • 고객 시스템의 문제 해결뿐만 아니라 현장 EMC 측정 및 테스트
  • MIL-STD, VG에 따라 실험실이나 현장에서의 측정 및 테스트
  • RED용으로 이미 승인된 라디오 모듈 (복합 장비) 이 달린 제품의 전파 측정이에요.

제 3.2조

  • 측정 및 테스트 계획 지원부터 테스트 계획 준비까지
  • EMC 문제에 대한 컨설팅
  • 제품 및 시스템의 EMC 개선 지원, 개발 단계에서도
  • EMC 세미나

EMC-센터 에를랑겐: 엔지니어링

주소:

귄터 샤로프스키-스트리트 21

91058 에를랑겐이에요

회사소개: 우리는 DIN EN ISO/IEC 17025에 따른 DAkK 공인 테스트 연구소예요.우리는 철도 차량과 철도 인프라에 대한 EMC/EMF 테스트를 전문으로 해요.

공인 시험소로서 우리는 전 세계 철도 차량, 철도 인프라 및 부품에 대한 국가 및 국제 표준에 따라 포괄적인 테스트를 제공합니다.

우리의 철도 테스트 서비스:

  • 시스템 피드백 (간섭 전류, TR-EMV02, EN 50238에 따름) 을 기록하여 트랙 빈 공간 감지 시스템과 차량의 호환성 조사했어요.
  • 트랙 영역의 자기장을 측정하여 트랙 위의 시스템 (차축 카운터 및 센서) 과 차량의 호환성 조사 (TR-EMV03, EN 50592, EN 50238 기준)
  • 무선 호환성에 관한 시스템과 차량의 전자기 방출 측정 (EN 50121-3-1, EMV 06, 철도 라디오 ÖBB 50.02.01에 따름)
  • 사람 노출에 관한 자기장 및 전기장 측정 (EN 50500 기준)

우리는 또한 다음 서비스를 제공해요:

  • EBA 공인 전문가들의 승인 컨설팅이에요
  • 우리의 협력 파트너들과의 검사 활동 (데보/노보)
  • 테스트 계획 준비
  • 문제 해결 및 EMC 평가
  • 철도 부문의 모든 EMC 주제에 관한 자문
  • EMC 세미나
  • EMC 계획 준비

에너지 설비의 EMC/EMF:

에너지 시스템의 경우 사전 시뮬레이션을 수행하고 시스템 설치 후 EMC와 개인 보호 측정을 실시해요.저희 업무 분야는 다음과 같아요.

  • 사람 노출에 관한 자기장 및 전기장 시뮬레이션
  • 라디오 호환성 평가에 관한 에너지 시스템 (HVDC, FACTS) 의 고주파 방출 시뮬레이션
  • 사람 노출에 관한 자기장 및 전기장 측정
  • 현장 에너지 시스템에서 나오는 전자기 방출 측정
  • 에너지 시스템 분야의 모든 EMC 주제에 대한 자문
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

타입 테스트 센터 칼스루에

주소:

동부 라인브뤼켄스트릿. 50

76187 칼스루에

회사소개: 우리는 DIN EN ISO/IEC 17025에 따른 DAkK 공인 테스트 연구소예요.우리는 다음과 같은 인증을 가지고 있어요: UL, FM, IEC/CB 제도, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-Ex, 해양.

저희 서비스:

  • EMC 및 저전압 지침에 따른 산업용 전자 제품의 CE 마크 테스트
  • 가혹한 환경 조건에 대한 제품 검증
  • 형식 테스트, 인증, 개발 중 테스트

전기 장비 안전 및 인증:

  • 저전압 지침에 따른 CE 마크에 대한 IEC/EN 표준에 따른 테스트 및 CB 체계의 SMT 실험실로서 테스트 (UL/DEMKO 이용)
  • 미국, 캐나다 UL 인증 UL 표준에 따른 테스트
  • 엑스 존 II 인증: UL-HAZloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-Ex 인증 (UL, DEKRA, FM)
  • 범위: IT 기기 (UL/IEC/EN 62368-1), 전기 측정, 제어 및 실험실 기기 (UL/IEC/EN 61010)

전자기 호환성 (EMC):

  • 실험실에서의 EMC 측정 및 테스트:

    • CE 마크에 대한 IEC 및 EN 표준
    • 해양 승인
  • 반무향실: 3m 측정 및 테스트 거리

    • 150 kHz ~ 6 GHz 주파수 범위에서 복사 방출 측정
    • 주파수 범위 80MHz ~ 6 GHz (20V/m 최대 1GHz, 10V/m 최대 6GHz) 에서의 방사 내성
  • 쉴드 캐빈 2개예요: 면역 테스트용

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • 아이스/엔 61000-4-5
    • 아이스/엔 61000-4-6
  • 테스트 사이트 메인 시뮬레이션과 그리드 섭동: 단상

    • 플리커
    • 고조파
    • 전원 공급 중단 및 변형
    • 돌입 전류

환경 테스트 (기계적 스트레스):

  • IEC/EN 표준에 따른 테스트: 진동, 충격, 소음, 팩 드롭 테스트
  • 운영 및 운송 테스트, 해양 승인 테스트
  • 진동 테스트 시스템 2대 (최대 35kN, 가속도 최대 100g)
  • 핸드헬드 및 패키지형 장치의 낙하 테스트를 위한 정밀 드롭 머신이에요.

환경 테스트 (기후 스트레스):

  • IEC/EN 표준에 따른 테스트: 더위, 추위, 습도
  • 운영 및 보관 테스트, 해양 승인 테스트
  • 환경 테스트 챔버 600리터~1500리터, 온도 -70°C ~ +180°C, 상대 습도 10% ~ 98%

여정 시작하기