Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
레퍼런스

벨기에 수로의 미래 보장형 제어장치

드 블람세 워터웨그는 에쿠안스하고 지멘스와 함께 63km의 데셀-턴하우트-쇼텐 운하를 현대화했어요.9개의 자물쇠와 11개의 다리를 중앙 집중화하여 운영이 더 안전하고 안정적이며 더 효율적이어서 중요 인프라의 요구 사항을 연중무휴로 충족할 수 있어요.

벨기에 수로 현대화해요

벨기에의 내륙 수로는 매년 1억 6천만 톤 이상의 물품을 이동하는데 교통량이 늘어나면서 선장들은 교량과 수문장에서 지연을 겪게 돼요.플랑드르 내륙 수로를 관리하는 De Vlaamse Waterweg가 이걸 바꾸려고 했어요.시스템 통합업체 EQUANS에 지멘스의 첨단 원격 및 중앙 집중식 제어 기술을 Dessel-Turnhout-Schoten 운하에 설치한 결과 속도와 안전성이 크게 향상되어 수많은 선박의 여정에 혁명을 일으키고 미래에도 대비할 수 있었어요.

연중무휴 이용 가능 아이콘

다운타임 없이 연중무휴 운영돼요

중요 인프라의 경우 가용성은 협상 불가능해요.이중화된 SIMATIC S7-1518HF 덕분에 지속적인 운영이 보장되고 한 곳에서 중앙 집중식 제어가 가능해 수로를 24시간 내내 운영할 수 있어요.

위쪽 화살표가 있는 그래픽: 고효율

안전 및 효율성 향상

비상 통제는 신뢰할 수 있어야 해요.안전한 원격 액세스와 카메라 피드 통합을 통해 작업자는 현장보다 가시성이 높아져 같은 인력으로 더 많은 교량과 자물쇠를 더 빠르게 관리할 수 있어요.

사이버 보안 아이콘들

높은 사이버 보안

타사 시스템을 연결하려면 사이버 위협으로부터 강력한 보호가 필요해요.Siemens Flexible F-Link와 SIMATIC ET 200SP를 사용하면 데이터가 암호화되고 보호되어 중요 인프라의 무결성이 보장돼요.

변화의 흐름을 따라가다

매년 수백만 톤의 물품을 운반하는 운하를 현대화하는 일은 결코 쉬운 일이 아니었어요.De Vlaamse Waterweg는 EQUANS, Siemens와 함께 미래를 위한 신뢰성 있고 안전하며 효율적인 운영을 보장하기 위해 몇 가지 중요한 과제를 해결해야 했어요.긴밀한 협력과 적절한 기술이 프로젝트를 순조롭게 진행했어요.

미래에도 사용할 수 있는 이중화 인프라

중요 인프라의 경우 신뢰성은 타협할 수 없어요.운하 시스템은 미래 지향적이면서 무중단 서비스를 보장하려면 완전한 내결함성이 필요했어요.Siemens는 EQUANS와 함께 이전의 중앙 PLC를 대체한 리던던트 SIMATIC S7-1518HF 위에 구축된 탄력 있는 백본을 납품했어요.

“이 프로그래밍 규칙을 따르면 단일 중앙 PLC에서 이중 PLC로 전환할 때 프로그래밍을 변경할 필요가 없어요. 재구성만 하면 돼요.하룻밤 사이에 20개 사이트의 모든 PLC를 다시 연결했는데 모든 것이 즉시 작동했어요.”

— 제임스 브리츠, EQUANS의 자동화 프로젝트 매니저

감시 카메라가 야외 공간 기둥에 설치돼요.

안전 원격 제어 및 규정 준수

제어를 중앙 집중화한다는 것은 복잡한 요구 사항을 해결하는 것을 의미했어요. 기계 작동, 안전, 사이버 보안에 관한 법률에는 아직 존재하지 않는 솔루션이 필요했어요.비상 절차는 원격과 현장 모두에서 중복으로 작동해야 했고 라우팅이 불가능한 안전 프로토콜은 연결이 특히 어려웠어요.혁신은 지멘스의 플렉서블 F-Link에 SIMATIC ET 200SP를 결합하여 기존 파이버 네트워크를 통해 안전하고 암호화된 통신을 만든 덕분이에요.통합 카메라 덕분에 작업자는 이전보다 훨씬 더 가시성이 높아져 전보다 안정적으로 조종할 수 있고 가시성이 향상됐어요.

“중앙 집중화에는 많은 이점이 있어요. 내륙 선박은 더 이상 기다릴 필요가 없고 자물쇠 키퍼를 더 잘 배치할 수 있어요.같은 인원으로 더 많은 보트를 조종할 수 있어요.”
— 톰 베르슈렌, 드 블람세 워터웨그의 물 기술 전문가

표준화 및 유지 관리 최적화

서로 다른 시스템을 겹쳐서 운영하다 보니 유지보수가 어려워지고 운영의 꾸준한 흐름이 방해됐어요.De Vlaamse Waterweg는 운영을 더 일관되고 안정적으로 만드는 통합 인프라를 만들기 시작했어요.이를 위해 그들은 지멘스의 TIA Portal을 중앙 엔지니어링 프레임워크이자 통합 진단 도구로 구현하여 모든 사이트에 하나의 표준화된 플랫폼을 보장하기로 했어요.이로 인해 수위 최적화를 통해 비용 절감과 환경적 이득과 함께 프로세스가 더 원활해지고 유지 보수가 빨라지고 장기적 효율성이 향상됐어요.

다양한 건설 장비와 노동자들에게 둘러싸인 대형 건물이 건설 중인 건설 현장이에요.

제임스 브리츠 (에쿠안스), 브레히트 반두렌트 (지멘스), 톰 베르슈렌 (드 플람스 워터웨그)

앞으로의 진로 계획하기

Dessel-Turnhout-Schoten 운하의 현대화로 이미 일상 운영이 바뀌어서 더 빠르고 안전하며 믿을 수 있게 되었어요.하지만 드 블람세 워터웨그에게 이것은 더 넓은 여정의 시작일 뿐이에요.선박 대기 시간이 이미 크게 줄었고, 미래에는 선박에 예상 도착 시간과 최적화된 항해 속도가 포함된 “Google Maps for waterways”와 비슷한 디지털 안내도 받게 될 거예요.장기 비전은 에버젬, 빌브룩, 하셀트에 있는 세 개의 중앙 통제실에서 모든 플랑드르 수로를 조종하는 거예요.다음 단계로 동일한 인력으로 더 나은 서비스를 제공하고 이 지역의 수로를 앞으로 수십 년 동안 안정적으로 유지할 수 있을 거예요.