Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
네덜란드

알람 관리 서비스

네덜란드의 Siemens 고객 서비스 센터 (CSC) 는 연중무휴 원격 모니터링을 제공하고 심각한 화재, 침입 및 기술 경보에 대응해요.믿을 수 있는 경보 검증, 오경보 감소, 지속적인 운영 모니터링으로 건물과 인력을 보호하세요.

당신의 복리후생들
다음을 통해 시스템의 비즈니스 연속성과 가동 시간을 향상시켰어요.

  • 연중무휴 모니터링 및 경보 처리
  • 신뢰할 수 있고 전문적인 직원이에요. 선별되고, 훈련되고, 전문화됐어요
  • 경찰, 소방서, 보안 요원의 신속한 개입에 직접 접근
  • 보험사에 사용할 수 있는 경보에 대한 즉각적인 인사이트 및 보고
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

알람 관리

검은 재킷을 입은 사람이 밤에 도시 스카이라인이 비춰지는 큰 창가에 반사 유리로 서 있어요

CSC는 화재, 침입, 오작동 등 거의 모든 유형의 신고를 접수하고 처리할 수 있는 장비를 완벽하게 갖추고 있어요.최첨단 수신기 네트워크로 패널 브랜드나 설치에 상관없이 서비스를 관리해요.

침입 또는 강도 신고
침입 경보는 경보 검증 프로토콜에 따라 추적돼요.CSC가 경찰에 신고하기 전에 먼저 경보 확인을 한다는 뜻이에요.검증은 비디오 영상 (CCTV), 오디오, 여러 지역의 후속 보고서 (기술 검증) 또는 현장 조사를 사용하여 이루어져요.

유지 관리 모드 켜기 및 끄기
CSC를 이용하면 웹이나 전화의 웹 인터페이스하고 대화형 음성 응답을 통해 보고 장치를 유지 관리 모드로 쉽게 전환하거나 해제할 수 있어요.

상태 모니터링 '유지 보수 중' 보고
매일 18시에 신고 부서의 보고가 활성화돼요. 경보가 활성화되지 않는 한 말이죠.이렇게 하면 보고서가 '유지 관리 중'으로 잘못 설정돼서 경고가 안 나오는 것을 방지할 수 있어요.

공공 보고 시스템 (OMS)

건물의 화재 안전은 화재 감지기가 달린 화재 감지 시스템으로 보장되는 경우가 많아요. 화재 감지 시스템은 화재를 빠르게 감지한 다음 경고해요.건축법에 따라 위험이 높은 건물은 GMK (소방대 통제실, 구 RAC) 및/또는 PAC (사설 경보 센터) 에 자동으로 화재 경보를 전달해야 해요.Siemens CSC는 보안법무부에서 사설 경보 센터로 인정하고 등록했기 때문에 이런 보고서도 대신 처리해 줘요.수년 동안 우리는 GMK 및 PAC 연결을 위한 믿을 수 있는 OMS 공급업체였어요.

유형 1 보고요
CSC는 화재 경보기 신고를 위한 OMS 서비스인 컴센터 유형 1 (NEN2535 및 NEN-EN 54-21에 따름) 을 제공해요.이 서비스에는 제어실 서비스와 보고 장치 및 연결의 공급 및 유지가 포함돼요.이를 통해 99.8% 가용성, 연중무휴 서비스, 최대한의 연속성이 가능해요.

연결 모니터링됐어요.
정기 테스트 보고서를 통해 연결 상태를 모니터링해요.연결 장애 발생 시 즉시 알려 적절한 조치를 취할 수 있으니 안심하셔도 돼요.

화재 경보에 반응해요
산업협회 IFV (구 VEBON) 에서 보험사 협회, 네덜란드 소방대, PAC와 공동으로 'PAC를 통해 GMK로 자동 화재 신고' 프로토콜을 개발했어요.화재 경보에 대응하기 위한 CSC의 행동 패턴은 이 VEBON 프로토콜을 기반으로 해요.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918