사실과 수치
- 약 2,700 제곱미터의 생산 공간
- 직원 59명이에요
- 연간 생산량이 약 4,500대예요.
- 20개국 이상에 배송
- 만족한 고객 400명

우리의 전문성
- 최첨단 인프라
- 집중적인 개인 지원
- 고품질 캐비닛
- 유연한 제조
- 혁신적인 솔루션들
- 정확한 와이어 라우팅
- 빠른 처리 시간
- 테스트와 승인 테스트를 위한 안전한 테스트 공간
- ISO 19443에 따른 품질 표준


우리의 우수한 팀이 전체 제조 공정에 걸쳐 당신의 특정한 요구 사항을 해결하면서 조언하고 지원해 줄 거예요.우리는 다음 영역에서 서비스를 제공해요.

중전압 시스템용 저전압 확장

에너지 자동화의 제어 및 보호 기술들

산업 및 인프라용 스위치 및 제어 캐비닛

다목적 오토메이션 박스 (MAB)

화재 경보 제어 패널하고 화재 안전 시스템 (예: 배터리 저장 장치) 시리즈 생산

전력망용 모니터링 및 제어 솔루션대행
우리는 소형 캐비닛과 대형 실외 제어 캐비닛 모두에 필요한 전기 기술 부품과 배선을 계획하고, 설계하고, 문서화하고, 장비해요.승인 테스트를 준비하고 집중적인 검사를 거친 후 캐비닛을 검사하여 배송하고 요청 시 현장에 설치해요.

- 프로젝트 팀 어셈블리
- 단일 연락 창구
- 프로젝트 계획
- 자원 계획
- 엔지니어링
- 자재 취득/ 주문

- DIN 레일, 케이블 덕트 등의 조립
- 미리 뚫린 마운팅 플레이트에 조립해요
- AR 안경을 사용한 중간 검사

- 모든 구성 요소의 신중한 설치
- 고객 제공 구성 요소 (예: IT 시스템) 에 대한 옵션

배선, 사전 조립된 와이어 포함

- EN 61439 1/2에 따른 표준 테스트
- 사진 문서
- CE 테스트
- 일련번호 기록 (표준)
- 선택 사항: 2kV 절연 테스트, AR 안경을 사용한 원격 승인 테스트, 특수 포장