Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
솔리드 Siemens 딥 블루 배경색.

크리니크 세인트진에 새 일렉트릭 하트 선보여요

브뤼셀에 있는 Clinique Saint-Jean 같은 현대식 병원에서는 안정적이고 효율적인 전원 공급 장치가 생명과도 같아요.기술적 성능 외에도 시스템의 장기 가용성을 보장하는 것도 중요해요.

안전 보호 신뢰성 및 가용성

브뤼셀 중심에 있는 44,215m² 규모의 크리니크 세인트진은 전원 공급 시스템을 완전히 업그레이드해야 했어요.크리니크 세인트진의 프로젝트 엔지니어인 이보 콜투라는 이렇게 설명합니다. “이전 설비는 2004년으로 거슬러 올라가 더 이상 연속성 표준을 충족하지 못했어요.“중앙 관리는 고사하고 중앙 개요가 없는 전력망이 여러 개 있었어요.투명성이 더 필요했어요.”Cegelec, SDM-프로젝트, Siemens가 힘을 합쳐 모든 요구 사항을 초과하는 전원 공급 장치를 공급했어요.

스마트 모니터링

새 시스템은 강력하면서도 스마트해야 했어요. 그냥 유행어가 아니에요.지멘스는 배전 시스템으로 시바콘 S4 배전 기판하고 SENTRON 3WA 회로 차단기를 선택했어요.이 부품들이 제공하는 데이터 흐름 덕분에 이제 Desigo CC에서 전체 배전 시스템을 모니터링할 수 있어요.

디지털과 현실 세계 둘 다요.

Siemens 솔루션 파트너 SDM-Projects가 설계, 엔지니어링, 설치를 담당했어요.처음에는 설치를 빠르고 정확하게 해야 했기 때문에 디지털 트윈을 사용해서 이 작업을 해냈어요.4주 동안 병원의 전원 공급을 차단할 수 없어요. 직원 안전상의 명백한 이유로 전원이 켜져 있을 때 결함을 감지하지 못하는 것과 같아요.그래서 팀은 전체 설치를 가상으로 검증하고 생각할 수 있는 모든 결함을 감지했어요.

10배 더 빠른 설치

SDM 프로젝트는 한 걸음 더 나아갔어요. 가상 검증 후에는 가상 세계와 현실 세계를 결합해야 해서 실제 스위치기어가 가상 전원에 연결됐어요.스위치가 실시간으로 작동하고 피드백이 디지털 트윈으로 전달되면서 스위치기어에도 버그가 없다는 것이 절대적으로 확실해졌고, 나중에 더 많은 시스템 검증을 통해 확인됐어요.Siemens도 놀라웠어요. SDM이 이걸 할 수 있어요.

결과는 놀라워요.모든 것이 완벽하게 안전할 뿐만 아니라 설치도 평소보다 10배 빨랐어요.SDM 프로젝트는 모든 것을 미리 디버그할 수 있었기 때문에 설치 중에 조정할 필요가 없었어요.모든 것이 호환돼요. 대단한 성과예요.

지속 가능한 솔루션 — 새로운 도전에 열려 있어요

Ivo Coltura에, Cegelec, SDM-Projects, Siemens는 크리니크 세인트 진이 요청한 것보다 더 많은 일을 더 빠르게 해냈어요.Clinique Saint-Jean의 프로젝트 엔지니어에 따르면, 설치는 이제 완전히 지속 가능하며 곧 더 발전할 수 있을 거예요.

크리니크 생진은 앞으로 태양광 패널이나 CHP 같은 추가 에너지원을 시스템에 통합해서 지능적으로 에너지를 공급할 수 있을 거예요.전력망이 고장나면 클리닉이 자체적으로 에너지 섬을 형성해요.이렇게 하면 비상 운영에서 편안한 비상 운영으로 전환할 수 있고, 중요하지 않은 자산에도 계속 전력을 공급할 수 있어요.Clinique Saint-Jean은 전력망 운영자에게 추가 전력을 공급하거나 전력망에 전력이 너무 많으면 더 많이 소비하여 전력망 안정성을 높일 수도 있어요.이것이 스마트 제어 시스템의 장점이에요.

더 알아보기 >

여행을 시작하세요