Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

화재 및 생활 안전 - 화재 안전 도시

스마트 화재 예방 시스템은 데이터 센터, 병원, 캠퍼스, 창고까지 건물을 더 안전하게 만드는 데 도움이 돼요.지멘스의 포괄적인 화재 안전 포트폴리오에 대해 알아보고 어떤 것이 당신의 건물 유형에 가장 잘 맞는지 찾아보세요.

스마트 보호는 모든 건물에서 중요해요

사람, 자산, 건물을 보호하는 데 필요한 가장 효율적인 화재 및 생활 안전 솔루션, 제품, 서비스를 받아보세요.Siemens 테크놀로지 공인 기술자들이 Desigo와 Cerberus PRO 시스템을 모두 설치, 서비스하고 확장해요.소매 은행과 식당부터 대학, 고층 빌딩에 이르기까지 지멘스의 유연한 화재 안전 포트폴리오는 비즈니스를 보호하는 데 도움이 될 수 있어요.

산을 배경으로 현대식 건물, 도로, 인프라가 있는 북적이는 인도 도시의 항공 사진이에요.

작고 단순해요

작은 건물들의 종류들

소매점이나 은행들

소매점이나 은행에는 단순하고 사용자 친화적인 화재 안전 통제와 다양한 구역에 대한 유연한 감지 기준이 필요해요.

파란색 선이 그려진 커다란 흰색 벽 앞에 사람이 서 있어요.

레스토랑들

소규모 레스토랑은 주방, 바, 식당, 화장실, 보관 시설 등 환경이 다양해서 단순하고 사용자 친화적인 화재 안전 시스템과 유연한 감지 기준이 필요해요.

어떤 사람이 음식 접시와 물 한 잔을 들고 테이블에 앉아 있어요.

기타 소형 건물 유형들

소규모 소매점, 진료소, 편의점 및 기타 작은 건물에도 보통 유연한 감지 옵션과 함께 단순하고 사용자 친화적인 화재 안전 제어가 필요해요.

오스트리아 잘츠부르크에 있는 Siemens 사무실 건물 사진이에요.

Siemens 화재 안전 솔루션 개요

Siemens는 비용 효율적이고 효율적인 50포인트 화재 경보 시스템인 Cerberus PRO 또는 Desigo Fire Safety를 제공하며, 소규모 시설의 안전과 건전성을 보장하는 다양한 표준에서 고급 지능형 감지 기능까지 함께 제공해요.

하이라이트

  • 설치, 제어, 유지 보수가 간단해요
  • 쉬운 조작으로 항상 고객 안전 보장
  • 패널 없이도 유연하게 모니터링 가능해요
  • 연기 감지 전체 제품군 (다중 기준 포함)
  • PAD-5 통한 출시 및 NAC 확장
  • 프리 액션/대홍수에 대한 릴리즈 지원

효율적이에요

  • 빠르고 간단한 설치와 자동 프로그래밍으로 기업 가동 및 운영 지연을 최소화할 수 있어요.
  • 직관적인 메뉴와 패널의 명확한 메시지가 있어 조작이 간편해요.
  • 향후 Siemens 감지기 및 주변기기와의 호환성 계획
  • 모든 주요 장치에 추가 비용 없이 내장된 절연, 즉 ISO 기술이 포함되어 있어 보호 기능이 향상되고 문제 해결과 유지 보수가 빨라져 비즈니스 연속성이 향상돼요.

유연한 감지

  • 비용 효율적인 열, 광학 및 열/광학 감지기
  • 절연 내장형 UL-268 승인 감지기, ISO 기술
  • 고감도, AsaTechnology 다중 기준 감지기는 허위 경보 방지 보증이 적용되어 민감하거나 가치가 높은 영역을 보호해요.
  • 환경 조건에 따라 20개 이상의 표준, 사전 설정된 감지 프로파일 사용 가능

작고 강력해요

  • 원격 소방 터미널은 유연한 시스템 제어를 제공해요
  • 중앙 모니터링 서비스를 위한 통합 DACT
  • 클래스 A 회로 1개 또는 클래스 B 회로 2개를 통해 감지기를 연결해요
  • 시스템 릴레이 4대 (알람, 감시, 문제, 프로그래밍 가능)
  • 보조 전원 연결 2개예요
  • 배터리 충전 장치는 정전 시에도 작동해요

미디엄, 버라이어티

중형 빌딩의 종류

외래 환자 수술 센터

수술 센터는 효율적이고 안전할 때 성공적으로 운영돼요.다운타임이나 장애를 최소화하면 환자 만족도와 긍정적인 건강 결과가 높아져요.Siemens는 외래 수술 센터 같은 의료 시설이 생명 안전에 효율적으로 투자할 수 있도록 화재 경보 시스템, Cerberus PRO Compact 또는 Desigo Fire Safety Compact와 다양한 화재 감지기를 함께 제공해요.이 시스템들은 교수진과 환자가 안전 문제로 주의가 산만해지지 않고 환자 진료에 집중할 수 있게 해줘요.

파란색 배경의 그래프가 표시된 대형 스크린 앞에 사람이 서 있어요.

K-12 학교

K-12 학교는 우리의 가장 소중한 자산인 아이들을 보호해야 해요.코드와 표준을 충족하고 최신 기술로의 확장과 마이그레이션을 위한 플랫폼을 제공하는 화재 및 생활 안전 보호가 중요해요.

혁신적이고 네트워크가 가능한 화재 경보 시스템인 Cerberus PRO Compact 또는 Desigo Fire Safety Compact와 다양한 화재 감지기 제품군으로 화재 발생 시 교직원과 학생을 보호할 수 있어요.Siemens는 고등학교 캠퍼스 같은 대규모 애플리케이션을 위한 대량 알림 솔루션도 제공해요.

학생 세 명이 학교 문까지 걸어가고 있어요.

지멘스 긴급 대피 특징

대량 알림 솔루션은 중요한 긴급 정보 전달을 보장해요.

  • 비상 음성 통신 시스템은 Cerberus PRO하고 Desigo 화재 안전 화재 경보 시스템에 애드온으로 사용할 수 있어요
  • Siemens 빌딩하고 생활 안전 관리 스테이션을 통한 원격 알림 및 실시간 IP 카메라

지멘스 화재 안전 리소스

호텔들

호텔은 시설을 보호하기 위해 매우 안정적이고 유연하며 지능적인 화재 안전 시스템이 필요해요.더 중요한 건, 불필요한 경보나 시스템 오작동으로 방해하지 않으면서 손님을 보호하는 게 중요해요.

Siemens는 지능형 250점 및 500포인트 화재 경보 시스템인 Cerberus PRO Compact 또는 Desigo Fire Safety Compact와 함께 호텔이 규정을 준수하도록 보장하고 고객에게 안전하고 편안하며 번거롭지 않은 숙박을 제공하는 다양한 혁신적인 화재 감지기를 제공해요.

호텔 방에 있는 침대, 창문, 책상.

E-하우스

E-하우스는 코드와 표준을 충족하고 최신 기술로의 확장 및 마이그레이션을 위한 플랫폼을 제공하는 화재 및 생활 안전 보호가 필요해요.또한 폭발성 또는 인화성 물질이 있는 지역, 접근하기 어려운 공간, 미적 또는 건축학적 제약이 있는 역사적 건물 같은 가장 예외적인 요구 사항에 대한 모든 용도에 대해 포괄적인 보호를 제공해요.

소시설에서 대형 시설까지 확장 가능한 Sinorix 화재 진압 시스템은 중요한 자산이 손상되기 전에 화재 위협을 몇 초 안에 제거하는 청정제를 방출해요.혁신적이고 네트워크가 가능한 화재 경보 시스템인 Cerberus PRO Compact 또는 Desigo Fire Safety Compact와 다양한 화재 감지기 제품군을 함께 사용하면 화재 발생 시 시설과 자산, 거주자를 보호할 수 있어요.

어떤 사람이 벽에 있는 Siemens 로고 앞에 서 있어요.

Siemens 화재 안전 솔루션 특징

시노릭스는 업무상 중요한 영역을 보호하고 부수적 피해를 방지하는 맞춤형 화재 진압 솔루션이에요.

  • 친환경 오일을 사용한 Sinorix 5112는 빠르고 안정적이며 가장 중요한 것은 시설 직원들에게 안전해요
  • 다른 ASA 파라미터 세트를 사용할 수 있고 시간의 함수로 전환하거나 프로세스를 수용하기 위해 전환할 수 있어요.
  • 자주 변하는 환경 조건에서도 영구적이고 신뢰할 수 있으며 조기에 화재 감지가 가능해요.
  • 비즈니스 운영을 방해하지 않고 현대화를 지원하는 패널

지멘스 화재 안전 리소스

기타 중형 건물 유형들

쇼핑 센터, 모텔, 창고, 사무실 및 기타 중형 건물에는 코드와 표준을 충족하고 최신 기술로의 확장 및 마이그레이션을 위한 플랫폼을 제공하는 화재 및 생활 안전 보호가 필요해요.

혁신적이고 네트워크가 가능한 화재 경보 시스템인 Cerberus PRO Compact 또는 Desigo Fire Safety Compact와 다양한 화재 감지기 제품군을 함께 사용하면 화재 발생 시 시설과 자산, 거주자를 보호할 수 있어요.

파란색 셔츠에 흰색 모자 쓴 사람이 건물 앞에 서 있어요.

Siemens 화재 안전 솔루션 개요

하이라이트

  • 네트워크로 연결되고 Siemens 빌딩/생활 안전 관리 시스템과 통합될 수 있는 유연하고 확장 가능한 패널
  • 시스템에는 허위 경보 방지 보장과 함께 다양한 환경에 맞는 다중 기준 화재/CO 등 광범위한 감지기 포트폴리오가 포함돼요
  • 옵션으로 제공되는 관리 스테이션은 네트워크 빌딩 시스템에 대한 상세한 통찰력과 제어를 제공해요
  • Building X Fire Apps로 클라우드를 통한 암호화된 디지털 연결을 통해 여러 화재 경보 시스템에 원격 디지털 연결해요
  • 원격 보기 진단

혁신적인 탐지

  • 다양한 기준, Siemens ASA화재 기술하고 가청 베이스를 통한 독립 CO 감지
  • 20개 이상의 사전 설정된 애플리케이션/환경 설정과 청정부터 더러운 환경까지 다양한 저온/고온 경보를 갖춘 광범위한 친환경 비이온화 감지 포트폴리오
  • 에어 샘플링을 이용한 원격 Siemens 감지기로 MRI 영역 감지해요
  • 감지기는 UL-268, UL2075 및 NFPA 720을 준수해요

허위 경보는 없어요

  • ASA 기술이 적용된 각 감지기는 기만적 현상에 굴복하지 않는 것이 보장돼요
  • ASA테크놀로지 감지기는 오경보가 감지기 오작동의 결과가 아니라고 보장하고 불필요한 경보의 가능성을 크게 줄여줘요.

믿을 수 있고 유연하죠

  • 250 또는 500 포인트의 패널을 32개까지 네트워크로 연결하여 나중에 건물 구조를 변경하거나 확장할 수 있어요.
  • 시스템의 원격 분석 및 평가를 통해 실시간 시스템 상태와 개선된 서비스 계획을 제공해요.
  • 패널에서 바로 장치 구성 및 감지기 프로파일 설정
  • Siemens MXL 소방 시스템이 설치된 시설은 이제 Cerberus PRO Compact 또는 Desigo Fire Safety로 업그레이드할 수 있어요.
  • 모든 주요 장치에 추가 비용 없이 내장된 절연, 즉 ISO 기술이 내장되어 있어 보호 기능이 향상되고 문제 해결과 유지 보수가 빨라져 눈에 거슬리지 않는 서비스가 보장돼요.

크고 정교해요

데이터 센터

데이터 센터의 경우 다운타임이나 운영 중단을 방지하는 것이 매우 중요해요.화재와 환경 변화를 식별하고 해결하는 것이 비즈니스 성공과 연속성에 매우 중요해요.

Siemens는 데이터 센터를 안전하게 유지하고 운영할 수 있도록 업계 최고의 포트폴리오를 제공해요.Cerberus PRO 모듈러 및 Desigo Fire Safety Modular 시스템은 조기 경보와 고감도 감지 등 광범위한 포트폴리오를 갖춘 매우 강력한 감지 시스템이에요.소시설에서 대형 시설까지 확장 가능한 Sinorix 화재 진압 시스템은 중요한 자산이 손상되기 전에 화재 위협을 몇 초 안에 제거하는 청정제를 방출해요.

Siemens 화재 안전 솔루션 하이라이트

  • 최고 수준의 조기 감지, 경보, 억제 보호를 위한 완벽한 솔루션이에요.
  • 화재 감지를 위한 업계 최고의 유연성
  • 초조기 경보 화재 감지 (VEWFD) 를 위한 강력한 포트폴리오
  • Building X Fire Apps로 클라우드를 통한 암호화된 디지털 연결을 통해 여러 화재 경보 시스템에 원격 디지털 연결

조기 경보 화재 감지

  • NFPA 720, NFPA 76 (통신), UL-268, UL-2075 규정을 준수하는 Siemens의 고감도 ASA 기술이에요.
  • Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO 모듈러 시스템은 대부분의 VESDA Net 장치에 비용 효율적이고 높은 수준의 인터페이스를 제공해요.

자산 보호 극대화

  • 시노릭스는 미션 크리티컬 영역을 보호하고 부수적 피해를 방지하는 맞춤형 화재 진압 솔루션이에요.
  • 친환경 오일을 사용한 Sinorix 5112는 빠르고 안정적이며 가장 중요한 것은 시설 직원들에게 안전해요
  • PAD-5 주소 지정이 가능한 릴리즈 및 알림 어플라이언스 회로를 제공해요.
  • 응급 구조대원에게 안정적인 무선 수신 범위를 제공하는 데 사용할 수 있는 양방향 증폭기 시스템 (BDA)

안정적이고 혁신적인 제어

  • Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO Modular는 혁신적인 제어, 감지, 메시지 기능을 제공하는 최고의 화재 경보 시스템이에요.
  • TXR-320 릴리즈 패널은 플러지, 프리액션, 에이전트 릴리즈를 모두 하나의 기존 패널로 제공해요.
  • 빌딩 및 생활 안전 관리 시스템은 네트워크 시스템에 대한 실시간 맞춤형 뷰를 제공해요.

리튬이온 배터리 에너지 저장 시스템이에요.

Siemens는 Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO 모듈러와 생활 안전 관리 시스템용 흡기식 연기 감지기인 FDA 시리즈를 통해 리튬 이온 에너지 저장 시스템 (UL) 보호 분야의 선도 솔루션 제공업체예요.

우리의 FDA241 감지기 솔루션은 보류 중인 리튬 이온 배터리 열 현상을 조기에 감지하여 화재가 시작되기 전에 완화에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 해주는 독특한 이중 파장 기술을 제공해요.

흡인식 연기 감지기는 포인트 감지기로 사용할 수 없거나 사용이 제한된 지역에서 주로 사용돼요.여기에는 리튬 이온 배터리 에너지 저장 시스템 (BESS), 무정전 전원 공급 장치 (UPS), 수요 관리 클린룸 같이 접근하기 어렵거나 제한적인 영역이 포함돼요.화재와 환경 변화를 식별하고 해결하는 것이 비즈니스 성공과 연속성에 매우 중요해요.

리튬 이온 배터리를 시각적으로 표현한 키-키 비주얼 디자인이에요.

Siemens 화재 안전 솔루션 특징

  • DVD 승인됐어요
  • FDA241 감지기는 두 개의 파장을 사용하여 연기와 기만적 현상을 구별해요.
  • ETL 인증을 받은 전기 안전 기준
  • Siemens FDA 감지기는 두 개의 파장을 사용하여 연기와 기만적 현상을 구별해요.
  • 특허받은 이중 파장 감지 기술이 리튬 이온 오프 가스 입자를 확실하게 감지해 대기 중인 리튬 이온 배터리 열 폭주 현상을 조기에 경고할 수 있어요.
  • 가장 까다로운 환경 조건에서도 감지 신뢰성을 높이도록 설계됐어요.
  • FDA 감지기는 Siemens의 화재 예방 시스템에 쉽게 통합돼요.
  • FDA241 장치는 열 폭주 이전의 배터리 고장 기간 동안 리튬 이온 배터리 외부 가스 입자를 확실하게 감지하는 것으로 입증되었습니다.이것이 BESS 시설 내에서 일어나는 치명적인 사건을 방지하는 열쇠예요.
  • 감지기는 최대 세 가지 작동 모드 (초고감도, 자동 판별, 견고함) 를 제공해요.게다가 알람 임계값을 정의하고 프로그래밍할 수 있어요.
  • 옵션으로 각 FDA241 마다 프로그램 가능한 퍼지 기능뿐 아니라 연기 수준과 공기 흐름 속도를 표시할 수 있는 프로그래밍 가능한 4 - 20mA 원격 출력도 지원해요.

Siemens 화재 안전 솔루션 애플리케이션

  • 리튬이온 배터리 에너지 저장 시스템 (BESS)
  • 무정전 전원 공급 장치 (UPS)
  • 수요 관리 클린룸

지멘스 화재 안전 리소스

대학교 캠퍼스

캠퍼스 환경은 독특한 문제를 일으킬 수 있어요.한 가지 사이즈가 모든 것에 맞지는 않아요.건물들은 크기도 다르고 기능도 제각각이에요.혼합 장비 환경은 안전 시스템 평가를 어렵게 만들 수 있어요.인구는 다양하고 흩어져 있는 경우가 많아요.

Siemens 업계 최고의 화재 경보 시스템을 네트워크로 연결하면 중앙 집중식 제어가 가능해요.패널과 감지기는 건물의 크기나 기능에 따라 설치돼요.시노릭스 억제 시스템은 도서관과 같은 고부가가치 자산을 보호하고 대량 알림으로 인구 전체 또는 일부와 소통할 수 있어요.

맑고 푸른 하늘이고 중앙에 큰 건물이 있는 배스 대학교 캠퍼스 사진이에요.

Siemens 화재 안전 솔루션 특징

  • 유연한 네트워크 구성
  • 감지 옵션 전체 배열
  • ASA 기술 달린 감지기에는 허위 경보 보장 안 돼요
  • 일반 및 지능형 릴리즈 옵션 • 자세한 네트워크 보기를 위한 관리 스테이션
  • Building X Fire Apps로 클라우드를 통한 암호화된 디지털 연결을 통해 여러 화재 경보 시스템에 원격 디지털 연결해요
  • 다른 건물/패널과 네트워킹하기 위해 개발됐어요
  • 공간 활용도에 따라 유형이나 설정으로 감지기를 바꿔요.
  • ASA-Technology 감지기는 기숙사에서 팝콘을 태울 때든 샤워에서 나오는 증기를 태우든 거짓 경보가 문제가 되지 않도록 설정할 수 있어요
  • CO 감지는 학생들이 사는 곳을 보호해요
  • 시노릭스, 클린 에이전트 억제 장치, 물로 인해 손상될 수 있는 귀중품을 보호하며 학생들에게는 아무런 위협도 안 해요
  • PAD-5 주소 지정이 가능한 릴리즈 및 알림 어플라이언스 회로를 제공해요

대량 알림 기능들

  • 받는 사람에 따라 메시지 내용이 달라져요
  • 실내 및 실외 공간 및 특정 개인 또는 그룹을 포함해요.
  • 데지오 파이어 세이프티 (Desigo Fire Safety) 음성 대피와 MNS 초석을 위한 모듈식 Fire Safety 및 Cerberus PRO 모듈식 음성 시스템이에요

고층 건물

고층 빌딩은 기능만큼이나 다양한 보호가 필요해요.공간이 상업용이든, 주거용이든, 사무실이든, 그 둘의 조합이든 상관없이 세입자는 최고 수준의 보호에 의존해요.

Siemens Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO 모듈러 시스템은 편리한 페이징과 배경 음악으로 일상에서 편안함을 느끼면서도 명령으로 긴급 음성 대피 기능을 제공할 수 있도록 UL 인증을 받았어요.건물 및 생활 안전 관리 스테이션에서는 네트워크 시스템을 자세히 볼 수 있어요.

유리벽으로 된 고층 빌딩들을 지면에서 하늘에서 내려다본 모습이에요.

Siemens 화재 안전 솔루션 특징

  • 타겟팅된 메시지와 다양한 메시지를 동시에 보내세요
  • 시스템을 오프라인으로 전환하지 않고 화재 경보 소프트웨어를 업그레이드하세요
  • 감지기 전체 제품군에는 다중 기준이 포함돼요
  • 네트워크 상세 보기를 위한 관리 스테이션이에요
  • Building X Fire Apps로 클라우드를 통한 암호화된 디지털 연결을 통해 여러 화재 경보 시스템에 원격 디지털 연결해요
  • 응급 구조대원에게 안정적인 무선 수신 범위를 제공하는 데 사용할 수 있는 양방향 증폭기 시스템 (BDA)

다중 기준 감지 기능들

  • 화재/CO 감지기 겸용 감지기로 주거 지역에 가치를 더하세요
  • ASA테크놀로지 감지기가 먼지, 담배 연기, 불에 탄 음식으로 인한 오경보를 없애줘요.
  • 모든 주요 장치에 추가 비용 없이 내장된 절연, 즉 ISO 기술이 내장되어 있어 보호 기능이 향상되고 문제 해결과 유지 보수가 빨라져 비즈니스 연속성이 높아져요.

중앙 집중식 제어 기능들

  • 관리 스테이션을 통해 사용자 기능과 기술에 따라 보기와 제어를 사용자 지정할 수 있어요.
  • 통합 카메라를 통한 사건의 시각적 확인
  • 빌딩 시스템을 통합해서 빌딩 관리를 단순화해요

프리미어 라이프 세이프티 기능

  • 300개의 맞춤 메시지로 층별 정확한 안내를 할 수 있어요.
  • 생존성 향상을 위한 링 아키텍처와 클래스 X 배선
  • 화재 감지되면 엘리베이터가 캡처되어 로비로 돌아갔어요
  • 디지털 오디오는 대량 알림 시스템 사양을 능가하고 선명한 메시지를 지원해요

병원들

병원은 환자, 직원, 방문객의 유동적인 인구뿐만 아니라 중요한 환경에 대비하여 화재 및 생명 안전 보호가 필요해요.

Siemens는 최첨단 Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO Modular, 대량 알림 및 생활 안전 관리 시스템을 제공해요.ASA테크놀로지 감지기에는 저온 및 고온 경고 기능이 있어 혈액 은행과 기타 민감한 부위를 보호할 수 있어요.Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO 모듈러 시스템은 엘리베이터 리콜 및 원격 신호 표시기를 제공해요. 간호사 콜 스테이션에 연결해서 응급 대응을 용이하게 해요.

의료 종사자 두 명이 큰 창문이 있는 밝은 병원 복도에서 나란히 걷고 있어요.한 명은 흰색 코트 입고 클립보드를 들고 말하는 제스처를 하고, 다른 한 명은 파란색 수세미를 입고 커피 컵과 폴더를 들고 있어요.

Siemens 화재 안전 솔루션 특징

  • 데지오 파이어 세이프티 (Desigo Fire Safety) 모듈러 그리고 Cerberus PRO 모듈러 시스템 앵커 멀티모달 생활 안전 시스템이에요
  • 다중 기준 감지기는 영역별 감지를 지원해요, 환자실용 CO 감지 지원해요
  • 생활 안전 관리 스테이션은 네트워크 시스템의 중앙 집중식 제어를 제공해요
  • 네트워크 상세 보기를 위한 관리 스테이션이에요
  • Building X Fire Apps로 클라우드를 통한 암호화된 디지털 연결을 통해 여러 화재 경보 시스템에 원격 디지털 연결해요
  • 응급 구조대원에게 안정적인 무선 수신 범위를 제공하는 데 사용할 수 있는 양방향 증폭기 시스템 (BDA)
  • 모든 주요 장치에 추가 비용 없이 내장된 절연, 즉 ISO 기술이 포함되어 있어 보호 기능이 향상되고 문제 해결과 유지 관리 속도가 빨라져 비즈니스 연속성이 향상돼요.

대량 알림 기능들

  • 위치 또는 사람별 대상 메시지
  • 실외 및 실내 공간에 대한 보호 및 알림
  • 주요 병원 시스템과 통합돼요

제어 및 통신 기능들

  • 파이어 패널은 이벤트 유형별로 태그가 지정된 메시지 300개를 지원해요
  • 관리 스테이션은 소방 시스템을 중앙 집중식으로 통제하고 통합 카메라는 실시간 시각적 이벤트 확인을 제공해요.
  • 키 빌딩 시스템의 선택적 통합
  • 이벤트 원격 보기 및 알림

시설 업그레이드 옵션

  • MXL 패널을 더 빠른 프로세서와 더 고급 기능으로 업그레이드하기 위한 마이그레이션 솔루션이에요
  • 고급 ASA 기술 감지기 옵션과 호환되는 마이그레이션된 패널

기타 대형 건물 유형들

제약, 연방 정부 건물, 아파트 건물, 기업 사무실, 산업 시설 등은 특화된 보호 옵션이 필요할 수 있어요.

Siemens는 평범한 사람과 특별한 사람들을 보호해요.사무실부터 창고, 클린룸까지, 고급 감지 옵션을 갖춘 Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO 모듈러 시스템이 문제를 해결해요.대량 알림은 음성 지원 화재 경보 시스템에 보호 및 통신 기능을 한 계층으로 추가해요.

영국 런던의 번화한 도시 거리에 고층 빌딩이 있고 보행자와 차량이 뒤섞여 있어요.

Siemens 화재 안전 솔루션 특징

  • Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO Modular는 CO 감지, 억제, 대량 알림 및 기타 생활 안전 기술과 호환돼요.
  • 다중 기준 감지기는 깨끗한 환경부터 더러운 환경까지 거의 모든 환경에서 화재를 정확하게 감지해요.
  • 가장 포괄적인 적용 범위를 위한 생활 안전 관리 스테이션 (옵션)
  • 네트워크 상세 보기를 위한 관리 스테이션이에요
  • Building X Fire Apps로 클라우드를 통한 암호화된 디지털 연결을 통해 여러 화재 경보 시스템에 원격 디지털 연결
  • 응급 구조대원에게 안정적인 무선 수신 범위를 제공하는 데 사용할 수 있는 양방향 증폭기 시스템 (BDA)

대량 알림 기능들

  • 위치나 사람별로 메시지를 구분하세요.
  • 실외 및 실내 공간 보호 및 알림
  • 가장 효과적인 커뮤니케이션을 위한 멀티모달 접근법

고급 감지 기능들

  • 여러 개의 VESDA 감지기가 Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO Modular에 연결되어 매우 민감한 영역을 포괄적으로 감지할 수 있어요.
  • 광범위한 탐지 포트폴리오에는 대부분의 애플리케이션을 포괄하는 20개 이상의 환경 프로파일을 지원하는 ASA 기술이 포함돼요.
  • CO, 온도 프로파일, 고온 및 저온 경고 또는 애플리케이션 프로파일 옵션이 있는 감지기 중에서 선택하세요

억제 옵션

  • Sinorix 5112는 인명이나 재산에 해를 끼치지 않고 중요한 자산을 보호할 수 있는 물 없는 억제 기능을 제공해요.
  • Sinorix NXN N2는 환경 친화적인 자연 발생 불활성 억제제예요. 여러 종류의 화재에 대해 탁월한 진압 특성을 제공하고 활성화 시 잔류물을 남기지 않아요.
  • Desigo Fire Safety Modular와 Cerberus PRO 모듈러 시스템과 TXR-320 덕분에 기존의 패널 하나로 사전 조치, 홍수 또는 에이전트 릴리즈 중 하나를 선택할 수 있어요.
  • PAD-5 주소 지정이 가능한 릴리즈 및 알림 어플라이언스 회로를 제공해요

지멘스 화재 안전 혁신

Siemens는 의사 결정권자에게 현재와 미래에 가장 효율적인 화재 및 생명 안전 제품과 서비스를 제공해요.

금속 마감과 디지털 디스플레이 화면을 갖춘 작고 세련되고 현대적인 장치예요.

케르베로스

지멘스의 배전 자동화, 위험 관리, 화재 예방 시스템은 중요한 것을 보호하고 배전망의 신뢰성과 가용성을 개선하는 데 도움이 돼요.

Desigo 화재 안전 시스템

화재 위험으로부터 건물을 보호하고 거주자에게 안전하고 건강하며 살기 좋은 환경을 제공해요.

Siemens Desigo Group 포트폴리오 로고는 투명한 배경에 현대적이고 세련된 디자인이 특징이에요.
라벨이 붙은 빨간 화재 진압 실린더요

시노릭스 NXN N2 — 자연 억제 기술이에요

자연 발생 불활성 억제제로서 환경친화적이고, 여러 종류의 화재에 대해 탁월한 진압 특성을 제공하고 활성화 시 잔류물을 남기지 않아요.

빌딩 X 파이어 매니저

화재 시스템의 원격 모니터링, 무장애 테스트 (DFT) 를 통한 손쉬운 감지기 테스트, 시스템 보고 및 효율적인 유지 보수 스케줄링으로 건물의 화재 안전을 관리하세요.

화면에 Fire Manager 소프트웨어 인터페이스가 표시된 은색 맥북 프로 노트북이에요.
기어를 양식화한 Siemens 로고와 굵은 글씨로 된 'Siemens'라는 단어.

아이소테크놀로지와 UL-268 7판

20년 이상 “허위 경보 금지 보장”을 제공하는 유일한 제조업체이자 ISOTechnology의 발명자인 당사는 새로운 UL 표준을 계속 초과하는 비용 효율적인 감지 포트폴리오를 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각해요.

ACEND 알림이에요.

차세대 일반 실내 알림 기기 포트폴리오로 화재 안전을 극대화하세요.ACEND 알림 어플라이언스는 낮은 전류 소비량 등 여러 가지 장점으로 경쟁사보다 성능이 뛰어나죠.

진한 파란색 배경에 빛나는 링이 달린 Siemens ACEND 키 그래픽이에요.

여정 시작하기