Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

싱가포르의 지속 가능한 식품 생산을 가속화해요

선도적인 실내 농업 회사인 Artisan Green은 Siemens와 파트너십을 맺고 싱가포르의 지속 가능한 식품 생산에 혁명을 일으켰어요. 첨단 기술과 지속 가능성에 대한 공동의 약속을 결합하고 고품질의 현지 재배 농산물을 생산하기 위해서요.

실내 농업의 가능성

세계 인구 증가, 신선하고 영양가 있는 음식에 대한 수요 증가, 예측할 수 없는 날씨, 제한된 경작지 때문에 전통적인 농법은 심각한 어려움에 직면해 있어요.Artisan Green의 자동화 및 디지털화 최첨단 기술을 활용하여 Artisan Green의 실내 농장은 자원 효율성을 최적화하고 환경에 미치는 영향을 최소화하는 통합 관리 시스템을 갖추게 될 거예요.

Siemens AG 로고는 파란색과 흰색의 'S' 양식화됐어요.

지속 가능한 미래를 향해 나아가고 있어요.

통합 디지털 플랫폼

Artisan Green은 단일 통합 디지털 플랫폼을 통해 다양한 식품 공장 기술을 원활하게 통합하고 운영할 수 있고, 최소 5,500m²의 화단에 서비스를 제공하는 AS/RS도 있어요.

커맨드 앤 컨트롤 모듈

Artisan Green은 명령 및 제어 모듈을 사용하여 영양소 레시피와 조명 프로파일 라이브러리를 디지털 방식으로 저장할 수 있어요. 각 라이브러리는 식물 수명 주기의 각 단계에서 식물 수확량과 건강을 최적화하도록 설계되었어요.

농장 관리

농장 관리 시스템이 작물마다 다양한 성장 프로토콜을 자동으로 실행하여 모든 재배 과정에 대한 최적의 투명성과 제어를 제공하여 일관성, 자원 효율성, 추적성을 개선해요.

엔드-투-엔드 오토메이션

육체 노동에 대한 의존도를 줄이는 엔드-투-엔드 자동화 농장 시스템은 Artisan Green이 팬데믹 같은 상황에서 생산 탄력성을 높이는 데도 도움이 돼요.

농작물 계획 및 일정

농작물 계획과 일정 일정의 통합으로 수요에 따라 신선한 식량을 제공하면서 사용 가능한 모든 재배단의 활용도를 보장해요.

환경적 이점

최종 소비자 가까이에서 식품을 재배하면 운송 배출가스가 줄어들어요.

클린 프로듀스

인간의 접점을 최소화하는 자동화는 Artisan Green이 소비자들에게 가능한 가장 깨끗한 농산물을 제공하는 데 도움이 돼요.

고품질, 현지에서 재배한 농산물

돌이나 벽돌 표면을 닮은 질감 패턴의 초록색 벽이에요.

전통 농업의 난제들을 해결해요

싱가포르는 2030년까지 필요한 영양소의 30% 를 지속적으로 생산할 수 있는 농식품 산업의 역량과 역량을 구축하기 위한 비전 있는 길에 착수했어요.이 야심찬 목표는 더 탄력적인 식품 미래를 만드는 것을 목표로 하는 싱가포르 그린 플랜 2030에 포함됐어요.

지속 가능한 미래

환경적 이점 외에도 실내 농업은 기존 농업에 비해 많은 이점을 제공해요.Artisan Green의 실내 농장은 통제된 환경에서 작물을 수직으로 재배하여 토지 이용 효율성을 극대화하여 작물 수확량을 늘리고 살충제와 제초제의 필요성을 줄여 줘요.이 접근법은 또한 토양 침식과 오염 위험을 제거하여 안전하고 영양가 있는 식품 생산을 보장해요.

문이 살짝 열려 있는 초록색과 흰색의 Siemens Artisan 냉장고예요.
흰색 배경에 녹색 테두리가 있는 제품의 녹색 및 흰색 이미지입니다.

지속 가능한 농업을 위한 기술 통합

아티산 그린의 실내 농장에는 다음을 포함한 지멘스의 최첨단 기술이 적용될 거예요.

  • 프로세스 및 성장 파라미터의 최적 제어를 위한 SIMATIC S7-1500 S7-1500
  • SIMATIC ET 200SP에는 조명 강도를 세밀하게 조절할 수 있는 달리 모듈이 포함돼요.
  • 투명성과 에너지 소비 최적화를 위한 Energy Manager예요.

개별 작물에 적합한 재배 프로그램 선택을 위한 레시피 제어 시스템 포함 전체 농장 관리 시스템 개발을 위한 WinCC V8 및 PM-Control이에요.

아티산 그린과 Siemens의 콜라보레이션

Artisan Green과 Siemens의 협력은 지속 가능한 식품 생산 분야에서 중요한 진전을 의미해요.두 회사의 전문성과 자원을 결합함으로써, 이번 협력은 싱가포르의 실내 농업 도입을 가속화할 태세예요.Artisan Green과 Siemens는 힘을 합쳐 농업의 미래를 바꾸고 다음 세대를 위해 더 밝고 지속 가능한 식품 환경을 만들고 있어요.

초록색 셔츠하고 초록색 모자 쓴 사람이 녹색 벽 앞에 서 있어요.

여정 시작하기