Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
브랜드 에볼루션즈 2022
파트너 솔루션

Industrial Edge를 사용하여 작업 현장 데이터를 SCADA에 통합해요

생산 현장의 이기종 데이터 소스와 시스템과 소규모 SCADA 시스템을 중요한 SCADA와 엔터프라이즈급 애플리케이션을 지원하는 확장성과 안정성이 뛰어난 아키텍처로 완벽하게 통합해요.

개요

워크플로우를 나타내는 단계 번호 1, 2, 3, 4, 5로 연결된 SCADA 개방형 시스템 아키텍처를 보여주는 그림이에요.

Industrial Edge, 통합 네임스페이스 (UNS), WinCC OA 및 기타 SCADA 제공업체를 결합한 미래 지향형 아키텍처는 필드 레벨 장치에서 엔터프라이즈 시스템까지 안전하고 표준화된 벤더 구애받지 않는 데이터 통합을 제공하여 유연성, 확장성, 운영 신뢰성을 보장해요.

세부 아키텍처요

Industrial Edge는 필드 레벨 장치하고 벤더에 구애받지 않는 자동화 장비에서 안전하고 표준화된 데이터 수집을 위한 중앙 오케스트레이션 플랫폼 역할을 해요.

데이터는 통합 네임스페이스 (UNS) 원칙에 기반한 산업 등급 MQTT 브로커에 게시되어 모든 계층에서 조화되고 일관된 데이터 구조를 보장해요.

WinCC OA는 최고의 SCADA 시스템으로서 고급 시각화, 이벤트 관리, 고가용성과 운영 안정성을 위한 내장 이중화를 제공해요.

SCADA 개방성 상세 아키텍처 - 텍스트 없음

설명

상호 운용성 확장을 위해 이그니션, WinCC Unified 또는 Wonderware 등을 HMI 및 통합 제품군으로 사용하면 유연한 HMI, 알람 처리 및 웹 시각화 기능으로 아키텍처가 보완돼요.플랫폼 독립적인 모듈식 설계와 광범위한 프로토콜 지원 덕분에 레거시 시스템과 최신 시스템을 쉽게 연결하고 재사용 가능한 구성 요소와 스크립팅을 통해 개발 속도를 높이며 데스크톱과 모바일 장치에 반응성이 뛰어난 운영자 인터페이스를 제공할 수 있어요.알람 파이프라인, 역사학자 연결 기능, 웹/모바일 시각화를 위한 퍼스펙티브 모듈을 내장한 Ignition은 공장 전체의 운영 뷰와 분석을 표준화하는 데 도움이 돼요.중앙 집중식 배포, 강력한 역할 기반 액세스 제어, 확장 가능한 통합도 운영 오버헤드와 가치 창출 시간을 줄이는 데 도움이 돼요.

가치와 혜택

컴포넌트들