Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
테스트의 혁신과 지속 가능성

디지털 효율성으로 테스트 벤치를 혁신하세요

유연하고 지속 가능한 솔루션으로 테스트 프로세스를 최적화하세요.알리오토는 Siemens 기술을 통해 테스트 벤치를 에너지 소비를 줄이고 전체 안전에서 우수한 성능을 보장하는 지능형 시스템으로 전환해요.

테스트의 미래: 전력 및 절약

테스트의 미래: 전력 및 절약

유압 부품 부문의 주요 과제는 높은 테스트 파워와 운영 지속 가능성의 균형을 맞추는 거예요. 알리오토 이탈리아는 테스트 벤치를 디지털하고 “그린” 모델로 발전시켜 대응했어요.목표는 에너지 영향을 크게 줄이면서 성능은 높이는 거였어요. 첨단 기술을 통해 관리를 단순하게 하는 거였어요. 그 사람 인터페이스와 확장 가능한 미래 보장형 아키텍처.

가시적인 성과와 기술 혁신

다양한 아이콘과 데이터 포인트로 공급망의 탄소 발자국을 보여주는 그래프입니다.

에너지 소비 절감

공통 DC 버스에 SINAMICS S120 드라이브를 채택하면 에너지를 회수할 수 있어 실제 소비량을 설치된 전력의 10분의 1로 줄일 수 있어요.

검증 가능한 결과를 나타내는 아이콘과 함께 공급망의 탄소 발자국을 보여주는 그래프입니다.

깨끗한 전력망을 확보하세요

액티브 라인 전원 공급 장치 덕분에 시스템이 고조파와 무효 에너지를 제거하여 고객의 전기 인프라를 보호해요.

데이터 주권을 지닌 공급망 탄소 발자국 수집을 나타내는 아이콘입니다.

미래에도 사용할 수 있는 인터페이스 구현하세요

웹 기반 HMI는 모니터링을 단순화하고 시스템이 디지털화 과제에 대응할 수 있게 해줘요.

알리오토: 전력, 제어, 운영 연속성

Aliauto - image 2

드라이브-트레인 시스템으로 효율성 극대화해요.

이 협업으로 독자적인 4륜구동 변속기 기계인 파워 트레이드가 탄생했어요.의 통합 시나믹스 S120 드라이브와 1PH8 모터는 전례 없는 효율로 최대 600kW까지 전력 관리가 가능했어요.이 유연한 아키텍처를 통해 유압 및 기계 부품의 동역학을 완벽하게 제어하면서 다양한 테스트 요구에 적응할 수 있어요.

SIMATIC과 통합된 보호 및 제어

안전과 신뢰성은 솔루션의 기본 기둥이에요.사용해서 SIMATIC S7-1500 S7-1500 컨트롤러 그리고 센트론이에요 전기 보호 시스템, Aliauto는 최고 품질 표준을 보장해요.이 첨단 기술은 데이터와 프로세스 무결성을 보호하고 엔지니어링 속도를 높이며 통합 디지털 플랫폼을 통해 원격 진단 유지 보수를 더 쉽게 만들어줘요.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

지속 가능한 테스트 문화를 향하여

Siemens와 Aliauto의 파트너십은 기술적 이점 외에도 산업 테스트에 대한 새로운 비전을 촉진해요.실시간 데이터를 시각화하고 에너지 흐름을 최적화하는 능력은 비용을 절감할 뿐만 아니라 고객의 지속 가능성 목표를 적극적으로 지원해요.Aliauto는 Siemens Italy와 함께 더 강력하고 스마트하며 친환경적인 테스트 벤치의 새로운 표준을 세우고 있어요.

Siemens와의 협업으로 파워 트레이드가 탄생했어요. 독특하고 혁신적인 4륜 구동 변속기 기계예요.지금까지 만들어진 제품 중 가장 크고 강력해요. 그리고 Siemens가 성공에 근본적인 역할을 했어요.
마테오 핀카, CEO, 알리오토

여정 시작하기