Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
지속 가능하고 탄력적인 제조

웬델, 노스캐롤라이나 마이크로그리드

지멘스의 웬델 캠퍼스 어드밴스 에너지 탄력성 제조 운영의 100% 전력을 공급할 수 있는 마이크로그리드를 사용하여 현장 발전, 저장 및 지능형 에너지 관리를 통해 전력망 중단으로부터 생산을 보호해요.

노스캐롤라이나주 웬델에 있는 Siemens의 미국 전기화 및 자동화 본사에 통합된 1.25MW 마이크로그리드는 태양광 발전과 3.9MWh 배터리 에너지 저장 시스템을 결합하여 탄력성을 제공해요. 완전 탄소 중립이에요 오퍼레이션즈.

전력망이 정전되면 마이크로그리드가 자동으로 아일랜드 모드로 전환돼요, 생산 작업에 최대 전력 유지하고 대략 납품을 지원해요 연간 복원력 관련 비용 절감액 45만 달러.

  • 1.25 MW AC 태양광 태양광 카포트 어레이

  • 3.9 MWh 배터리 에너지 저장

  • 979 킬로와트/3,916 킬로와트 스토리지 시스템 등급 (테슬라 메가팩 2 XL)

  • 카코 스트링 인버터 10대

  • 42 VersiCharge 전기 자동차 충전기

  • 이산화탄소 800톤 ~800톤 매년 피했어요

  • 2.07 기가와시 그리드 에너지 소비의 연간 감소율

  • 연간 레질리언스 관련 비용 절감액 45만 달러

테크놀로지

웬델 마이크로그리드의 핵심은 SICAM A8000 마이크로그리드 컨트롤러 A8000, 포괄적인 중앙 집중식 에너지 관리 제공해요.SICAM A8000 은 동적 공급과 수요측 최적화를 통해 에너지 탄력성에 대한 웬델의 통합된 접근법을 촉진해요. A8000마이크로그리드는 다음을 포함한 대부분 Siemens 기술을 사용해요.

  • 시프로텍 유니버설 릴레이
  • SICAM A8000 마이크로그리드 컨트롤러 A8000
  • SICAM A8000 자동화 장치 A8000
  • 카코 스트링 인버터
  • Desigo 빌딩 관리 시스템
  • Electrification X 클라우드 애널리틱스
  • 센트론 파워 시스템
  • 저전압 스위치보드
  • 러스전기 개폐기
  • 버시차지 EV 충전기예요

웨비나: 유틸리티용 마이크로그리드 솔루션

이 웨비나에서는 듀크 에너지, Siemens 전문가들과 합류했어요 유틸리티 마이크로그리드와 고급 제어 플랫폼이 그리드 운영과 중요 인프라를 어떻게 지원할 수 있는지 논의하기 위해서예요.

지멘스의 노스캐롤라이나 주 웬델 캠퍼스는 제조 운영에 100% 전력을 공급할 수 있는 마이크로그리드로 에너지 복원력을 향상시켰어요.마이크로그리드는 1.25MW AC 태양광 카포트 어레이와 3.9MWh 배터리 에너지 저장 시스템을 갖추고 있어 현장에서 발전, 저장 및 지능형 에너지 관리가 가능해요.
데이터 센터와 그리드 상호작용에 관한 이야기를 위한 표지로 만들었어요.데이터 센터와 그리드 상호 작용의 맥락에서만 사용하세요.

웨비나: 마이크로그리드의 시대 — AI 데이터센터에 전력을 공급하는 방법

이 웨비나에서는 Siemens와 DataCenterDynamics의 전문가들이 그리드 전력, 현장 생산, 배터리 저장, 재생 에너지, 지능형 제어를 결합하여 신뢰할 수 있고 미래에 대비한 AI 데이터 센터 전력 인프라를 지원하는 방법에 대해 논의해요.

유틸리티 파트너십, 커뮤니티 레질리언스

캐롤라이나에 있는 듀크 에너지 배전망에서 가장 큰 태양광+저장장치 산업용 마이크로그리드인 이 프로젝트는 수요 증가 속에서 탄력적이고 지속 가능한 전력의 새로운 표준을 정립해요.시스템이 순 에너지 측정에 참여할 수 있어요. 다른 고객들을 지원하기 위해 남는 전기를 전력망으로 다시 수출해요.이 능력은 웬델 캠퍼스의 에너지 신뢰성을 강화할 뿐만 아니라 주변 커뮤니티의 더 넓은 그리드 안정성에도 기여해요.

노스캐롤라이나주 지멘스 웬델 캠퍼스의 조감도인데 공장, 관리 건물, 주차장을 보여줘요.
웬델, 노스캐롤라이나 - 탈탄소화

탈탄소화

웬델 사업장의 탈탄소는 청정 전력을 넘어서서 건물 자체까지 확장돼요.천연가스 HVAC 시스템을 전기 히트 펌프로 교체해서 현장에서 배출되는 주요 배출원을 없앴어요.그런 시스템들이 이제 현장 마이크로그리드에서 생산된 재생 에너지를 사용하여 운영되기 때문에 지속 가능성에 대한 완전히 통합된 접근 방식이 만들어지고 있어요.그 결과 청정 전기가 생산과 쾌적에 모두 동력을 공급하는 시설이 탄생했어요.태양광 발전과 배터리 저장과 함께 사용하면 HVAC 전기화를 웬델이 안정적이고 중단 없는 운영을 유지하면서 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 돼요. 지속 가능성과 성능이 함께 발전할 수 있다는 것을 증명했어요.

“여기 웬델 캠퍼스에 통합한 마이크로그리드는 오늘날 시장에 설치된 최첨단 마이크로그리드 중 하나예요. 저전압 에너지 솔루션부터 EV 충전기, 빌딩 자동화 및 마이크로그리드 컨트롤러에 이르기까지 우리 포트폴리오 전반에 걸친 Siemens의 엔드-투-엔드 제품을 보여주는 진정한 쇼케이스예요.”
브라이언 듀라, 미국 전기화 및 자동화 부문 대통령, 지멘스