Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

비전에서 현실로: 원형 구조물

지멘스의 빌딩 자동화 어드밴스드 파트너인 PCS Automation은 지속 가능성 비전을 매일 실천에 옮기고 있어요.고객을 위한 프로젝트뿐만 아니라 작년에 회사가 이전한 새 건물에서도 마찬가지예요.

폴 퍼시 말에 따르면 새 건물 건설 계획이 한참 전부터 진행됐대요.1999년에 그의 회사를 설립한 이래로 직원과 고객 수가 꾸준히 증가했어요.26명의 전문가로 구성된 팀이 있는 PCS Automation은 의료 기관부터 산업체, 대학에 이르기까지 다양한 고객들에게 서비스를 제공해요. “츠빈드레흐트라는 예전 지점보다 더 커졌어요.” 퍼시가 말해요. “낡은 건물 두 채에서 일하고 있었는데 편안하고 효율적으로 협업할 수 있는 현대적인 공간 하나로 이사하고 싶었어요.”

럭셔리한 외관의 원형이에요

새 건물은 네덜란드 최초의 순환 비즈니스 단지인 헨드릭-이도-암바흐트의 De Ambachtenzoom 비즈니스 파크에 건설됐어요.공원에 있는 모든 건물은 재사용 가능한 재료로 지어졌어요.접착제, 실런트, 합성 폼을 피하고 복합 제품을 사용하지 않고 재조립용으로 설계된 구조를 선택함으로써 PCS Automation은 지속 가능성과 순환성에서 경쟁 제품보다 한 걸음 더 나아갔어요. “목재는 CO2를 흡수하고 완전히 재사용할 수 있어요.조금 더 비싸지만 외관과 느낌도 더 고급스러워요.건물도 완전히 탈거할 수 있고 재활용이 가능해요.”

에너지 중립

250개의 태양 전지판과 두 개의 히트 펌프가 있어서 건물은 필요한 에너지를 거의 자급자족할 수 있어요. “추운 겨울날에도 여전히 전력망이 필요하지만 균형적으로 에너지 중립적입니다.” 폴이 말해요. “상용 연결을 위한 순 계량 장치가 없기 때문에 잉여 에너지를 전력망에 다시 공급해도 거의 효과가 없어요.임시 보관용 배터리는 여전히 비교적 비싸고, 이 사업단지에는 초과 에너지를 흡수할 수 있는 제조 시설이나 저온 보관 창고가 없어요.현재로서는 어려운 과제로 남아 있어요. 우리만의 문제가 아니에요.기업들이 서로의 에너지 수요를 파악하고 총체적으로 수요를 예측할 수 있는 현지 스마트 그리드 솔루션으로 점점 더 나아갈 것으로 예상해요.”

스마트 온도 제어

실내 기후는 HVAC와 빌딩 자동화를 위한 지멘스의 최신 기술로 관리돼요. 데지오 CC 건물 관리 시스템과 3세대로 PXC4, 5, 7 컨트롤러.모든 구역 제어가 기후 플랫폼에 통합돼요.햇빛 가리개는 태양 각도와 태양 복사에 따라 자동으로 조절되고 난방과 냉방은 점유율에 따라 조절돼요. “천장 센서를 써서 방에 있는 사람 수를 세어요.점유율을 기준으로 기후를 조절하지만 직원들이 스마트폰 앱으로 온도와 조명도 개별적으로 조절할 수 있어요.우리는 이미 고객들을 위해 사무실 건물에도 이 기술을 적용했어요.”

오픈 시스템의 강점

“Desigo CC 플랫폼의 강점은 개방성에 있어요.” 폴은 계속해요. “개방형 백엔드로 애플리케이션과 시스템을 연결하여 데이터를 쉽게 교환할 수 있어요.Desigo CC를 통해 우리는 에너지 흐름을 매핑하고 건물의 일부를 임대하는 조직을 위해 이를 투명하게 만듭니다.이를 통해 규제 요건을 충족할 수 있을 뿐만 아니라 공정한 임대료를 설정하고 서비스 비용을 최소화할 수 있어요.”

Image - dashboard PCS building

PCS 자동화는 Desigo CC 빌딩 관리 시스템을 사용하여 에너지 흐름을 매핑해요.

지속 가능한 사고

건물의 화재 안전도 지멘스 시스템을 통해 관리돼요. “필요하다면 스마트 그리드 솔루션도 우리 포트폴리오의 일부이기 때문에 미래에도 모색할 수 있어요.” 지멘스를 대신해 PCS 오토메이션 같은 파트너들과 긴밀하게 협력하고 있는 게르티안 숄튼이 말해요. “우리는 PCS Automation이 자체 건물과 고객 모두를 위해 상징하는 지속 가능성을 전적으로 지원해요.파트너와 우리는 같은 지속 가능한 비전을 공유해요.”

2026년 7월이에요