과학에 기여하는 혁신
스위스 사람들은 대부분 입자 물리학을 CERN과 연상해요.하지만 브라질에는 세계에서 가장 현대적인 입자 가속기 중 하나인 시리우스가 있어요.밤하늘에서 가장 밝은 별의 이름을 따서 붙은 별이에요, 상파울루 캄피나스에 있는 브라질 에너지 및 재료 연구 센터 (CNPEM) 에 있어요.
시리우스는 연구자들이 의료, 농업, 에너지 분야의 가장 큰 문제들을 해결하도록 도와줘요.우리는 이 중요한 인프라를 안전하고 안정적으로 운영하기 위해 시리우스를 담당하는 팀인 브라질 싱크로트론 라이트 연구소와 협력해요.
0.5 마이크로미터 빔 너비
원자 수준의 물질 분석을 가능하게 해요.
360x 더 높은 방사선 강도
이전 UVX 가속기보다.
68K 제곱미터 500m 이상의 반지가 있는 시설이에요
세계적 수준의 연구 인프라 제공대요
시리우스는 어떻게 작동해요
싱크로트론 라이트는 전자기파의 일종으로 물질의 구성을 아주 자세하게 연구할 수 있게 해줘요. 슈퍼 현미경처럼 말이죠.연구자들이 원자와 분자가 어떻게 움직이고 상호작용하는지 보고 다양한 물질의 내부 구조를 분석할 수 있어요.
이 방사선은 폭이 0.5 마이크로미터에 불과한 아주 좁은 빔으로 분리돼요.사람 머리카락 두께의 0.5% 에 해당해요.스펙트럼은 적외선에서 엑스레이까지 광범위해요. 가시광선하고 자외선도 포함해서요.
이 방사선은 어떻게 생성되나요?하전 입자가 외부 자기장에 의해 편향될 때.시리우스가 정확히 그렇게 설계됐어요.고리 모양 구조 주위에서 전자가 가속돼서 방향을 바꿀 때마다 싱크로트론 빛을 내요.
연구자들이 이 광 스펙트럼의 다른 부분을 사용함으로써 광범위한 분야에 걸쳐 전문 연구를 수행할 수 있어요.시리우스는 신약과 치료법을 개발하고, 재생 에너지원을 탐구하고, 농업 연구를 발전시키는 데 도움을 줘요.
싱크로트론 라이트는 초고성능 현미경처럼 물질의 구성을 자세히 연구할 수 있게 해주는 일종의 전자기 방사선이에요.
모든 수준의 정밀도
Sirius의 과학은 극도의 정밀도를 요구해요.연구 결과에 방해가 되지 않도록 온도, 습도, 진동 같은 요인을 최대한 제어해야 해요.어떤 편차라도 데이터를 손상시킬 수 있어요.
CNPEM이 그러한 요구 사항을 충족하는 데 도움을 줄 파트너로 저희를 선택했어요.전기화, 자동화, 디지털화를 포함하여 우리가 제공하는 기술은 산업 및 인프라 고객에게 제공하는 것과 같은 솔루션이에요.극도로 까다로운 조건에서 테스트되고 검증됐어요.
산업용 컨트롤 - 시리우스
SIRIUS는 모든 산업 제어 애플리케이션을 위한 독특하고 포괄적인 포트폴리오를 제공해요.주요 장점: 모듈식 설계로 제품을 아주 간단하게 계획하고 제어 캐비닛에 구축할 수 있어요.특히 분산 시스템에 쉽게 통합할 수 있어요.
다음은 뭐예요?
우리는 사회가 직면한 가장 어려운 문제들을 해결하는 데 도움을 주고 있으며, 브라질의 과학 발전을 돕는 것은 저희가 자랑스럽게 생각하는 일이에요.