기계는 진공 붕괴 기술과 특허받은 AI 구동 알고리즘에 기반한 100% 누수 감지 프로세스를 통해 여러 형태의 IV 백을 검사하도록 설계됐어요.6개의 테스트 스테이션, 여러 개의 로딩 및 언로딩 영역, 독립 무버를 관리하려면 산업 속도로 안정적이고 반복 가능한 테스트 조건을 유지하면서 모든 제품 움직임을 정밀하게 조정해야 했어요.
모션의 복잡성을 프로세스 신뢰성으로 전환하세요
제약 성과를 위한 디지털 토대
자율적인 움직임, 지능적으로 조직됐어요
Planar Motor 기술을 사용하면 각 제품이 독립적인 XBot 무버를 타고 이동할 수 있어요.비접촉식 핸들링과 개별 라우팅으로 기계 전체에 걸쳐 높은 정밀도, 유연성, 안전한 작동이 가능해요.
통합 자동화 및 실시간 동기화
SIMATIC S7-1500T 그리고 TIA 포털 시스템의 자동화 중추를 제공해요.실시간 동기화는 움직임, 테스트 활동 및 프로세스 제어의 정확한 조정을 보장해요.
운영 안정성을 위한 스마트 트래픽 관리
PLanarSM 소프트웨어 라이브러리는 모든 xBot을 오케스트레이션하여 동적 환경을 안정적이고 예측 가능한 프로세스로 바꿔요.트래픽 관리가 간섭을 방지하고 연속성을 보장하며 반복 가능한 성능을 지원해요.
자율 동작에서 제약 품질까지
정확성 저하 없이 복잡성 관리하기
제약 제조에서 누출 감지는 모든 제품을 개별적으로 검사해야 하는 중요한 품질 공정이에요.본피글리올리 엔지니어링은 프로세스 전반에 걸쳐 일관된 테스트 조건과 최대의 신뢰성을 보장하면서 여러 제품 형식과 생산 매개변수를 처리할 수 있는 기계를 개발했어요.


플래너 모터와 SIMATIC 기술의 결합
Planar Motor와 지멘스 SIMATIC 에코시스템의 통합으로 완전히 조율된 생산 환경이 만들어져요.오토노머스 xBot 무버는 전례 없는 이동 유연성을 제공하고 SIMATIC 컨트롤러, TIA Portal, PLanarSM은 중앙 집중식 오케스트레이션과 전체 시스템의 실시간 감독을 제공해요.
유연성, 연속성 및 품질 보증
6제곱미터 미만의 설치 공간 내에서 이 기계는 50ml에서 1000ml에 이르는 9가지 IV 백 형식, 다양한 생산 속도, 다양한 누출 테스트 감도 수준을 관리할 수 있어요.그 결과 설정 시간을 줄이고 생산 연속성을 지원하며 까다로운 제약 환경에서 신뢰할 수 있는 누출 감지 성능을 제공하는 작고 확장 가능한 솔루션이 탄생했어요.

Siemens와 Planar Motor 덕분에 모션 복잡성을 완전히 제어 가능하고 반복 가능한 프로세스로 전환했어요.오늘날 우리는 현대 제약 생산에 필요한 유연성, 정밀도, 운영 안정성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 누출 감지 성능을 보장할 수 있어요.