바트 크로징겐에 있는 슈바르츠발트클리닉 재활 센터는 치료를 위한 최적의 조건을 제공하고 환자의 치료 환경을 개선하기 위해 최선을 다하고 있어요.넓고 매력적인 건물들이 환경에 기여하기도 하지만 특히 난방, 온수, 환기에 높은 에너지 수요를 수반해요.따라서 클리닉 경영진은 법적 요건 (eWärMeg) 과 자체 지속 가능성 전략의 목표를 모두 충족하도록 기존 에너지 인프라를 현대화해야 하는 과제에 직면했어요.당연히 여기에는 의료 부문의 빠듯한 투자 예산과 옵션도 고려해야 했어요.
이러한 목표를 달성하려면 에너지 효율 개선과 에너지 비용의 대폭적인 절감, 외부 에너지 공급자로부터의 독립성 강화가 함께 진행되어야 했어요.
에너지 인프라의 종합적인 정비
Siemens Smart Infrastructure에서 개발하고 구현한 솔루션은 에너지 인프라의 완전한 현대화와 지능형 빌딩 및 에너지 관리, 분산형 에너지 공급을 결합합니다.물리적 업그레이드에는 난방 센터 재정비, 보일러 교체 및 난방 회로 유압 최적화를 포함한 열 생성 및 분배 최적화, 환기 시스템 업그레이드가 포함됐어요.
Siemens는 다른 조치들 중에서도 열병합 발전 장치 두 개, 태양광 발전 시스템 두 개, 지역 난방 네트워크도 설치했어요.에너지 수요를 모니터링하고 지속적으로 최적화하기 위해 지능형 빌딩과 에너지 관리 시스템이 구현됐어요.모든 에너지 흐름을 실시간으로 모니터링하는 시스템은 투명성과 제어 기능을 제공하여 데이터에 기반한 결정은 물론 지속적인 최적화와 히트 펌프, 배터리 저장 또는 충전 인프라 같은 추가 작업을 가능하게 해요.
실현된 저축으로 충당되는 비용
모든 대책은 2019년에서 2024년 사이에 세 가지 건설 단계로 시행됐어요.광범위한 작업에도 불구하고 슈바르츠발트클리닉은 대부분의 자금 조달이 종량 과금 모델을 통해 이루어졌기 때문에 투자를 관리할 수 있었어요.즉, Siemens는 처음에 현대화와 신규 설치 비용을 충당하고 이후에 실제로 절감한 금액으로 비용을 지불해요.그리고 이러한 절감 효과는 상당해요. 연간 에너지 소비량이 1.4GWh 감소했어요.자체 생산 전기 사용과 함께 병원 운영비를 매년 625,000유로 정도 절약해요.따라서 투자 비용이 빠르게 회수되는 반면 저축에 따른 지불 모델은 클리닉이 자체 자본을 묶을 필요가 없다는 것을 의미해요.
슈바르츠발트클리닉 바트 크로징겐의 행정 책임자 겸 매니징 디렉터인 요르그-뤼디거 블라우 교수가 결과에 만족한다는 것은 놀라운 일이 아니에요.
지멘스의 통합 에너지 솔루션 덕분에 에너지 인프라를 지속 가능하게 현대화하고 운영 비용을 크게 절감하는 동시에 공급 안정성과 에너지 시장으로부터의 독립성을 높일 수 있었어요.
슈바르츠발트클리닉 바트 크로징겐 KG
4개의 클리닉과 직원들의 다년간의 전문 지식이 결합되어 슈바르츠발트클리닉은 최고 수준의 재활을 제공하는 센터예요.적응증이 광범위해서 500명 이상의 환자가 심장학, 정형외과, 신경과, 노인과에서 다학제 치료를 통해 전체론적 치료를 받을 수 있어요.