Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
클라우드를 소프트웨어 및 필드 디바이스에 연결하는 SENTRON Digital 에코시스템 맵

SENTRON으로 저전압 상태 모니터링

SENTRON 소프트웨어로 유지 보수 요구 사항을 조기에 파악하고 비용이 많이 드는 정전이나 다운타임을 방지하세요.우리 시스템은 주요 구성요소의 상태 데이터를 캡처하고 분석해요.이를 통해 예방 차원에서 모든 기능을 갖춘 부품을 교체하지 않고도 유지 관리 조치를 효율적으로 계획할 수 있어요.

저전압 배전을 모니터링하는 이유는 뭐예요?

현대식 건물과 시설은 건물 접근 및 사무실 IT부터 산업 장비까지 안정적인 전력 공급이 필요해요.전원 장애는 작업을 방해할 뿐만 아니라 심각한 손상을 일으킬 수도 있어요.회로 차단기가 고장나면 다운스트림 전원 공급 장치의 보호와 신뢰성이 위험해요.데이터센터에서는 1분이라도 다운타임이 돼도 최대 9,000달러가 들 수 있어요.

SENTRON Powercenter 3000하고 SENTRON Powermanager를 포함한 센트론 소프트웨어 포트폴리오는 저전압 시스템의 배전을 모니터링해요.수집된 데이터를 분석하면 고장이나 임박한 장치 고장을 나타내는 패턴이 드러나요.이렇게 하면 작업자가 예를 들어 유지보수 간격을 조정해서 조기에 시정 조치를 취할 수 있어요.상태 기반 유지보수는 유지보수 비용을 최대 25% 줄이고, 생산 시간을 최대 15% 늘리고, 계획되지 않은 기술적 장애를 최대 70% 까지 줄일 수 있어요.

Map of digitalized low-voltage switchgear with SENTRON Digital configuration

주요 이점

데이터 인사이트를 나타내는 눈 아이콘

투명성을 높이고 데이터의 힘을 발견하세요

상태 모니터링 솔루션은 저전압 배전 시스템의 주요 구성 요소에서 데이터를 기록, 수집 및 분석해요.이러한 통찰력을 통해 운영자는 정보에 입각한 예측 유지 보수 결정을 내릴 수 있어요.

에너지 및 상태 모니터링 아이콘이 포함된 핸드 렌치 이미지입니다.

효율적인 유지보수 계획

Siemens 상태 모니터링을 사용하면 작업자가 자동으로 상태를 업데이트하고 적시에 경고 메시지를 받을 수 있어요.이렇게 하면 손상이 발생하기 전에 꼭 필요한 경우에만 목표하고 효율적인 유지 보수 개입이 가능해요.

지속적인 가동 시간을 나타내는 24시간 시계 아이콘

시스템 가용성 향상

상태 데이터는 요구 사항을 조기에 식별하므로 유지보수 조치를 미리 계획하고 진행 중인 작업에 맞게 조정할 수 있습니다. 이는 안전하고 원활한 운영을 위해 계획되지 않은 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다.

주요 기능

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

SENTRON 하드웨어, 소프트웨어, 앱이 완벽하게 조율됐어요

조정된 디지털화 생태계는 측정 및 통신 가능 하드웨어, 스마트 소프트웨어 솔루션, 클라우드 앱으로 구성돼요.기존 시스템에 통합, 확장성, 특정 장애 감지 알고리즘에 광범위한 옵션을 제공해요.

적합한 저전압 상태 모니터링 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하세요?

완벽한 설정을 찾고 실현할 수 있도록 계획부터 구현까지 지원해요.

통신 가능 하드웨어 구성 요소

통신 가능 구성 요소는 저전압 배전 시스템 전체에 통합될 수 있어요.SENTRON 포트폴리오에는 SENTRON 3WA 공기 회로 차단기, 출력 피더 회로 차단기로 일반적으로 사용되는 몰드 케이스 회로 차단기, SENTRON 3NA COM NH 시리즈 퓨즈 같은 모듈식 설치 장치가 포함돼요.예를 들어, SENTRON 3VA2 몰드 케이스 회로 차단기는 상태 지표와 예상 잔여 수명을 알려줘요.각 구성 요소가 통합 상태 모니터링 개념에 특별히 기여해요.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

상태 데이터의 시각화 및 평가

플랜트 가용성 향상, 운영 신뢰성 향상, 유지 관리 효율성 향상: 운영자는 배전 상태 모니터링을 통해 여러 면에서 이점을 얻을 수 있어요.통신 가능한 SENTRON 보호, 스위칭 및 측정 장치의 상태 데이터가 저전압 배전을 위해 SENTRON 소프트웨어 솔루션으로 전달돼요.거기서, 시각화되고 평가돼요.이렇게 하면 임박한 장애를 조기에 발견하고 대부분의 경우 문제가 발생하기 전에 방지하는 데 도움이 돼요.

자주 묻는 질문

관련 리소스와 제품 살펴보기

백서 및 기사

백서 | 지능형 유지 관리 개념

백서 | 상태 모니터링을 통한 시스템 가용성 향상

기사 | 상태 모니터링을 기반으로 한 예측 유지보수

전단지

두 페이지짜리 | SENTRON 3WA와 3VA 회로 차단기를 사용한 상태 모니터링

플라이어 | 상태 기반 유지보수는 시스템 가용성을 향상시켜요.

동영상

동영상이에요 | 전력 분배의 신뢰성 파트 1

동영상이에요 | 배전의 신뢰성 2부

동영상이에요 | 전력 분배의 신뢰성 파트 3

동영상이에요 | 센트론 파워센터 3000으로 알람 관리하세요

여정 시작하기