지속 가능한 항공 제품을 어떻게 지속 가능하게 생산할 수 있어요?
항공에서 중량은 CO₂ 배출량을 줄이는 가장 큰 수단 중 하나예요.혁신적인 디자인과 소재 덕분에 안정성이 극대화된 초경량 부품을 생산할 수 있어요.하지만 진정으로 지속 가능하려면 지속 가능한 방식으로 생산되어야 해요. Diehl Aviation 같은 전문가들에게는 진정한 기회예요.
항공에서 중량은 CO₂ 배출량을 줄이는 가장 큰 수단 중 하나예요.혁신적인 디자인과 소재 덕분에 안정성이 극대화된 초경량 부품을 생산할 수 있어요.하지만 진정으로 지속 가능하려면 지속 가능한 방식으로 생산되어야 해요. Diehl Aviation 같은 전문가들에게는 진정한 기회예요.

Diehl Aviation은 고객의 높은 요구와 자체 지속 가능성 목표를 충족해야 해요
항공기 제조업체 공급업체로서 Diehl Aviation은 객실 측벽과 같은 지속 가능한 부품에 대한 고객 기대를 충족시켜야 해요.가볍고 튼튼해야 하지만 지속 가능한 방식으로 제조되어야 해요.이를 위해서는 새롭고 더 친환경적인 재료와 에너지 효율적인 생산 공정이 필요해요.딜 에비에이션은 기업 지속 가능성 보고 지침 (CSRD) 같이 늘어나는 지속가능성 보고 법적 요건도 충족해야 해요.회사는 또한 제품의 제품 탄소 발자국 (PCF) 을 계산하고 문서화해야 해요.그리고 자체 지속 가능성 목표를 달성하려면 엔드-투-엔드 IT/OT 통합이 필요해요. 이런 식으로 디엘 에비에이션은 2030년까지 가스와 전력 소비의 70% 를 절약해요.
DIHL Aviation은 ECO 사이드월을 통해 무게가 가벼워 연료를 절약하는 동시에 안정성과 화재 예방과 관련된 항공 산업의 높은 기술 요구 사항을 충족하는 항공기 측벽 컨셉을 개발했어요.
디엘 에비에이션의 ECO 사이드월은 무게와 지속 가능성에 있어 새로운 기준을 세웠어요.사이드월 컨셉은 바이오 기반 소재와 최적화된 설계를 결합하여 무게를 10% 줄였어요.2024년에 크리스탈 캐빈 어워드를 받았어요.
ECO 사이드월은 섬유유리 대신 현무암 프리프레그와 케블라 허니컴 코어를 사용해요.다른 혁신으로는 경량 파우더 코팅, 바이오 기반 프리프레그 레진, 프리프레그 폐기물을 33% 줄여 재료 낭비를 최소화하는 제조 공정이 있어요.무게를 줄이면 생산 중 탄소 발자국을 19% 까지 줄이고 연료 효율을 개선해 운영 탄소 배출량을 10% 줄일 수 있어요.

우리는 새로운 기준을 세우기 위해 밤낮으로 노력하고 있어요. 물론 이것은 저에게 특히 기쁜 일이에요. 기후 중립 항공을 만들죠.
최대한 가벼운 항공 부품을 제조하려면 에너지가 필요해요. 적을수록 좋아요.근데 저축은 어디서 할 수 있어요?SIMATIC Energy Manager는 완전한 투명성을 제공하여 더 에너지 효율적인 생산을 가능하게 하고 제품 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 돼요.

Diehl Aviation은 에너지 관리에 지멘스 자동화 포트폴리오를 사용하죠.
이 혁신적인 개발의 전제 조건은 엔드 투 엔드 IT/OT 통합이에요. 그 기반은 이미 2015년에 Siemens 포트폴리오로 만들어졌어요.제조 현장에서 최상층까지 하드웨어와 소프트웨어가 조화를 이루어야 생산, 프로세스, 자원 데이터를 한데 모아 지속 가능한 생산을 추진할 수 있어요.
딜 에비에이션에서는 SIMATIC S7‑1500 컨트롤러, SIMATIC ET 200SP I/O 시스템, SIMATIC WinCC, SIMATIC HMI 통합 패널 시각화 시스템, TIA Portal 엔지니어링 프레임워크, SENTRON PAC 같은 에너지 측정 장치 같은 부품을 사용하여 이러한 상호 작용을 이뤄냈어요.SIMATIC Energy Manager는 이러한 데이터 품질을 외부 시스템의 데이터와 결합하여 생산 비용 절감 가능성을 파악할 수 있었어요.
SIMATIC Energy Manager는 개별 생산 및 공정 단계의 실제 소비량을 분 단위로 표시하는 새로운 종류의 투명성을 만들어 목표 최적화 조치를 가능하게 했어요.이를 통해 Diehl Aviation은 동적 에너지 소비를 통해 피크 부하를 줄일 수 있어요.
게다가 Diehl Aviation은 짧은 시간에 더 많은 에너지가 필요할 때 태양광 시스템에서 자체 생산한 에너지를 켤 수 있어요.이렇게 하면 지역 전력망에서 추가 전력을 구매할 필요가 없어 비용이 절약되고 디엘은 위기 상황에서 유연하고 독립적이 돼요.또한 전기를 자체 생산하면 회사의 기업 탄소 발자국 (CCF) 이 개선되고 CO₂ 소비가 줄어들어요.

SIMATIC Energy Manager의 도움으로 디엘 에비에이션은 최대 부하를 처리할 수 있어요.

위치 전반의 에너지 소비를 분석하고 관리하세요. 효율성 향상, 원천에 따른 비용 배분, 에너지 조달 최적화, ISO 50001 법적 요구 사항 준수를 위한 이상적인 기반이에요.

엔드투엔드 자동화 접근 방식을 통해 Siemens는 모든 것을 하나로 통합해요.통합 솔루션은 유연성, 생산성, 미래 보안에 플러스를 만들어 준대요.
Diehl Aviation은 최대한의 투명성으로 에너지 효율 향상 및 소비 감소, 그리고 독특하고 가볍고 안정적인 객실 벽으로 항공 환경을 기후 중립적으로 만드는 두 가지 모두를 달성해요.

SIMATIC Energy Manager가 출시된 이후로 생산 전력 소비가 11.5GWh에서 10.8GWh (약 6%) 로 감소했어요.

새로운 투명성 덕분에 건물 난방에 사용되는 천연가스 소비량이 연간 24.4GWh에서 18.8GWh로 줄었어요 (약 23%).

DIHL Aviation은 SIMATIC Energy Manager의 도움으로 라우페임 현장의 모든 에너지 및 자원 측정에서 CO₂를 21% 줄일 수 있었어요.이는 연간 2.1톤의 CO₂ 감소에 해당해요.
우리 에너지가 어디로 가는지 처음으로 정확히 알게 됐어요.SIMATIC Energy Manager는 궁극의 투명 기계예요.
Diehl Aviation과 같은 혁신적인 회사에는 그만큼 지속 가능하게 생각하고 행동하는 강력한 파트너가 필요해요.Siemens 같은 파트너: 우리는 산업체들이 제품, 생산, 공급망을 더 지속 가능하게 만들 수 있도록 하는 지속 가능한 제품과 기술로 고객을 지원해요.

Diehl Aviation과 Siemens의 오랜 파트너십은 우리의 자동화 솔루션에서 시작해서 SIMATIC Energy Manager를 에너지 관리 시스템으로 사용하게 됐어요.Diehl Aviation은 공동의 여정을 통해 미래의 모든 도전에 대비할 수 있게 해줘요.
한 가지 예가 SIMATIC HMI Unified Panels와 같은 우리 제품에 붙이는 지멘스 에코테크 라벨이에요.지속 가능성 관련 KPI에 대한 제품별 평가를 기반으로 한 Siemens 제품에 대한 환경 선언이에요.이러한 지속 가능성 KPI는 고객의 기업 탄소 발자국 감소로 직접 이어져요.이는 제품과 생산뿐만 아니라 고객의 공급망도 지속 가능하게 만들어줘요.