Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

물리적 세계와 디지털 세계의 연결

데이터 센터 산업의 증가하는 수요를 지원하기 위해 자본을 투입하는 Siemens Financial Services

2020년 11월

데이터 센터 산업의 성장 궤적이 계속됨에 따라, 코로나19 이전 클라우드 마이그레이션의 확산으로 급격히 증가하던 자본 수요는 조직들이 분산된 인력 환경에 직면하여 컴퓨팅 요구 사항을 '에지(Edge)'로 밀어내면서 지속적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 데이터 센터가 에지에 가까워진다는 것은 최종 사용자에게 물리적으로 더 가까워진다는 것을 의미합니다. 이는 주요 중앙 네트워크 허브 외부에서 운영되는 데이터 센터 고객의 대기 시간을 줄이고 보안 및 가동 시간을 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다.

엔터프라이즈급 코로케이션, 연결 및 관리 서비스의 선두 제공업체인 DataBank는 한 곳에서 많은 고객에게 안정적인 코로케이션 데이터 저장, 처리 및 컴퓨팅을 제공하여 에지에서 운영됩니다. 9월에 DataBank는 Zayo Group Holdings로부터 zColo를 인수할 계획을 발표했으며, DataBank의 주요 투자자이자 Colony Capital, Inc.의 디지털 인프라 부문인 Digital Colony가 이끄는 미국 최대의 비공개 데이터 센터 운영업체 중 하나를 탄생시켰습니다.

이번 인수를 통해 DataBank는 에지 코로케이션 및 연결 솔루션의 선두 제공업체로 자리매김했으며, 지역 전문 업체에서 64개의 데이터 센터, 120만 평방피트의 데이터 센터 공간, 138메가와트의 용량을 갖춘 미국 최대 데이터 센터 운영업체 중 하나로 탈바꿈했습니다. (Data Center Frontier, 2020년 11월 11일).

거대 기술 기업 Siemens의 금융 부문인 Siemens Financial Services(SFS)는 Nuveen과 같은 여러 다른 투자자들과 함께 DataBank를 지원하며 성장하는 이 자산군에 자본을 투입하고 있습니다.

SFS는 이번 인수뿐만 아니라 회사의 성장을 지원하기 위해 DataBank 플랫폼에 유연한 지분 자본을 제공할 수 있는 능력을 갖추고 있어 투자자 그룹에 큰 힘이 됩니다. Siemens의 재정적 건전성과 더불어 자본 제공을 넘어선 전략적 동맹으로서, 보다 광범위한 Siemens의 노하우와 해당 부문에 대한 광범위한 서비스를 활용하여 DataBank의 포트폴리오를 최적화하는 데 도움을 줄 수 있는 유익한 관계를 기대합니다.
Justin Chang, Digital Balance Sheet 매니징 디렉터 겸 CIO, Colony Capital

SFS의 DataBank에 대한 투자는 최근 이루어진 두 번째 데이터 센터 관련 거래로, 올해 초 버지니아주의 하이퍼스케일 데이터 센터 프로젝트를 위한 건설 대출을 마감한 바 있습니다.

SFS의 지분 담당 디렉터인 Jason Thompson은 "광범위한 인프라 부문으로 자본을 다각화하려는 가운데, 탄탄한 펀더멘털과 업계 베테랑인 Raul Martynek이 이끄는 숙련된 경영진을 갖춘 DataBank와 같은 플랫폼에 저명한 디지털 인프라 전문가인 Colony Capital과 함께 투자하는 것은 SFS가 이 성장하는 부문을 자본화할 뿐만 아니라 지원할 수 있는 위치를 확보하게 해줍니다."라고 언급했습니다.

“이번 투자는 클라우드 마이그레이션 트렌드와 2, 3선 에지 시장에 위치한 저지연/고대역폭 네트워크에 대한 수요 증가를 바탕으로, 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하려는 Siemens의 광범위한 목표와 일치합니다."라고 그는 덧붙였습니다.

에지 환경에서 클라우드는 DataBank의 포트폴리오에 있는 것과 같이 특수 목적으로 구축된 데이터 센터인 코로케이션에 존재하며, 이는 더 효율적일 뿐만 아니라 더 높은 상호 연결성을 제공하여 고객에게 더 경쟁력 있는 서비스를 제공합니다. 코로케이션은 네트워크 제공업체와 함께 한 공간에 많은 고객을 수용할 수 있다는 추가적인 이점이 있어, 물리적인 만남이 가능할 뿐만 아니라 공유 인프라의 규모의 경제를 통한 이점도 누릴 수 있습니다.

SFS의 투자 외에도 Siemens와 Colony Capital의 계열사는 협력 계약을 체결하여 두 기업 간의 더 광범위한 협력 가능성을 열었습니다. 21세기의 공장으로서 데이터 센터가 직면한 과제에 대응하여, Siemens는 여러 분야에 걸친 방대한 전문 지식과 경험을 데이터 센터를 위한 포괄적인 솔루션 및 서비스 제품군으로 통합하여 운영자가 인프라를 더 잘 구축하고 관리할 수 있도록 지원합니다. Siemens 솔루션 및 서비스는 데이터 센터의 가동 시간, 신뢰성 및 효율성을 극대화하는 동시에 인프라 운영 관리를 최적화하고 자동화 및 제어, 화재 안전, 보안 및 전력 분배를 위한 특정 솔루션을 제공합니다. Siemens는 지속 가능성이 데이터 센터의 점점 더 큰 과제임을 인식하고 분산 에너지 시스템(DES) 부문과 분산 에너지 파트너십인 Calibrant Energy, 그리고 에너지 저장 장치 합작 투자사인 Fluence를 통해 분산 에너지 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

파이낸싱 성장 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 지식 있는 어드바이저이자 투자자로서 SFS는 고객과 협력하여 고객의 특정 요구 사항에 맞는 파이낸싱 솔루션을 설계합니다. SFS가 구축한 생태계(경험이 풍부한 기업, 투자자 및 기술 전문가의 네트워크)를 통해 Siemens 전반뿐만 아니라 SFS의 다각화된 투자 포트폴리오 및 관계 내에서의 교차 협업을 바탕으로 각 기회에 가치를 더하고자 합니다.

*2024년 8월 기준, Siemens Industry, Inc.와 Siemens Financial Services, Inc.는 더 이상 Calibrant Energy에 대한 소유 지분을 유지하지 않습니다. 그러나 모든 당사자는 에너지 전환을 촉진하기 위한 솔루션을 지속적으로 협력, 모색 및 제공합니다.