Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

디지털화가 스포츠 신발 제조에 혁명을 일으켜요

프랑스 회사 ASF 4.0이 스포츠 신발 제조의 미래를 바꾸고 있어요.자동화와 디지털화를 통해 프랑스에 스마트 팩토리를 지었고 새 메가팩토리를 지어 포르투갈로 확장하고 있어요.그들의 사명은?유럽 신발 생산을 경쟁력 있고 지속 가능하고 확장 가능하게 만들기 위해서예요.

유럽에서 또 만들었어요.

수십 년 전부터 스포츠 신발은 극동지역 생산의 대명사였어요. 그리고 나중에는 긴 운송로 때문에 탄소 발자국이 커졌어요.바뀌고 있어요.테크니컬 텍스타일을 전문으로 하는 차마텍스 그룹의 자회사인 어드밴스드 슈즈 팩토리 4.0 (ASF 4.0) 은 경쟁력을 유지하면서 스포츠 신발 제조를 유럽으로 이전하는 것이 가능하다는 것을 보여줘요.

이 모든 것은 대담한 포부에서 시작됐어요. 역사적으로 업계 매뉴얼이었던 스포츠 신발 생산을 자동화하고 디지털 방식으로 통합할 수 있다는 것을 증명하겠다는 거였어요.ASF 4.0과 차마텍스 그룹의 CEO인 질 레기용은 이렇게 설명합니다. “유럽에서 경쟁력 있는 가격으로 신발을 제조할 수 있다는 것을 입증해야 했고, 그러기 위해서는 Siemens 오토메이션이 필요했어요.

스포츠 슈즈의 디지털 플래닝

비전에서 산업 현실까지

우리 팀은 다음을 기반으로 한 초기 타당성 조사부터 시작해서 줄곧 참여했어요. Tecnomatix 플랜트 시뮬레이션 그리고 NX 메카트로닉 컨셉 디자이너 (MCD).우리는 함께 건설 전부터 다양한 생산 시나리오를 테스트할 수 있는 가상 공장을 만들었어요.이 접근법으로 프로젝트의 신뢰성이 검증됐어요. 네, 제조업을 프랑스로 다시 가져오는 게 가능했어요.

스마트 팩토리 실행 중

프랑스 오베르뉴론알프 지역 아르두아에 있는 파일럿 공장은 정교한 기술 아키텍처를 갖추고 있어요. 자동화를 이용한 신발 생산으로 제조업체들이 대부분 특허를 낸 기계들이에요.

SIMATIC WINCC 오픈 아키텍처자동화 통합 레이어 역할을 하는 게 기업과 작업장 시스템을 연결하는 디지털 백본이에요.통합 플랜트 데이터 모델, 원활한 IT/OT 통합, 엔터프라이즈 데이터를 자동화 준비 정보로 변환하는 데 필요한 변환 및 오케스트레이션 로직을 제공하는 동시에 생산 상태, 자산 성능 및 운영 KPI에 대한 실시간 가시성을 제공해요.

기계가 갖추어졌어요 SIMATIC S7-1500 컨트롤러 S7-1500 OPC UA 오픈 프로토콜을 통해 서로 통신할 수 있도록 말이죠.

이러한 투명성 덕분에 공장에서는 브랜드별 구성과 생산 요구 사항을 지원하면서 살로몬, 바볼랏, 밀레, 555를 포함한 여러 브랜드의 제품을 효율적으로 제조할 수 있어요.

어드밴스드 슈즈 팩토리 4.0 내부의 SIMATIC HMI 패널
ASF 4.0 스마트 팩토리에서 자동 신발 제조해요

성공은 가속화되고 있어요

SIMATIC RFID 칩을 포함한 수천 개의 센서가 생산 라인 전체에 흩어져 있어요.완전한 투명성을 제공해요. 작업자가 남은 단계를 실시간으로 파악하고, 오작동 시 경보를 받고, 품질과 수율을 모니터링하는 핵심 성과 지표를 가지고 있어요. 스케일런스운영 기술의 핵심은 전체 시스템에서 보안 통신을 보장하고 시네마 리모트 커넥트 심지어 원격 유지 보수 개입도 허용해요.

2022년 출범한 지 4년이 지난 지금, Ardoix 공장에서는 20만 켤레 이상의 신발을 생산해 ASF 4.0의 독특한 자동화 공정이 세계에서 얼마나 성숙했는지를 입증했어요.이러한 성공으로 살로몬, 바볼랏, 밀레 같은 역사적 파트너들과 혁신 기관인 그룹 지브라 (Groupe Zebra) 의 관심이 확인됐어요. 이들은 처음부터 주주였고 유럽의 스포츠 신발 제조를 혁신하겠다는 공통의 비전을 공유했어요.

유럽 확장: 포르투갈을 새로운 허브로

이번 검증을 통해 ASF 4.0은 결정적인 단계를 밟고 있어요.회사가 2025년에 700만 유로의 대규모 기금 모금을 막 마쳤고, 여기에 은행 자금이랑 현지 보조금을 보충해서 포르투갈에 고도의 로봇 공장을 두 번째로 세웠어요.

포르투 북쪽에 있는 바르셀로스에서 메가팩토리 ASF 4.0 포르투갈이 열린대요.포르투갈의 선택은 우연이 아니에요. 포르투갈은 신발 제조에 대한 역사적 노하우를 가지고 있고, 프랑스 공장과도 지리적으로 인접해 있고, 기술 단독 생산에 대한 현지 전문 지식을 가지고 있어요.

초기 제작은 2026년 7월로 예정돼있어요.1단계 (2026년) 에는 연간 500,000켤레 생산 라인 2개가 포함되고 200개의 숙련된 일자리가 창출될 거예요.2028년과 2030년에 연간 150만 켤레, 500명 이상으로 두 단계 확장 계획이 있어요.첫 단계에서 창출되는 수익은 2천만 유로에 달할 것으로 예상돼요.

포르투갈 바르셀로스에 새 ASF 4.0 (어드밴스드 슈즈 팩토리 4.0) 생산 시설을 계획했대요

전략적 재배치의 이점

회사의 확장은 브랜드와 유럽 산업의 주요 과제를 해결해요.

반응성이 좋고 유연하죠

쇼트서킷 조직을 통해 브랜드는 유럽 시장 트렌드에 빠르게 대응하면서 소규모 시리즈를 통해 소비자와 함께 혁신을 유연하게 테스트할 수 있어요.

경쟁력 있고 지속 가능하세요

합리화와 로봇화는 아시아 생산자들에 대한 경쟁력을 강화하고 현지 생산은 탄소 발자국을 최소화할 수 있어요.

지역 일자리 창출

프랑스에서 80개의 전문 채용이 만들어지고, 2년 안에 포르투갈에서 200개 이상 생길 것으로 예상돼요.

유럽 산업의 모델이에요.

질 레기옹, ASF 4.0 및 차마텍스 그룹 CEO

이번 확장과 함께 ASF 4.0 프랑스 사이트도 늘어나고 있어요.이곳은 여전히 연구 개발, 혁신, 산업화의 전략적 중심지로서 기술의 지속적인 개선과 새로운 모델 개발 가속화에 핵심적인 역할을 할 거예요.프랑스 공장도 고부가가치 제품 쪽으로 제품을 확대하고 있어요.Gilles Réguillon은 이렇게 털어놓았습니다. “브랜드, 산업 파트너, 운동 선수, 수준 높은 금융가들에 둘러싸여 유럽으로 규모를 확장하는 것은 큰 만족이에요.

ASF 4.0 모델은 우리의 통합된 접근 방식을 구체적으로 보여줘요. 혁신적인 기술 솔루션과 Siemens Financial Services를 통한 구조화된 재정 지원이 결합되어 기존의 수동 산업을 디지털 및 자동화된 생태계로 바꾸는 데 기여해요.이 통합 파트너십은 투자 수익을 보장할 뿐만 아니라 국제 규모로의 전환을 촉진해 기술과 금융의 시너지 효과가 지속 가능한 재산업화의 필수 동인이라는 것을 증명해요.ASF 4.0은 유럽 생산의 미래를 바꾸고 있어요. 지역적이고, 민첩하고, 경쟁력이 있고, 환경친화적이에요.

브랜드, 산업 파트너, 운동 선수, 고위급 금융가들에 둘러싸여 유럽으로 규모를 확장하는 것은 큰 만족이에요.
질 레길론, CEO, ASF 4.0하고 차마텍스 그룹

고객 프로필

ASF 4.0은 프랑스에 위치한 테크니컬 텍스타일 전문 산업 그룹 차마텍스 그룹의 자회사예요.

ASF 4.0: 프랑스에서 테크니컬 슈즈를 생산하는 미래의 도전에 대응하기 위한 공장이고 스포츠 신발 시장 자동화 생산에 전념하는 곳이에요.

생산 자동화, 디지털 기술 사용, 새로운 조립 방법 숙달, 산업 재배치는 이 분야 플레이어들의 주요 과제예요. 신속성, 유연성, 경쟁력, 지속 가능성 등 여러 수준에서 수익을 창출하는 데 도움이 돼요.