Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
리튬 이온 기술이 적용된 배터리 저장 시스템을 시각적으로 표현한 것으로, 주요 특징과 이점을 강조했어요.

미국 전역의 배터리 스토리지 프로젝트를 가속화하고 있어요.

아이파 파워와 우리의 고객 관계에 대한 스포트라이트

2025년 8월이에요

작성자: 브렌트 나이트, 전력 및 재생에너지 담당 매니징 디렉터, Project Finance Americas, Siemens Financial Services

에너지 전환이 가속화되면서 더 스마트하고 탄력적인 인프라에 대한 수요도 커져요.배터리 에너지 저장 시스템 (BESS) 은 이제 이러한 혁신의 중요한 부분이에요. 현대 그리드에 필요한 유연성, 신뢰성, 안정성을 제공하죠.Siemens Financial Services (SFS) 에서는 파이낸싱이 자본 그 이상이라는 것을 알고 있어요. 금융이 혁신과 영향력의 촉매제라고 생각해요.

미국 전역에서 SFS는 차세대 스토리지 프로젝트를 가능하게 하는 데 중추적인 역할을 하고 있어요.업계 리더들과 팀을 이루어 맞춤형 파이낸싱 솔루션을 구조화함으로써 우리는 야망과 실행 사이의 격차를 해소하는 데 도움을 주고 있어요.방법은 이렇어요.

울프 탱크: 남부 텍사스의 유연성 지원

텍사스처럼 에너지 집약적인 시장에서는 그리드 유연성이 필수예요.그래서 SFS가 CIT (퍼스트 시티즌 뱅크의 한 부서) 와 함께 8,450만 달러 프로젝트 파이낸싱 패키지의 리드 어레인저로 활동했어요. 울프 탱크예요 에너지 저장 프로젝트—2023년에 상업 운영을 시작한 173MWh 독립형 BESS.이 프로젝트는 절실히 필요한 유연한 용량으로 텍사스 남부 시장을 지원하여 피크 부하 수요를 관리하고 그리드 신뢰성을 높이는 데 도움이 돼요.마찬가지로 중요한 것은 이것이 실질적인 운영 가치를 제공하면서 에너지 공급을 탈탄소화하도록 돕는 SFS의 지속 가능성 원칙과 일치한다는 거예요.

바이패스: 빠르게 성장하는 시장에 그리드 레질리언스 제공

텍사스 그리드는 빠른 속도로 계속 진화하고 있고 확장 가능한 스토리지에 대한 수요도 함께 증가하고 있어요.공동 리드 어레인저로서 SFS가 성사를 도왔어요 1억 9천만 달러 파이낸싱 패키지 에 대해서요 프로젝트 바이패스, 휴스턴 근처에 200MW/400MWh 배터리 저장 프로젝트예요.바이패스는 ERCOT (텍사스 전기 신뢰성 위원회) 에서 처음으로 완전 계약된 에너지 저장 프로젝트 중 하나예요. 혁신적인 파이낸싱이 어떻게 지속 가능한 인프라를 추진할 수 있는지를 보여주는 청사진이에요.수명 기간 동안 이 프로젝트는 2천만 달러의 지방세 수입을 창출하고 수백 개의 일자리를 창출할 것으로 예상돼요. 이는 영향력 주도 금융이 기후뿐만 아니라 지역사회에 어떻게 도움이 될 수 있는지를 보여줍니다.

비달: 캘리포니아 청정에너지 목표 지원

캘리포니아주가 2045년까지 100% 탄소 없는 전기를 만들겠다고 약속하려면 통합되고 확장 가능한 솔루션이 필요해요.에 대해서요 프로젝트 비달 샌버나디노 카운티에서 SFS가 하이브리드 시설 결합을 지원하기 위해 구조화 부채 융자를 제공했어요. 160 MW 태양광 발전 하고 160MW/ 640MWh 배터리 저장.이 태양광+저장 모델은 파견 가능한 청정 에너지를 제공하여 그리드 신뢰성을 강화하고 캘리포니아의 장기 탈탄소화 전략에 기여해요.이 프로젝트는 에너지 공급 외에도 경제적 이익도 가져다줘요. 1,350만 달러 이상의 지역 가치를 창출하고 최대 260개의 건설 일자리를 창출해요.SFS에서는 장기적인 고객 관계를 시스템 변화의 지렛대로 여깁니다.우리가 이러한 배터리 저장 프로젝트에 참여한 것은 탄력적인 에너지 시스템을 구현하고, 넷 제로 목표를 지원하고, 에너지 환경 전반에서 새로운 가치를 창출하려는 광범위한 노력을 반영해요.더 지속 가능하고 탄력적이며 경제적으로 실행 가능한 에너지 미래로의 전환은 우리가 자금을 얼마나 잘 조달하느냐에 달려 있어요.우리는 그 변화를 이끌게 된 것을 자랑스럽게 생각해요.경험이 풍부하고 열정적인 팀과 함께 우리는 넷 제로를 가능할 뿐만 아니라 불가피하게 만드는 기술과 인프라를 가능하게 하기 위해 최선을 다하고 있어요.