Stefanie Gügel-Wild와 Lukas Eller는 2024년 올해의 발명가입니다. 이들의 발명으로 환자들이 유방조영술 검사를 더욱 편안하게 받을 수 있습니다.
“사용자를 위한 유방조영술 기기를 논할 때, 두 가지 사용자 그룹을 고려해야 합니다.”라고 Stefanie는 설명합니다. “장치를 한 번에 몇 시간씩 조작해야 하는 의료진과, 검사 환경에 들어설 때 심한 스트레스를 경험하기도 하는 환자들이 바로 그들입니다. 몸이 불편하고 불안해하는 환자들을 염두에 두고, 편안하고 위협적이지 않은 검사 조건을 만드는 것이 중요했습니다. 그래서 저희는 최대한 진정되고 단순화되었으며, 부드러운 색상으로 간접 조명될 수 있는 장치를 개발했습니다. 이를 통해 기계에서 ‘기술적’이고 위협적인 측면을 제거하고 접근성을 높였습니다.”
3D 유방조영술은 여러 위치에서 여러 장의 이미지를 촬영한 다음, 이를 사용하여 3차원 이미지를 계산하는 과정을 포함합니다. X-선 튜브가 고정된 유방 주위를 움직이는 동안 이미지가 촬영됩니다. Lukas는 “물론, 많은 환자에게는 유방이 고정된 상태에서 움직일 수 없고 시스템은 계속 움직인다는 점이 불쾌할 수 있습니다.”라고 지적합니다. “그래서 저희 장치에는 고유한 요소인 고정식 인체공학적 안면 보호대가 있습니다. 환자들은 이 투명한 보호대에 머리를 기대어 안전하고 보호받고 있다는 느낌을 받을 수 있습니다. 또한, 환자들이 검사 중에 직관적으로 찾을 수 있는 편안한 손 받침대도 설계했습니다. 이는 환자들이 단단히 잡지 않아도 안정감을 느낄 수 있도록 하여, 검사 중에 가슴 근육이 이완된 상태를 유지하도록 돕기 위함입니다.”